Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Integrierte Mobilität – Nahtlos mobil in eine nachhaltige Zukunft

image

Integrierte Mobilität ist ein zukunftsorientierter und praktikabler Weg für die nachhaltige Nutzung und Verbindung verschiedenster Transportmittel. Bereits seit Jahren gilt intermodaler Verkehr als einer der Schlüssel zu effizienter Mobilität. Die Bandbreite verfügbarer Transportoptionen ist in den meisten Ballungsräumen bereits sehr groß. Die mobile Freiheit endet jedoch für viele Reisende immer noch im eigenen Auto – und letztlich im Stau auf der Straße. Um die Verkehrssituation für alle zu entlasten, ist der Zugang zu alternativen Transportwegen also attraktiv zu gestalten – für einfaches, effizientes, flexibles Reisen.

Siemens SiMobility hält ein breites Spektrum IT-basierter Lösungen bereit, die sämtliche Transportdienstleistungen sowohl konventioneller als auch komplementärer Anbieter zu einem großen Ganzen vereinen und so optimalen Service für den Reisenden möglich machen.

Sie möchten gerne mehr Informationen erhalten?
Kontaktieren Sie uns!

Produktinformation

Mit SiMobility clever mobil sein

SiMobility macht Reisen einfach. Im öffentlichen Personenverkehr – aber auch über verschiedene Verkehrsmittel hinweg. SiMobility unterstützt die Vision von Mobility-as-a-Service (MaaS) hin zur einfachen und nahtlosen Nutzung verschiedener Verkehrsmittel öffentlicher und privater Transportunternehmen aus einer Hand: Bus, Bahn, Car-Sharing und vieles mehr – entsprechend dem Bedarf der Reisenden und der Transportlandschaft der Stadt.

Der Reisende erhält mit SiMobility genau die Hilfestellungen, die er braucht: bei der intermodalen Planung der Route vor Antritt der Reise, bei der Buchung und Bezahlung sowie durch die Bereitstellung aktueller Informationen während der Reise.

 

SiMobility dient nicht nur Reisenden, sondern auch Mobilitätsanbietern und -betreibern. Dabei schafft SiMobility eine Grundlage für neue Geschäftsmodelle und eröffnet neue Umsatzmöglichkeiten durch ein erweitertes multi- und intermodales Angebot. Die Analyse von Mobilitätsdaten ermöglicht die weitere Optimierung des Angebots und eine nachhaltige Gestaltung der Transportlandschaft.

SiMobility Animation

Unsere langjährige Branchenkompetenz vereint mit modernster Technologie: Das ist SiMobility

Die Möglichkeiten zum Ausbau von Transportkapazitäten sind begrenzt. Daher ist eine intelligente und effiziente Nutzung und Vernetzung bestehender Verkehrsmittel erforderlich.

 

SiMobility umfasst verschiedene Module, die einzeln oder als Komplettlösung implementiert, und sukzessive ergänzt, ausgebaut und damit den Kundenanforderungen gezielt und flexible angepasst werden können.

 

Das System besteht derzeit im Wesentlichen aus drei Elementen:

Visionen werden Wirklichkeit

Beispiele intermodaler Mobilitätslösungen

image
image

Downloads & Support

SiMobility

Broschüre: Ihre Welt in Bewegung mit SiMobility

Whitepaper: Travel of tomorrow

Artikel: Der Paradigmenwechsel läuft

Artikel: Und es bewegt sich doch

Artikel: Mobil mit Big Data - Der rote Stopp-Button wandert vom Bus ins Smartphone

Artikel: Mit allen Mitteln einfach zum Ziel

Kontakt

Sie haben Fragen zu SiMobility? Wenden Sie sich an unser Team.