JustGo Ticketing eröffnet den Zugang zur Welt der intermodalen Mobilität

image

JustGo Ticketing erschließt die nächste Dimension im Mobile Ticketing und liefert eine smarte Lösung für einfaches und komfortables Umsteigen. Reisen wird zu einem bequemen Fahrerlebnis und mit JustGo Ticketing ist eins garantiert: Nie mehr Ticketchaos!

Sie möchten gerne mehr Informationen erhalten?
Kontaktieren Sie uns!

#passengerexperience

JustGo Ticketing - Innovationen für mehr Fahrkomfort

JustGo Ticketing ermöglicht einfaches Reisen ohne Ärger mit dem Fahrschein und liefert die Grundlage für ein berührungsloses Ticketing ohne Kenntnis der relevanten Tarife, ohne Anstehen sowie schnelles  Einsteigen, Aussteigen und Umsteigen.

image

Ist die auf JustGo Ticketing basierte App auf dem Smartphone installiert, erkennt diese im Fahrzeug installierte Bluetooth-Sender, wenn das Fahrzeug fährt und schickt die Daten an das Hintergrundsystem zur Fahrtenbildung. Die Abrechnung erfolgt nutzungsbasiert nach der gefahrenen Strecke.

Die Vorteile von JustGo Ticketing

JustGo Ticketing macht Reisen bequemer – bei geringeren Kosten

image

Vision ist bereits Realität

Keine zeitraubende Suche nach dem günstigsten Fahrpreis. Kein Fahrschein. Kurz: Stressfreies Reisen. Diese Vision ist bei der Schweizerischen Südostbahn (SOB) bereits Realität.

Siemens steuerte mit JustGo Ticketing eine wichtige Komponente bei der Entwicklung und Umsetzung einer innovativen Vertriebsplattform für die Schweizerische Südostbahn (SOB) bei. Das Projekt der SOB ist das erste kommerzielle Be-in/Be-out-Projekt (BiBo) seiner Art. Das System nutzt die Funktionalität der BiBo-App auf Smartphone. Die Fahrgäste werden beim Ein- und Aussteigen entlang des SOB-Netzes automatisch und berührungslos registriert und nach Fahrtende wird der günstigste Fahrpreis berechnet. Über die Plattform haben SOB Kunden die Möglichkeit, Tickets für den öffentlichen Verkehr in der gesamten Schweiz zu erwerben. Unterstützt durch andere Komponenten unserer Intermodalen Softwarelösungen werden sukzessive auch alternative Verkehrsmittel wie Car-/Bike-Sharing einfach zugänglich – Skilift inklusive!

image

Wir waren auf der Suche nach einer umfassenden Lösung, die zuverlässig ist und gut skaliert: Siemens hat die Herausforderung angenommen und unsere sehr hohen Erwartungen erfüllt.

Frau Reisner-Schmid, Leiterin Unternehmensentwicklung, Schweizerische Südostbahn

JustGo Ticketing

Broschüre: Mit Leichtigkeit unterwegs

Flyer: Intermodale Lösung Südostbahn AG

Artikel: Mehr als eine Fahrplan-App

Artikel: Schweizerische Südostbahn - eine Vision wird Wirklichkeit

Artikel: Der Paradigmenwechsel läuft

Artikel: Mit allen Mitteln einfach zum Ziel

Flyer: JustGo-Ticketing

Kontakt

Sie haben Fragen zu unseren Intermodalen Lösungen? Wenden Sie sich an unser Team.


Visionen werden Wirklichkeit

Beispiele intermodaler Mobilitätslösungen

image

Wie können wir Ihnen helfen?

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen? Nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf. Wir helfen gerne weiter!