Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Permanenter Wandel der Arbeitswelt schafft permanent neue Herausforderungen

Eine digitale Arbeitswelt braucht auch intelligente Arbeitsräume

Digitalisierung ändert alles: wie wir leben und wie wir arbeiten. Immer mehr Geräte erzeugen immer mehr Daten. Als „Big Data“ und „IoT“ revolutionieren sie sämtliche Branchen – auch der Gebäudemarkt. Denn fortschrittliche Gebäudetechnologie erlaubt es, Bürogebäude in perfekte Orte für die unterschiedlichsten Bedürfnisse zu verwandeln. Mit der richtigen Kombination aus Menschen, Technologie und Services helfen wir Ihnen, perfekte Orte zu schaffen, um zu arbeiten: Büroflächen, welche die Herausforderungen von morgen mit Intelligenz und Flexibilität meistern.

soft skills

Flexibel, nachhaltig und komfortabel – Bürogebäude brauchen „soft skills“

Kapital- und Betriebskosteneinsparungen bleiben für die Attraktivität von Gebäuden für Betreiber und Investoren entscheidend. Die Generation Y strömt auf den Arbeitsmarkt, wodurch der Trend zunehmend in Richtung Nutzerorientierung geht. Produktivität, Flexibilität und Nachhaltigkeit werden zu entscheidenden Wettbewerbsvorteilen, Sicherheit und Brandschutz auf dem neusten Stand sind dabei weiterhin unverzichtbar.

 

Dabei wächst gleichzeitig die Herausforderung, möglichst kosteneffizient zu arbeiten und während der Konstruktions- und Betriebsphase des Gebäudes maximale Transparenz über alle Vorgänge zu haben.

 

Um die Geschäftsziele verschiedenster Interessengruppen optimal zu erreichen, brauchen Gebäudebetreiber eine Lösung, die maximale Flexibilität mit höchstmöglichen Komfort zu einem modernen, angenehmen Arbeitsumfeld vereint.

Mehr Komfort für mehr Produktivität und Kreativität

Komfortable und technologisch hoch moderne Büroräume sind der Schlüssel für effizienteres Arbeiten in einer perfekten Atmosphäre, die Produktivität und Kreativität steigert und junge Talente anzieht.

Flexible Lösungen für die Anforderungen von heute und morgen

Flexibilität zählt zu den wichtigsten Wettbewerbsfaktoren von Büroflächen: Sie müssen schnell, einfach und kostengünstig für die verschiedensten Verwendungen und Anforderungen adaptier- und umsetzbar sein.

Optimaler Schutz für Menschen, Daten und Unternehmenswerte

Um kreativ und produktiv arbeiten zu können, wird ein Umfeld benötigt, in dem sich Arbeitnehmer sicher fühlen. Gleichzeitig müssen Unternehmen gewährleisten, dass nur befugte Personen Zutritt zum Gebäude haben, um Menschen, Daten und Werte in den Räumen zu schützen.

Mehr Transparenz für mehr Nachhaltigkeit, höhere Performance und verbesserte Zuverlässigkeit

80% der gesamten Lifecyclekosten werden während des Gebäudebetriebs verursacht. Größtmögliche Datentransparenz hilft, das Gebäude über den ganzen Lebenszyklus hinweg effizient und zuverlässig zu betreiben. Gleichzeitig werden Energiekosten gesenkt, CO2-Emissionen reduziert und wachsende Ansprüche an die Corporate Social Responsibility erfüllt.

Perfekte Orte für produktives und kreatives Arbeiten

Perfekte Ergebnisse brauchen eine perfekte Umgebung

Produktivität, Flexibilität, Sicherheit, Transparenz und Nachhaltigkeit: Moderne Bürogebäude müssen eine Vielzahl verschiedenster Herausforderungen gleichzeitig meistern. Hinzu kommt, dass die Generation Y bis 2030 75% aller Arbeitnehmer stellen wird – und mit ihrer Zahl steigen auch die Erwartungen an das Arbeitsumfeld.

Gebäudetechnologie, die mitdenkt

Für Höchstleistungen: Gebäudetechnologie, die mitdenkt

Was eine perfekte Arbeitsumgebung ausmacht: dass sie einem Arbeit abnimmt. Perfekte Raumbedingungen helfen, uns auf unsere Aufgaben zu konzentrieren. Premium Offices sind so flexibel, dass sie sich der Größe unserer Teams anpasen. Sie geben uns das gute Gefühl rundum sicher zu sein – und dass wir uns darauf verlassen können, dass dieser Komfort nicht zu Lasten der Umwelt geht. Mit unserem Gebäudetechnologieportfolio bieten wir Ihnen alles an, was Sie brauchen, um aus Ihrem Bürogebäude ein Premium Office Gebäude mit perfekten Bedingungen zu schaffen. Die Gebäudemanagementplattform Desigo CC sorgt dafür, dass alle Disziplinen optimal zusammenspielen. Das Raumautomationssystem Desigo Room Automation sorgt für eine einheitliche Steuerungsstrategie und schafft eine perfekte Interaktion aus Wärme, Lüftung, Klimatisierung, Beleuchtung und Verschattung. Dies bietet jedem Mitarbeiter die individuelle Kontrolle über sein individuelles Wohlfühlklima. Denn optimale Luftqualität in Büroräumen hat einen wesentlichen Einfluss auf die Produktivität und Kreativität. Dabei sind die Systeme flexibel und ohne großen Zeit- und Kostenaufwand an neue Raumnutzungsmodelle und Raumanforderungen adaptierbar. Das heißt: Sie haben immer genau die Räume zur Verfügung, die Sie benötigen. Hoch entwickelte Brandschutz- und Sicherheitssysteme sorgen zusätzlich dafür, dass nur ausgewählte Personen das Gebäude betreten und im Gefahrenfall schnell und unverletzt verlassen können.

Nachhaltig gut

Nachhaltig gut: mehr Leistung, weniger Umweltbelastung

Nachhaltiges Wirtschaften ist mehr als eine reine Kostenfrage. Die Energiekosten sind bei den Betriebskosten eine der größten Kostenfaktoren, gleichzeitig sind aber auch die öffentlichen Erwartungen an Corporate Social Responsibility gestiegen: Die Öffentlichkeit erwartet von Unternehmen, dass sie verantwortungsvoll mit natürlichen Ressourcen umgehen. Somit fängt Umweltschutz direkt im Büroraum an. Der Schlüssel zu einem nachhaltigem Gebäudebetrieb ist die Digitalisierung. Gebäude kommunizieren mit uns, generieren Daten, die uns genauen Einblick in alle Vorgänge im Gebäude geben. Die Gebäudemanagement Plattform Desigo CC macht diese Daten transparent und zeigt so wirkungsvolle Ansatzpunkte zur Kosten- und Emmisionsreduktion und erhöht die Planungssicherheit für Wartungsarbeiten. So wird Ihr Gebäude wirtschaftlicher, umweltfreundlicher und involviert die Gebäudenutzer unmittelbar über individuelle Energiesparoptionen.

Referenz DB Schenker

Dieses Gebäude schafft Raum für Lösungen

Dinge von A nach B zu bringen, klingt ganz einfach. Tatsächlich macht Deutschlands größtes Logistikunternehmen, die DB Schenker AG, viel mehr: Denn wenn immer mehr Menschen immer mehr Dinge bestellen, hat das enorme Auswirkungen auf die Umwelt, den Verkehr und die Städte. Das Team von DB Schenker stellt sich diesen Herausforderungen und entwickelt immer neue Lösungen, um sicherzustellen, dass Bestellungen genau dann ankommen, wenn sie gebraucht werden.

Um immer wieder neue Ideen zu finden, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein: Die Mitarbeiter müssen sich wohlfühlen, sich sicher fühlen, um perfekte Arbeit zu leisten. Gebäudetechnik von Siemens leistet genau das: Lösungen für Sicherheit, Brandschutz und Gebäudemanagement schaffen perfekte Bedingungen für 900 Mitarbeiter auf 19.000 Quadratmetern. Besonders beeindruckend ist der hohe Grad der Digitalisierung der Lösung, die von der Gebäudemanagementplattform Desigo CC zentral gesteuert wird. Sie umfasst eine Brandmeldeanlage mit 1.500 Brandmeldern, ein Zutrittskontrollsystem mit 40 SIPORT-Lesern, eine Einbruchmeldeanlage mit 50 Elementen, ein Videoüberwachungssystem und 560 Desigo-Raumautomations-Einzelraumregler.

 

Zusammen mit einem Nachhaltigkeitskonzept, das mit LEED-Silver-Zertifizierung ausgezeichnet wurde, wird das Hauptquartier von DB Schenker so zu einem perfekten Ort, der neue Talente anzieht, die neue Lösungen entwickeln. Sicher, komfortabel und nachhaltig.

Ich bin überzeugt, dass uns moderne, effiziente und flexible Gebäude helfen, auch für neue Talente attraktiv zu sein.

Sandra Klein, Marketing Manager, DB Schenker AG

#CreatingPerfectPlaces überall auf der Welt

Grosspeter Tower
Lilacs International Commercial Center,
Siemens Hauptquartier

Die perfekte Ausrüstung, um perfekte Orte zu schaffen

Wir haben genau die Produkte, die Sie brauchen, um Ihre Büroflächen attraktiv, nachhaltig und intelligent zu gestalten – und Ihr Gebäude in einen perfekten Ort zu verwandeln.