Gebäudemanagement in Reinräumen

image

Risikominimierung für die Produktion in Reinraumumgebungen

Reinräume sind Umgebungen, die genauestens kontrolliert werden müssen. Um Kontaminationsrisiken zu minimieren sowie Menschen und Objekte zu schützen, muss ihre technologische Infrastruktur die strengsten Qualitätsstandards erfüllen. Wir greifen auf jahrzehntelange Erfahrung zurück um unsere integrierten Reinraumlösungen auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Anlage zuzuschneiden und stellen so sicher, dass alle Umweltparameter angemessen kontrolliert, überwacht und gespeichert werden.

Wollen Sie uns gleich kontaktieren? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.
E-Mail senden

Ein ganzheitlicher Ansatz für die Reinraumsteuerung

Reinräume sind Hochrisikobereiche, die bei der Planung von Gebäudemanagementsystemen mit besonderer Sorgfalt behandelt werden sollten. Aufgrund der großen Kontaminationsgefahr für Menschen, Produkte und Umwelt müssen diese Räume genauestens überwacht und gesteuert werden – zum Beispiel um in medizinischen Einrichtungen zu verhindern, dass sich aggressive Bakterien und Viren ausbreiten, oder um in der Life-Sciences-Industrie hohe Produktionsstandards zu gewährleisten. Der beste Weg um alle relevanten Parameter wie Temperatur, Feuchtigkeit und Schwebstoffe verlässlich zu kontrollieren ist, sämtliche Managementsysteme innerhalb einer einzigen, ganzheitlichen Lösung zu vereinen.

Als einziger Anbieter für Gebäudeautomation mit einem vollständigem Portfolio automatisierter Kontrollsysteme bieten wir Lösungen, die auf Knopfdruck Reinraumbedingungen schaffen. Trotz ihrer umfassenden Funktionalitäten installieren wir diese Systeme kostengünstig, schnell und zuverlässig – dank unseres bewährten Angebots an standardisierten Komponenten. Mit Blick auf die gesamte Lebensdauer Ihrer Anlage erreichen wir weitere Kosteneinsparungen, indem wir mittels intelligenter Datenauswertung für maximale Energieeffizienz und minimale Ausfallzeiten sorgen. Und unser flächendeckendes Netzwerk von Reinraumexperten stellt über alle Planungs- und Bauphasen hinweg sicher, dass Ihr Projekt pünktlich nach Plan fertiggestellt wird.

Machen Sie Ihr Unternehmen besser – mit Siemens Building Technologies

Vollintegrierte Steuerungssysteme für Ihre Reinraumanlage

Unser weitreichendes Portfolio für Gebäudemanagementsysteme in Reinräumen beinhaltet standardisierte Lösungen für alle Anwendungsszenarien. Durch die umfassende Integration aller Komponenten kombinieren wir diese Systeme zu Gesamtlösungen für die spezifischen Anforderungen jeder Anlage. Erfahren Sie unten mehr über unsere Produkte. Oder laden Sie sich das CET Handbuch runter; bitte füllen Sie dazu das Formular am Ende der Seite aus. 

Airlock Interlocking System (AIS)

Airlock Interlocking System (AIS)

Unser Airlock Interlocking System (AIS) ist eine integrierte Luftschleusensteuerung, die auf Standardcontrollern für Gebäudeautomation basiert. Das gesamte System arbeitet autonom und kann schnell und flexibel an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Die Integration mit anderen Gebäudemanagementsystemen ermöglicht erweiterte Funktionen wie das Verschließen durch die Gaswarnanlage und dynamisch angepasste Reinigungszeiten. Dank der integrierten Zutrittskontrolle können Personenflüsse verlässlich gesteuert werden.

Kontaminationsprävention

Um die Gefahr von Kreuzkontaminationen durch Menschen, Prozesse und Ausrüstung zu minimieren, helfen unsere Lösungen Ihren Mitarbeitern und Besuchern dabei, angemessene und vordefinierte Abläufe zu befolgen. Ausgereifte Folgeprozesse ermöglichen es Ihnen, den physischen Zugang zu Sperrzonen zu kontrollieren.

Bedarfsgesteuerte Belüftung

Unsere Critical Environment Technology (CET) ermöglicht die sichere, präzise und schnelle Messung, Regelung und Überwachung von Luftvolumenströmen sowie Raumdruckwerten in Gebäuden. CET nutzt Benutzeroberflächen mit offenen Standards und kann problemlos in Systeme für Gebäudeautomation integriert werden. Dies ermöglicht ein Höchstmaß an Effizienz, Kostenwirksamkeit, Sicherheit und Schutz in den Bereichen:

• Raumbelüftung und allgemeine Entlüftung
• Raumdruckregelung
• Laborabzugsregelung
• Raumklimatisierung

Umgebungs-Monitoring mit CMT

Mit unserer Compact Monitoring Technology (CMT) können Raumklima und Schwebstoffpartikel in kritischen Umgebungen verlässlich überwacht werden. Mit CMT können Sie bis zu 100 GMP-relevante Umgebungsparameter erfassen, speichern und dokumentieren – ob Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftströmungen, Luftdruck und -partikel oder den Zugang zu Quarantänebereichen und hochempfindlichen medizinischen Geräten wie Thrombozytenseparatoren. Alle notwendigen Komponenten für die Datenerfassung, -visualisierung und -archivierung sind in einem vorkonfigurierten Schaltschrank enthalten. Er kann über einen optionalen, integrierten Touchscreen oder von einem PC mit Netzwerkverbindung aus bedient sowie mit anderen Überwachungssystemen verbunden werden, wie zum Beispiel Luftschleusensteuerungen und Präsenzmeldern.

HLK-Steuerung

Die verlässliche Steuerung und Überwachung von Belüftungs- und Klimatisierungsparametern gehört seit vielen Jahrzehnten zu unseren Kernkompetenzen. Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen profitieren Sie von minimalen Installations- und Betriebskosten sowie hoher Ausfallsicherheit. Unser HLK-Portfolio umfasst auf den Tropfen genau modulierende Magnetventile, dynamische Luftdruck- und Luftvolumensteuerungen sowie kalibrierte Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensoren. All diese Produkte vereinen Qualität und Zuverlässigkeit mit einem Höchstmaß an Energieeffizienz.

Beleuchtung

Die bedarfsgerechte Regulierung der Lichtverhältnisse ist ein grundlegender Bestandteil unserer Reinraumkonzepte. Durch die Optimierung der Beleuchtungs- und Blendensteuerung innerhalb Ihrer Anlage ermöglichen es Ihnen unsere Gebäudeautomations- und Kontrollsysteme, erhebliche Mengen an Energie einzusparen. Dadurch sind unsere integrierten Lösungen perfekt für die Energieeffizienzklasse A geeignet, welche ausschließlich hochgradig automatisierten Gebäuden vorenthalten ist.

Partikelmessung

Unsere integrierten Lösungen für Partikelmessung erfassen und analysieren nicht nur die Messwerte aller Kanäle, sondern nutzen diese Informationen auch, um Luftströme dynamisch zu regulieren und so die Energiekosten erheblich zu senken.

Raumsteuerung

Mit der Compliant Control Technology bieten wir intelligente Gebäudeautomation, die den hohen technischen und insbesondere den strengen regulatorischen Anforderungen der Life Science-Branche gerecht wird. Die Compliant Control Technology steuert und überwacht hocheffizient alle Parameter, die die Prozess- und Produktqualität beeinflussen können ‒ so wie Raumdifferenzdruck, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Auf diese Weise können Sie jederzeit ein optimales Raumklima gewährleisten. Gleichzeitig hilft Ihnen die Compliant Control Technology dabei, die Energieeffizienz Ihrer Gebäude zu steigern und Betriebskosten zu senken. Für die schnelle und einfache Übersicht über kritische Parameter sind unsere Raumsteuerungen mit praktischen Raumdisplays ausgestattet. Sie heben Warnhinweise und Grenzwertüberschreitungen per Farbmarkierung hervor und stellen kritische Alarmmeldungen in Klartextform dar.

Notfall-Sprachkommunikation

Unsere intelligenten Evakuierungssysteme werden bei Zwischenfällen automatisch aktiviert und können sowohl für direkte Lautsprecheransagen als auch das Abspielen vorab aufgezeichneter Sprachnachrichten konfiguriert werden. Klare Anweisungen und Beschreibungen der Notfallsituation helfen den Menschen im Gebäude dabei, die Gefahrenzone schnell und geordnet zu evakuieren. Dies verhindert auf wirksame Weise, dass im Notfall Panik ausbricht.

Branderkennung

Unsere S-LINE-Feuermelder sind mit der einzigartig intelligenten ASAtechnology ausgerüstet, dank der Brände besonders präzise und schnell erkannt und gemeldet werden. Ansaugrauchmelder stellen die frühestmögliche Branderkennung auch dann sicher, wenn Luftströme oder Klimatisierungs- und Belüftungssysteme den Rauch daran hindern, bis zu den Feuermeldern vorzudringen.

Brandlöschung

Mit Sinorix™ bieten wir eine Feuerlöschlösung, die ideal für die Brandrisiken in Reinräumen geeignet ist. Sinorix™ ermöglicht die schnelle und verlässliche Löschung einer Vielzahl verschiedener Brandarten. Die Lösungen werden an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst, um den unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb zu gewährleisten sowie Menschen, Umwelt, Prozesse und Objekte bestmöglich zu schützen.

Zutrittskontrolle

Unsere Zutrittskontrolllösungen zentralisieren die Dokumentation von Nutzeraktivitäten und bieten eine einfache Übersicht über alle anwesenden Personen. Sie bündeln in Echtzeit Informationen aus Access Control Server, Personalakten, Anlagen-, Wartungs- und Archivdaten um zu entscheiden, ob einer Person zum gegebenen Zeitpunkt Zugang zu einem bestimmten Bereich gewährt wird.

Einbruchmeldung

Unsere modernen Sicherheitssysteme erfüllen die gesamte Bandbreite an Sicherheitsanforderungen und können in allen gewünschten Konfigurationen installiert werden. Über die Integration der Einbruchmeldung mit anderen Sicherheitsdisziplinen wie Videoüberwachung oder Zutrittskontrolle helfen wir Ihnen dabei, Ihre Sicherheitsstandards zu erhöhen und gleichzeitig Kosten einzusparen.

Videoüberwachung

Unsere Sicherheitskamerasysteme überwachen kritische Zonen zuverlässig und dokumentieren alle Vorgänge vor und nach einem Zwischenfall. Wird eine Abweichung wie zum Beispiel eine nicht autorisierte Person festgestellt, wird automatisch ein Alarm an das Kontrollzentrum übermittelt sowie die Kamera im betroffenen Bereich aktiviert.

Referenzen