Acvatix-Ventile und -Stellantriebe

Acvatix Hydraulik. Alles geregelt.

Acvatix™ ist ein vielseitiges Sortiment an Ventilen und Stellantrieben für einfache Handhabung, höchste Regelgenauigkeit und Energieeffizienz. Mit dem Acvatix-Produktsortiment können nahezu alle regeltechnischen und hydraulischen Anforderungen der Wärme- und Kälteerzeugung sowie deren Verteilung und Nutzung schnell und einfach erfüllt werden.

Die richtigen Acvatix-Ventile und -Stellantriebe für Ihr Projekt sind nur einige wenige Klicks entfernt.
Acvatix kennenlernen
Hubventile
Hubventile

In Bestzeit planen und installieren

Hubventile werden zur Durchflussabsperrung und -regulierung sowie zum Mischen von Flüssigkeiten in nahezu allen HLK-Anwendungsbereichen eingesetzt. Siemens empfiehlt Hubventile vor allem für Fußbodenheizungen, Zonenregelung, Heizgruppen, Fernwärmeanlagen und Kesselanlagen.

  

Vorteile von Acvatix-Hubventilen:                                                                      

  • Höchste Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer, auch bei extrem hohen Temperaturen und Drücken
  • Schnelle Installation
  • Gut sichtbare Betriebs- und Positionsanzeigen für einfache Fehlersuche im Servicefall
  • Einfache Anlagenmodernisierung dank Rückwärtskompatibilität
  • Geprüfte Produktqualität im hauseigenem HLK-Labor von Siemens
PICVs
PICVs

Hydraulik leicht gemacht

Druckunabhängige Kombiventile (PICV) verhindern eine Überversorgung von Verbrauchern sowie deren gegenseitige hydraulische Beeinflussung. Dies senkt den Energieverbrauch und die Betriebskosten. Die exakte Temperaturregelung durch PICV erhöht zudem das Wohlbefinden der Gebäudenutzer. Siemens empfiehlt PICVs vor allem für den Einsatz in Heizkörpern, Kühldecken, variablen Volumenstromanlagen (VVS/VAV) und Ventilatorkonvektoren.

  

Acvatix-Produktvorteile:

  • Einfaches Planen und Realisieren von energieeffizienten HLK-Anlagen
  • Flexible Planung dank durchgängiger Volumendurchflussbereiche und großer Differenzdruckbereiche
  • Dimensionierung, Voreinstellung, hydraulischer Abgleich und Inbetriebnahme leicht gemacht
  • Ideal für Anlagenerweiterung durch unabhängige Druckregelung   
Regelkugelhähne
Regelkugelhähne

Der richtige Dreh für Ihre Flexibilität

Regelkugelhähne werden für eine stetige und präzise Regelung in geschlossenen Kreisläufen verwendet. Durch die präzise Regelung und ein Arbeiten ohne Leckverluste sind Regelkugelhähne sehr effizient. Siemens empfiehlt Regelkugelhähne vor allem für Lüftungs- und Klimaanlagen. Die 6-Weg-Regelkugelhähne werden für Heiz- und Kühldecken empfohlen.

  

Acvatix-Vorteile:

  • Schnelle, fehlerfreie Installation dank einfacher Handhabung
  • Hohe Effizienz durch kleines Drehmoment, geringe Reibung und feine kvs-Abstufung
  • Breite Auswahl von Stellantrieben und kundenspezifischen Anpassungen
  • Flexibler Anschluss dank Schraubverbindungen mit Innen- und Außengewinde bei den 6-Weg-Regelkugelhähnen
Magnetventile
Magnetventile

Stabile Verhältnisse durch präziseste Regelung

Magnetventile sind Ventile mit vormontiertem Magnetantrieb. Sie werden zum Absperren und Mischen von flüssigen Medien (Wasser, Wasser mit Frostschutz, Wärmeträgeröl usw.) und Dampf in nahezu allen HLK-Anwendungsbereichen eingesetzt. Magnetventile sind ideal für Anwendungen mit höchsten Anforderungen, auch in industrienahen Bereichen wie Motorenprüfständen. Siemens empfiehlt Magnetventile vor allem für den Einsatz in Brauchwasser- und Kälteanlagen.

  

Ihre Vorteile mit Acvatix:

  • Energieeffizienz
  • Schnelle Regelung in unter zwei Sekunden
  • Präziseste Regelung Tropfen für Tropfen für höchste Effizienz und stabile Regelverhältnisse
Mischer, Absperr- und Umschaltarmaturen
Mischer, Absperr- und Umschaltarmaturen

Zuverlässig absperren und mischen

Mischer, Absperr- und Umschaltarmaturen werden hauptsächlich in der Energieerzeugung und - verteilung eingesetzt. Typische Anwendungsfälle: Zuschalten eines weiteren Heizkessels oder Umschalten von Speicherladungen. Siemens empfiehlt Mischer, Absperr- und Umschaltarmaturen speziell für den Einsatz in Kühltürmen.

  

Acvatix-Vorteile:

  • Schnelle und einfache Ventil-Stellantriebskopplung
  • Große Dimensionen für höchste Volumenströme
  • Gut sichtbare Betriebsstatus- und Positionsanzeigen für einfache Fehlersuche im Servicefall 
Kältemittelventile
Kältemittelventile

Hermetisch dicht für höchste Sicherheit

Acvatix bietet hermetisch dichte Misch-, Verteil- und Durchgangs-Kältemittelventile für Kälteanlagen. Dazu gehören Kältemittelventile für Expansions-, Heißgas- und Saugdrossel-Applikationen. Alle Acvatix-Kältemittelventile sparen Energie in der Kälteanlage ein, z. B. durch präzise Überhitzungsregelung auch im Teillastbereich.

  

Ihre Vorteile mit Acvatix:

  • Hermetisch dichte Kältemittelventile – auch als IP65-Ausführung
  • Energieeinsparungen durch präzise Überhitzungsregelung, feinste Hubauflösung und Stellzeit < 1 Sekunde
  • Schwingungsfreier Betrieb
  • Sicherheit bei Spannungsausfall
  • Regelung dynamischer Prozesse
  • Einfache Installation und Wartung
  • Hohe Umweltfreundlichkeit
Stellantriebe für Hubventile und PICVs
Stellantriebe für Hubventile und PICVs

Effizient, zuverlässig und langlebig

Acvatix-Stellantriebe für Hubventile und druckunabhängige Kombiventile (PICV) setzen sich aus einem großen Sortiment an elektrohydraulischen, elektromotorischen, thermostatischen und thermischen Antrieben für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen zusammen. Für jeden Stellantrieb ist das passende Acvatix-Ventil erhältlich.

Stellantriebe für Mischer, Absperr- und Umschaltarmaturen
Stellantriebe für Mischer, Absperr- und Umschaltarmaturen

Stellantriebe für präzise Regelung

Das Acvatix-Sortiment enthält Stellantriebe für Hähne und Drosselklappen sowie Luftklappenantriebe für Kugelhähne. Sie decken eine Vielzahl von Anwendungsbereichen ab. Für jeden Stellantrieb ist das passende Acvatix-Ventil erhältlich.

Welche Ventiltechnologie kommt wohin

Ventile werden in allen Teilen von HLK-Anlagen eingesetzt, aber manche eignen sich besser für einen bestimmten Einsatzzweck als andere. Erfahren Sie, welche Ventile Siemens für unterschiedliche Anwendungsbereiche empfiehlt, um die höchste Leistung zu erzielen.

Acvatix-Ventilschieber

Ventildimensionierung leicht gemacht mit dem Acvatix-Ventilschieber

Der Acvatix-Ventilschieber hilft Ihnen, die richtigen Ventile und Stellantriebe für Ihre Anwendung zu finden.

 

Testen Sie den Ventilschieber