Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren
Symaro-Fühler

Symaro-Fühler von Siemens

Symaro-Fühler gewährleisten ein gesundes und produktives Raumklima. Sie erfassen die Messgrössen und übermitteln sie äusserst schnell und präzise, was eine optimale Basis für eine genaue und deshalb energie- und kosteneffiziente Regelung der gesamtem HLK-Anlage bietet. Mit Innovationen wie integrierter Selbstüberwachung und vielseitigen Multifühlern für verschiedene Anwendungen stellen die Produkte eine sichere Investition für die Zukunft dar. Dank einem Installationskonzept, das über Jahrzehnte immer wieder verbessert wurde, können die Fühler schnell eingebaut und in Betrieb genommen werden, so dass sich Ihre Investition gleich von Beginn an auszahlt.

Möchten Sie mehr erfahren? Laden Sie die Übersichtsbroschüre und Videos der Symaro-Fühler herunter.
Jetzt herunterladen
image
Feinstaubfühler

Feinstaubfühler

Die einzigartigen Feinstaubsensoren von Siemens sind speziell auf Messung und Überwachung von Luftverschmutzung  in Bürogebäuden und Innenräumen ausgelegt.  Feinstaubsensoren von Siemens bilden zusammen mit bestehende Regel- und Steuergeräte für Temperatur, CO2/VOC sowie Feuchtigkeit eine nun umfassende Lösung für ein gesundes Raumklima.

Siemens Temperaturfühler
Temperaturfühler

Temperaturfühler

Das Symaro-Sortiment umfasst Temperaturfühler mit allen benötigten aktiven und passiven Ausgangssignalen. Die aktiven Fühler lassen sich an die entsprechende Situation über verschiedene, einfach einzustellende Messbereiche schnell anpassen.

Siemens Feuchtefühler
Feuchtefühler

Feuchtefühler

Wenn es um energieoptimierte Regelkonzepte geht, garantieren Symaro-Feuchtefühler über viele Jahre fehlerfreien Betrieb – auch bei kritischen Anwendungen. Dank kapazitivem Messelement bieten sie hervorragende Langzeitstabilität bei grosser Genauigkeit – und dies alles ohne Unterhalt.

Siemens Luftqualitätsfühler
Luftqualitätsfühler

Luftqualitätsfühler

Die Luftqualitätsfühler erfüllen alle Anforderungen und eignen sich für alle Gebäudetypen. Die hochpräzisen Multifühler (CO/VOC, CO₂/T und CO₂/T/r.F.) sind sowohl für Raum- als auch für Luftkanalanwendungen erhältlich – auch mit eleganter Anzeige.

Siemens Druckfühler
Druckfühler

Druckfühler

Symaro-Fühler erfüllen auch alle Anforderungen, wenn es um die Erfassung von Drücken geht. Das Sortiment umfasst Fühler für den Bereich von sehr niedrigen bis hohe Drücke in verschiedenen Medien wie Flüssigkeiten, Gasen, Wasser, Kältemittel und Luft.

Siemens Durchflussfühler
Durchflussfühler

Durchflussfühler

Ganz gleich, ob es um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Luft geht, Symaro-Fühler bieten alles, um die präzise Messung von Strömung zu gewährleisten – von Durchflussfühlern bis Durchflussschalter und Geschwindigkeitsfühler. Da alle Durchflussfühlertypen mit Ausgängen von DC 0...10 V oder 4...20 mA erhältlich sind, sind die Produkte sehr vielseitig einsetzbar.

Siemens Unterputzfühler
Unterputzfühler

Unterputzfühler

Das Symaro-Sortiment für Unterputzmontage umfasst nicht nur Fühler für Temperatur, Feuchte und Luftqualität, sondern auch Multifühler für die gleichzeitige Erfassung von bis zu drei Messgrössen. Zudem können die Fühler dank ihren vielen Konfigurationsmöglichkeiten an besondere Anforderungen angepasst werden.

Wie können wir Ihnen behilflich sein?

Ihr Kontakt zu uns

Wenn Sie konkrete Fragen zu einem Produkt oder einem bestimmten Referenzprojekt haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.