Climatix Produktsortiment

Climatix – das umfassende HLK-Portfolio, das alle Anforderungen erfüllt

Climatix bietet ein komplettes Sortiment an flexiblen und skalierbaren Regel- und Steuerungslösungen – standardisiert bis frei programmierbar. Das Produktsortiment wurde für alle Arten von Heizungs-, Lüftungs und Klimaapplikationen im OEM-Bereich entwickelt. Climatix-Regler basieren auf umfassendem Anwendungs-Know-how und Siemens jahrzehntelanger Erfahrung in der Produktion von HLK-Regelgeräten.

Interessieren Sie sich für die Produkte? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
Kontaktieren Sie uns

Climatix – ein umfassendes HLK-Produktportfolio

Climatix ist das Produktsortiment von Siemens, konzipiert speziell für OEMs, die in den Bereichen Klimatisierung, Kältetechnik und Fernheizung tätig sind.

Climatix C600 Regler

Climatix-Regler

Climatix 600 zeichnet sich durch Flexibilität aus, basierend auf einem modularen Konzept, das Regler mit I/O-Erweiterungsmodulen, Mehrfach-Kommunikationsschnittstellen, einer Reihe von HMIs und zeitsparenden Programmier-Tools kombiniert.

Kompakte HLK-Regler: Climatix 400 sind kompakte Regler mit dedizierter Hardware, kostenoptimiert für Kältemaschinen- /Wärmepumpen-/Heizungs-/Fernwärne- und Lüftungsanlagen im Wohnungs- und gewerblichen Bereich. Mit Climatix 400 von Siemens profitieren Sie von einem flexiblen Sortiment an kompakten HLK-Reglern.

Climatix 400 Regler
Climatix 400 – kompakt und flexibel

Dedizierte Applikationen – ideal für Plug&Play-Systeme

  • POL422 und POL423 sind optimiert für kompakte Kältemaschinen/Wärmepumpen
  • POL424 ist optimiert für kompakte Lüftungsgeräte
  • POL426 und POL425 für Fernwärme-Unterstationen
  • Programmierbare Regler mit Unterstützung durch SD Card
  • Eingebaute Schnittstellen für Modbus RTU oder BACnet MS/TP, M-Bus und Prozessbus-Kommunikation
Climatix C600 Regler
Climatix C600 – die nächste Generation

Verwirklichen Sie Ihre Innovation mit Climatix C600

Marktanforderungen

HLK-Aggregate wie AHUs, Kältemaschinen, Wärmepumpen und Fernheizübergabestationen werden heute von OEMs industriell gefertigt und als anschlussfertige Produkte auf die Baustelle geliefert. Die OEMs setzten dabei auf frei programmierbare Regelgeräte. Das Regelgerätsortiment soll die OEMs in ihrer gesamten Wertschöpfungskette effizient unterstützen.

 

Unsere Lösung

Climatix bietet ein komplettes Sortiment an flexiblen und skalierbaren Regel- und Steuerungslösungen, standardisiert bis frei programmierbar. Die Regelgeräte sind auf die Bedürfnisse der OEMs zugeschnitten. Die neueste Generation C600 zeichnet sich durch eine hohe Konnektivität aus. Die Produkte kommunizieren mit allen üblichen Standards.

 

Kundennutzen

  • Zuverlässiger Betrieb auch von großen und komplexen Anlagen mit bis zu 8.000 Objekten dank einem neuen Hochleistungsprozessor mit Speichererweiterung
  • Kosteneinsparung mit Siemens Plug & Play Ventil- und Luftklappenantrieben aufgrund einfacheren Verdrahtungskonzepten
  • Möglichkeit von Aufbau kompakter Schaltschränke, z.B. mit integrierten Schrittmotortreibern für Kältemittelventile mit Notstellfunktion
  • Umfangreiche Tools und Bibliotheken für effiziente Applikationsentwicklung für Lüftungsgeräte, Kältemaschinen, Wärmepumpen oder Fernheizstationen

Hauptmerkmale

  • Intelligente und kommunizierende Feldgeräte, wie z.B. Frequenzumformer, Pumpen, Ventilatoren, kombinierte Temperatur- und Druckfühler und Touchpanels können über Modbus RTU eingebunden werden
  • Einbindung in ein GA-System über BACnet MS/TP oder Modbus RTU
  • Einfache Einbindung von Siemens Bedienschnittstellen oder Climatix-Reglern und ausgetauschte Prozessdaten über lokalen  Prozessbus
  • Grosses Sortiment an Siemens Bedienschnittstellen und Touchpanels kann angeschlossen werden
  • M-Bus-Kommunikationsschnittstelle an POL426 kann von fern Daten von Wärme- und/oder Kältezählern auslesen
  • Hocheffiziente Pumpen und Ventilatoren können über PWM oder analoge Signale angesteuert werden
  • Direkte Erfassung des digitalen Netzspannungssignals von Sicherheitstemperaturbegrenzer, Regler oder Druckschalter
Climatix POL906 Kommunikationsmodul

Einfache Einbindung in GA-Systeme

  • Gleichzeitiger Anschluss von bis zu 3 Modulen an denselben Regler
  • Einfache Installation vor Ort
  • Volle Einbindung in GA-Systeme über offene Standardprotokolle
  • Nahtlose Integration in Siemens GA-Systeme Desigo oder Apogee
Modbus RTU - POL902

Modbus RTU - POL902

  • Einbindung in GA-System über RS485 Modbus
  • 2 RS485 Modbus RTU Slaves
  • Galvanisch getrennt
LON - POL906

LON - POL906

  • Einbindung in GA-System über LON
  • Galvanisch getrenntes LON
  • 78 kBaud TP/FT-10 Transceiver
  • 62 Standard-Netzwerkvariablen
  • Reglerapplikations-Upgrade über LON
M-bus - POL907

M-bus - POL907

  • Galvanisch getrennt
  • Anschluss von bis zu 6 M-Bus-Geräten
  • Bis zu 64 M-Bus-Geräte mit M-Bus-Repeater
  • Kurzschlusssichere Busspeisung
BACnet MS/TP - POL904

BACnet MS/TP - POL904

  • Einbindung in GA-System über BACnet MS/TP
  • Einfache Installation vor Ort
  • Zertifiziert nach BTL
BACnet IP - POL908

BACnet IP - POL908

  • Einbindung in GA-System über BACnet IP
  • Fertig geladener generischer BACnet-Server
  • Unterstützung von BACnet/IP über B-BC-Profil und BBMD
  • Client-Kommunikation mit anderen BACnet-Geräten
  • Zertifiziert nach BTL
AWM module - POL909

AWM module - POL909

  • Einfache Konfiguration und Anpassung an Kundenwünsche
  • Web-Paket für direkten Einsatz
  • Alarmierung über E-Mail
  • Intelligentes Benutzerzugriffs-Management
OPC server - POL0L9

OPC server - POL0L9

  • OPC-Einbindung von Climatix-Reglern über Ethernet oder Modem
  • Lizenz für kleine Anlagen
  • Lizenz für grosse Anlagen
Climatix POL965 Erweiterungsmodul

Grösste Flexibilität und Modularität

  • Jedes Modul ist verfügbar mit einer Anzahl spezifischer I/O-Typen zur Anpassung an die entsprechende HLK-Applikation
  • Universeller I/O-Mix für hohes Mass an Flexibilität
  • Einbebaute Speisung für aktive Fühler (AC 24 V, DC 5 V)
  • Eingebetteter Motortreiber für elektronisch gesteuerte Ventile (ECV)
  • Zuverlässiger Betrieb bei Stromausfall oder Kommunikationsunterbrechung
  • Schnelle Adressierung über DIP-Schalter

Gewünschte Anzahl I/Os durch Erweiterungsmodule

  • Beste Kombination von I/O-Erweiterungsmodulen
  • Grosse Flexibilität dank Kombination von I/O-Modulen
  • Möglichkeit verteilter Schaltschränke, indem die Module in verschiedenen Schränken installiert werden
  • ECV-Modul – nützlich, flexibel und sicher