Climatix Lüftungsgerätapplikationen

Climatix Lösungen für Lüftungsgeräte

Siemens Lösungen für Lüftungsgeräte

Climatix Regelgeräte, Siemens Ventil- und Klappenantriebe sowie Fühler bieten eine vernetze Lösung für OEMs. Dadurch entstehen einfachere Verdrahtungskonzepte, wodurch sich Material- und Arbeitskosten reduzieren. Ein weiterer Vorteil: Mit dem Produktkonfigurator können Klappenantriebe zusätzlich auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. Siemens unterstützt Sie umfassend mit innovativen Produkten, Tools und Dienstleistungen, um die komplette Wertschöpfungskette zu optimieren.

Interessieren Sie sich für die Produkte? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
Kontaktieren Sie uns

Effiziente Lüftungsgeräte mit vernetzten Produkten

Material- und Arbeitskosteneinsparungen von bis zu 30 % dank einfacheren Verdrahtungskonzepten mit bus-kompatiblen Fühlern und Stellantrieben. Werkzeuglose Montage von Modbus-Stellantrieben durch Bajonettverschluss und schnelle Inbetriebnahme von Climatix.

Lüftungsgeräte mit vernetzten Geräten

Die wichtigsten Argumente für die Verwendung vernetzter Lüftungsgeräte

Produktivitätssteigerung und Kosteneinsparungen

  • Bis zu 30 % Material- und Arbeitskosteneinsparungen durch einfachere Verdrahtungskonzepte mit bus-fähigen Sensoren und Antrieben
  • Schnellere Montage der Antriebe durch werkzeuglose Bajonettverschlüsse sowie anschlussfertige Stecker ab Werk

 

Höhere Energieeffizienz

  • Präzise und langzeitstabile Sensoren für alle Messgrößen. Auch für anspruchsvolle Anwendungen in der Nahrungsmittel- oder Pharmaindustrie geeignet
  • Unterstützung der Ökodesign-Richtlinie ErP 2016/2018 durch bus-fähige Sensoren zur Filterüberwachung mit Cloud-Visualisierung

 

Mehr Flexibilität

  • Produkte können online konfiguriert und an das Fertigungskonzept angepasst werden
  • Kabel, Stecker, Multiverpackung oder Kundenlogo frei wählbar

 

Transparenz über  Cloud-Verbindung

  • Schnellere Inbetriebnahme, Anlagenoptimierung und Serviceaktivitäten dank Kartendarstellung aller Anlagen
  • Auf den Betrachter zugeschnittene Anlageninformationen kostengünstig visualisieren
  • Trendaufzeichnungen auch ohne aufwendige Serversysteme realisieren
Erfahren Sie mehr über das Lüftungsgeräteangebot
Broschüre herunterladen

Weitere Informationen

Laden Sie die Broschüre herunter, kontaktieren Sie einen Experten oder loggen Sie sich ins Extranet ein, um mehr über das Produktsortiment zu erfahren.