Lösungen für Kältemaschinen und Wärmepumpen

Nutzen Sie die Vorteile frei programmierbarer Regelgeräte und Standardapplikationen unserer Kältemaschinen- und Wärmepumpen-Bibliothek (CH/HP Library). So optimieren Sie die Entwicklung von Applikationen und Ihren Programmieraufwand.

Effizienz durch die Kältemaschinen- und Wärmepumpen-Bibliothek

Effizienz dank Kältemaschinen- und Wärmepumpen-Bibliothek

Die CH/HP Library ist ein Produkt, das entwickelt wurde, um die Anforderungen von OEMs in den Bereichen Kälte- und Klimatechnik optimal zu erfüllen. Sie erlaubt Applikationsingenieuren, neue Applikationen schnell und effizient zu entwickeln, sowie bereits bestehende Applikationen mit minimalem Aufwand zu modifizieren.

 

Die CH/HP Library basiert auf einer klar definierten Software-Architektur. Die Struktur bestimmt das Design einer Applikation und kann auf andere Applikations-Designs übertragen werden.

 

Ein weiterer wichtiger Teil des Angebots ist die Funktionsbibliothek. Sie bietet eine umfangreiche Sammlung von Funktionsblöcken, die für eine Applikation direkt eingesetzt werden können. Neben der Verwendung von Standardfunktionen, wie z.B. Verdichter- und Enteisungsfunktionen, können Sie die Funktionen je nach Anforderungen abändern oder auch eine eigene Logik entwickeln.

 

Als Startpunkt für ein neues Projekt enthält die CH/HP Library eine Standard-Template-Applikation, die als Referenz oder direkt für das erste Projekt eingesetzt werden kann.

Vorteile der Kältemaschinen- und Wärmepumpen-Bibliothek

Weitere Vorteile der Kältemaschinen- und Wärmepumpen-Bibliothek

Umfassendes Bibliothekskonzept

Grosses Sortiment an bewährten Standardfunktionen zur schnellen Ausarbeitung von Applikationen.

 

Flexible und erweiterbare Applikationen

Applikationsarchitektur kann unter Beibehaltung des Gesamtkonzepts je nach Kundenanforderungen modifiziert und erweitert werden.

 

Verwendung

Die CH/HP Library umfasst viele Merkmale zur einfachen Ausarbeitung von Applikationen, wodurch der Programmieraufwand für Kernoperationen reduziert wird.

 

Umfassendes Training und Dokumentation

Applikationsingenieure können in kurzer Zeit die Verwendung der Bibliothek erlernen.

 

Schnell auf dem Markt

Die CH/HP Library bietet signifikante Zeiteinsparungen, wenn es darum geht, Applikationsprojekte auszuarbeiten. Sie vereinfacht die schnellere Markteinführung von Innovationen und die gleichzeitige Realisierung einer größeren Anzahl Projekte.

 

Transparente Entwicklung

Dank des hohen Niveaus der Standardisierung können Entwicklungsressourcen für ein Applikationsprojekt unter Einbindung aller Teammitglieder bedarfsgerecht und flexibel geplant werden.

 

Kosteneinsparungen

Die schnelle Entwicklung in jeder Phase eines Applikationsprojekts (konzeptionelle Arbeit, Implementierung, Tests und Dokumentation) führt zu nachhaltigen Kosteneinsparungen während des gesamten Projektzyklus.

Erfahren Sie mehr über das Kältemaschinen- und Wärmepumpenangebot
Broschüre herunterladen

Weitere Informationen

Laden Sie die Broschüre herunter, kontaktieren Sie einen Experten oder loggen Sie sich ins Extranet ein, um mehr über das Produktsortiment zu erfahren.