OpenAir-Klappenantriebe

OpenAir spricht Ihre Sprache

OpenAir™ ist ein umfassendes Programm von Klappenantrieben mit einer großen Auswahl an Stellkräften, Steuersignalen, Kommunikationsstandards und Zusatzoptionen. Ganz auf Ihre HLK-Anforderungen zugeschnitten. Äußerst robust und effizient konzipiert, verfügen OpenAir-Klappenantriebe über verbrauchsarme Motoren und sorgen für eine schnelle, präzise Regelung. Das Ergebnis: Lange Lebenszyklen, deutlich spürbare Energieeffizienz, niedrige Gesamtkosten sowie höchste Widerstandsfähigkeit im Betrieb, beim Transport und auf der Baustelle. 

Wählen Sie den optimalen Klappenantrieb für Ihre Anforderungen.
Alle OpenAir-Produkte
Stellantriebe für HLK-Anwendungen
Stellantriebe für HLK-Anwendungen

Sparen Sie Zeit und Kosten mit OpenAir

  • 2 bis 35 Nm, 125 bis 250 N; 2 bis 150 s
  • Energie- und Kosteneinsparungen dank verbrauchsarmer Motoren 
  • Selbstzentrierende Achsadapter für schnelle, einfache Installation
  • Fehlerfreie Verdrahtung durch Schaltplan auf dem Etikett, farb- und nummercodierte Kabel
  • Extrem lange Lebenszyklen dank robuster Gehäuse 
  • Weltweit einsetzbar: UL-Zulassung und CE-Konformität
  • Für jede Anwendung der passende Klappenantrieb