Digitalisieren Sie Ihr Gebäude

image

Nutzen Sie das Potenzial Ihres Gebäudes optimal durch Digitalisierung

#CreatingPerfectPlaces

Die digitale Firma ist heute schon Realität. Unternehmen sind bestrebt,  die Vorteile und Chancen des digitalen Wandels zu nutzen. Dazu müssen Daten über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg nahtlos integriert werden. Diese Daten in Werte zu übertragen, ist ein entscheidender Erfolgsfaktor.

 

Die Digitalisierung Ihres Gebäudes setzt nicht nur das volle Potenzial für einen betrieblichen Wandel frei, sondern auch einen ganz neuen Wirkungsbereich digitaler Services. Sensoren in Gebäuden und Energiesysteme teilen ihre Daten mit den Nutzern, und in Kombination mit einem digitalen Zwilling und mit den entsprechenden Anwendungen kann der Gebäudebetrieb durch Datenanalyse optimiert werden.  Dies bringt Vorteile für den Kunden, wie höhere Energie- und Ausrüstungseffizienz, bessere Raumnutzung und eine deuliche Steigerung von Nutzereffizienz, Komfort und Sicherheit

 

Dank unseren Mitarbeitern, unserer Technologie und unseren Services bieten wir eine solide Grundlage für die Verbesserung Ihrer Gebäudeleistung durch Daten  – und schaffen so den perfekten Ort, damit Sie Ihre Geschäftsziele erreichen.

image

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz in Gebäudeautomation, Konstruktion und Immobilienwesen

"Buildings and beyond"

Daten in greifbaren Wert verwandeln

Ein perfekter Ort ist ein Ort, der perfekt für einen Zweck ist