Synco-Gebäudeautomation – Gebäude in einer digitalisierten Welt

Gebäudeautomationssystem für kleine und mittelgrosse Gebäude

Synco ist ein Gebäudeautomationssystem für kleine und mittelgrosse Gebäude. Es bietet alle Produkte und Tools, die für umfassende Systemlösungen benötigt werden:

  • Regelung von Primäranlagen
  • Raumautomation (sowohl HLK als auch Elektro)  
  • Fernbedienung und Management mehrerer Objekte
  • Fernüberwachung und -verrechnung von Energie

Letzteres wird durch das Vernetzen von Synco IC mit den Siemens Produkten und Lösungen für Fernauslesung ermöglicht.

Erfahren Sie mehr über das Synco-Gebäudeautomationssystem.
Schauen Sie sich das Video an
AA824083 – Alt tag: Synco-Familie einschliesslich Synco 700
Synco 700 – HLK-Primärregler

Schnelle Installation und Inbetriebnahme

Die Synco-Primärregler werden mit werkseitig geladenen Applikationen geliefert, die 90% aller Primär-HLK-Anwendungen abdecken. Dies verkürzt und vereinfacht die Installation, da keine Programmierung erforderlich ist. Das gesamte Synco-Gebäudeautomationssystem kommuniziert über KNX, um primäre HLK-Anlagen, Raum-HLK und Elektro-Raumapplikationen einzubinden. Die ACS Software wird für Engineering und Inbetriebnahme verwendet.

 

HIT ist ein Tool für das schnelle und einfache Planen von HLK-Projekten, indem Sie vom zeitraubenden Suchen nach geeigneten Produkten und Applikationen entlastet werden. Durch Nutzung seiner Bibliotheken mit vorkonfigurierten  Synco-HLK-Applikationen generiert HIT eine umfassende Spezifikation einschliesslich Anlagenschema, Materialverzeichnis und technische Dokumentation für jedes Gerät sowie Pricing.

Synco IC
Synco IC

Fernüberwachung und -bedienung

Synco IC erlaubt die einfache und kostengünstige Fernbedienung sowie das Management mehrerer Gebäude über mobile App, Tablet oder Laptop. Sowohl primäre HLK-Anlagen, Raum-HLK- als auch Elektro-Raumapplikationen werden über das OZW-Gateway miteinander vernetzt. Überwachung und Verrechnung von Energie werden jetzt durch Einbindung der Siemens Fernerfassungssysteme über ein M-Bus-Gateway ermöglicht.

 

Für Installateure hat sich Synco IC bewährt, indem es Kosten senkt, die Betriebseffizienz erhöht und die Kundenzufriedenheit steigert. Servicebesuche der Anlagen erübrigen sich, da sich Experten aus der Ferne aufschalten können. So erhalten Endkunden sofort Unterstützung und eine Antwort für die Lösung ihres Problems.

HLK-Raumautomation
HLK-Raumautomation

Einbindung der Raumautomation über KNX

Die kommunizierenden KNX-Thermostaten bieten leistungsstarke und dennoch kosteneffiziente Raumautomation.

 

Diese Thermostaten werden zunehmend bei Raumautomationsprojekten in Verbindung mit Siemens Desigo-Reglern eingesetzt.

 

Durch die Möglichkeit einer Einbindung in Gebäudemanagementsysteme kann Desigo CC, Desigo Control Point oder Synco IC Fernbedienung und -wartung anbieten.

  • Heizen und/oder Kühlen
  • Kühldecke/Deckenheizung
  • Ventilatorkonvektoren mit KNX
  • Ventilatorkonvektoren mit Modbus
  • Variabler Luftvolumenstrom
Elektrische Raumautomation
Elektrische Raumautomation

Einbindung von Elektro-Applikationen (KNX)

Das Produktesortiment GAMMA Instabus gestattet über KNX die Einbindung aller Elektro-Raumapplikationen in Synco. Die gebräuchlichsten Applikationen sind Beleuchtungs- und Beschattungssteuerung.

image

NEU: Energiemonitoring und Zählerauslesung mit Synco IC

Informieren Sie sich über die technischen Besonderheiten.
Weitere Informationen

Kontakt