Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Power matters: Strom sichert entscheidend die Verfügbarkeit von Rechenzentren

image

Totally Integrated Power sichert kritische Daten durch eine besonders effiziente und zuverlässige Stromversorgung

Rechenzentren müssen wertvolle und kritische Daten rund um die Uhr schützen, an 365 Tagen im Jahr. Das Speichern und Verarbeiten ist daher ihr Kerngeschäft – nicht aber der elektrische Strom. Dabei ist Strom ein großer Kostenfaktor und entscheidend daran beteiligt, die Verfügbarkeit so nahe an 100% zu bringen wie möglich. Darum ist Strom wichtig. Ein entscheidender Faktor für den wirtschaftlichen Betrieb von Rechenzentren sind daher Lösungen, die eine absolut stabile, zuverlässige und effiziente Stromversorgung ermöglichen. Siemens bietet mit Totally Integrated Power ein vollständiges Portfolio, das speziell auf die spezifischen Anforderungen von Rechenzentren zugeschnitten ist. Es ermöglicht maximale Verfügbarkeit sowie Zuverlässigkeit und bietet zugleich herausragende Energieeffizienz. 

Lösungen für Rechenzentren

Der zuverlässige und sichere Betrieb von Rechenzentren

Für die überwiegende Mehrheit der Unternehmen stellen Rechenzentren geschäftskritische Einrichtungen dar. Für ihre Kühleinheiten und eine funktionsfähige Klimatisierung benötigen komplexe Serverräume rund um die Uhr eine sichere Stromversorgung. Deren maximale Verfügbarkeit wird damit zum Hauptaspekt für den Schutz kritischer Daten. Das umfassende Konzept von Totally Integrated Power deckt den kompletten Stromfluss über alle Spannungsebenen ab – einschließlich international zertifizierter Lösungen, die die Sicherheit von Anwendern und Anlagen sowie den Schutz vor Cyberangriffen gewährleisten. Zusätzlich ermöglicht es die einfache Anbindung an die Gebäudeautomation, um damit ein Rechenzentrum in ein vorhandenes Gebäude-IT-System zu integrieren.

Große Herausforderungen für Rechenzentren

Ausfallzeiten und eine Maximierung der Energieeffizienz sind große Herausforderungen für Rechenzentren. Zum Schutz kritischer Daten müssen Stabilität, Verfügbarkeit und Stromqualität ausgezeichnet sein. Totally Integrated Power von Siemens ermöglicht eine effiziente, unterbrechungsfreie Stromversorgung von Rechenzentren jeder Größe. Unser umfangreiches Energieverteilungsportfolio sorgt in jedem Fall für maximale Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit.

Spezifische Lösungen für Rechenzentren

image

Optimale Stromversorgung für Energieeffizienz und höchste Verfügbarkeit

Die Ansprüche an Rechenzentrum sind besonders hoch: Sie müssten stets verfügbar sein, müssen wertvolle Daten schützen und bereithalten – und dabei energieeffizient bleiben. Entsprechend wichtig ist, dass die Stromversorgung mit diesen Anforderungen mithalten kann und höchste Leistung mit effizienten Verbrauchswerten kombiniert.

Maximale Betriebszeit und Energieeffizienz

Minimierung von Ausfallzeiten und Maximierung von Energieeffizienz sind große Herausforderungen für Rechenzentren. Zum Schutz kritischer Daten müssen Stabilität und Verfügbarkeit der Energie stets gewährleistet sein.

Flexibles Wachstum durch Modularität

Modularität ist ein Schlüsselelement und ermöglicht die Errichtung von Rechenzentren, die sich flexibel an Wachstum und wechselnde Bedürfnisse anpassen. Energieverteilungssysteme müssen diese Herausforderungen mit geringem technischen, wirtschaftlichen und zeitlichen Aufwand gewährleisten.

Flexible Stromversorgung

Rechenzentren unterliegen dynamischen Entwicklungen. Im besten Fall sichert es eine zuverlässige Elektrifizierung und ein intelligentes, flexibles Stromversorgungssystem, das eine unterbrechungsfreie Stromversorgung gewährleistet – von der Einspeisung bis zum Verbrauch.

Nahtlose Integration

Durch steigende Automatisierung und Digitalisierung ist die Abhängigkeit von Big Data noch wichtiger geworden. Im Mittelpunkt steht das Rechenzentrum: Es ist von entscheidender Bedeutung für die Konsolidierung aller notwendigen Informationen um Industrie, Infrastruktur und Gebäude am Laufen zu halten.

Lebenslanger Partner für den Erfolg

Um eine bessere und effizientere Systemplanung zu erreichen, benötigen Betreiber von Rechenzentren einen langfristigen Partner mit fundiertem technischen Know-how und einer globalen Präsenz.

Unser TIP-Angebot im Detail

Lernen Sie unser komplettes Portfolio für die Stromversorgung kennen.
TIP Produktportfolio

Referenzen

TIP im erfolgreichen Einsatz in Rechenzentren

Die integrierte Stromversorgungslösung TIP wird in Rechenzentren rund um die Welt erfolgreich eingesetzt. Erfahren Sie mehr im nachfolgenden Referenzprojekt. 

 

„Coole Technik“ für das energieeffizienteste Rechenzentrum der Welt