Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Strom ist wichtig – besonders für die Öl- und Gasindustrie

image

Maximale Sicherheit von der Quelle bis zum Endverbraucher

Für den erfolgreichen Betrieb in der Öl- und Gasproduktion ist Leistungsstabilität unabdingbar. Systemausfälle, die auf einen Ausfall der Stromversorgung zurückzuführen sind, oder sogar kleinste Störungen können schwerwiegende Konsequenzen zur Folge haben. Die Prozesse und Verfahren erfordern höchste Verfügbarkeit der Stromversorgung. Produktionsstätten der Öl- und Gasindustrie zählen typischerweise zu den härtesten und gefährlichsten Umgebungen. Darum ist Strom so wichtig – für alle Sicherheitsbelange.

Lösungen für die Öl- und Gasindustrie

Wachsender Markt mit kontinuierlich steigendem Energiebedarf


Die Weltbevölkerung wächst weiter, genau wie die Nachfrage nach Öl und Gas. Im Jahr 2030 werden Öl und Gas 60% des globalen Energiebedarfs befriedigen und einen höheren Anteil an der Stromerzeugung haben als je zuvor. Gleichzeitig benötigen auch die Upstream-, Midstream- und Downstream-Prozesse für Öl und Gas eine zuverlässige Stromversorgung.

Angesichts versiegender Quellen wird für zusätzliche Fördertechniken mit Verdichtern sogar noch mehr Strom benötigt. Darum muss die Stromversorgung jederzeit und auch an entlegenen Orten effizient und zuverlässig sein. Die TIP-Lösungen von Siemens decken gezielt die einzigartigen wirtschaftlichen Anforderungen und Prozessbedingungen dieser Industrie ab.

Große Herausforderungen für die Öl- und Gasindustrie

In der sicherheitskritischen Öl- und Gasindustrie ist der benutzbare Platz meist äußerst eingeschränkt, zudem sind dort strengste Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Strom ist ein kostenintensiver Faktor, weswegen die Branche im Zusammenhang mit Platzbedarf, Instandhaltung, Investitions- oder Personalkosten ständig nach besseren Lösungen sucht, um ihre Offshore-Anlagen mit Strom aus dem Verbundnetz vom Festland aus zu versorgen. Und in Zeiten der Digitalisierung werden komplexe Energieautomatisierungssysteme mit steigenden Anforderungen konfrontiert. Alle einzelnen Komponenten müssen reibungslos zusammenarbeiten, während die Prozesse transparent und verfügbar bleiben sollen. Eine zuverlässige Stromversorgung muss stets sichergestellt sein.

Spezifische Lösungen für die Öl- und Gasindustrie

image

Höchste Zuverlässigkeit auch unter schwierigsten Bedingungen

Für die Öl- und Gasproduktion ist Strom ein kostenintensiver Faktor. Totally Integrated Power bietet darum speziell auf diese Anforderungen zugeschnittene Stromversorgungslösungen, die mit geringem Platzbedarf, zuverlässiger Leistung unter härtesten Bedingungen und höchster Energieeffizienz die Öl- und Gasindustrie bei ihren Kernaufgaben unterstützen.

Steigende Anforderungen in Zeiten der Digitalisierung

Transparenter Energieverbrauch, optimale Prozesse und eine reibungslose Stromversorgung: Mit seinem umfassenden Energieautomatisierungsportfolio bietet Totally Integrated Power kosteneffiziente  Energiemanagementlösungen auf höchstem Niveau: Schutztechnik für Energiesysteme, die Steuerung und Automatisierung von Umspannwerken sowie die Fernüberwachung, -messung und -aufzeichnung von Daten.

Optimaler Schutz für die Anlage

Die Förderstätten für Öl und Gas gehören zu den härtesten und gefährlichsten Umgebungen, und Stromstabilität ist die Grundlage eines erfolgreichen Betriebs. Systemausfälle aufgrund von Stromausfällen oder auch nur kleinste Störungen in der Stromversorgung können schwerwiegende Folgen haben.

Zuverlässigkeit und Sicherheit

Die Öl- und Gasproduktion benötigt stabile Stromversorgungslösungen, die tagtäglich die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Anlagen in lebensfeindlichen Umgebungen sichern. Zusätzlich müssen diese Lösungen sicher, flexibel und kostengünstig sein – entlang des gesamten Lebenszyklus.

Unser TIP-Angebot im Detail

Lernen Sie unser komplettes Portfolio für die Stromversorgung kennen.
TIP Produktportfolio

Referenzen

TIP im erfolgreichen Einsatz in der Öl- und Gasindustrie

Die integrierte Stromversorgungslösung TIP wird in der Öl- und Gasindustrie rund um die Welt erfolgreich eingesetzt. Hier sind einige Referenzprojekte.

 

Kosten- und Zeiteffizienz in rauer Umgebung