Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Rundum mehr Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit

image

Stromversorgung für Häfen verlangt weit mehr als die Norm

Häfen sind moderne und immer komplexer werdende Einrichtungen, deren Betrieb – vom Verkehrsleitsystem bis zum Transport von Frachtgut – ohne Elektrizität völlig undenkbar ist. Die größten Herausforderungen, die moderne Häfen bewältigen müssen, sind jedoch die restriktiven Umweltvorschriften und europäischen Gesetze im Hinblick auf die Stromversorgung. Themen wie Energieeffizienz, Stromqualität und Netzstabilität sind nicht weniger wichtig. Häfen suchen die umweltverträgliche Lösung, die günstig und zuverlässig ist.

Lösungen für Häfen

Totally Integrated Power sichert die zuverlässige und umweltfreundliche Stromversorgung für Häfen

Totally Integrated Power bietet die ganze Palette an zuverlässiger, sicherer und effizienter Stromversorgung für zukunftsorientierte Häfen. Die umfangreiche Auswahl an Softwarelösungen für die Stromversorgung und die Automatisierung bietet maßgebliche Vorteile für integrierte digitale Verfahren zur Überwachung und Betriebssteuerung. Das Hardwareportfolio reicht von Niederspannungsschaltern über ganze Microgrids bis hin zu Landstromversorgungsanlagen.

Große Herausforderungen für Häfen

Moderne Häfen stehen vor großen Herausforderungen: Sie müssen sich an strenger werdende Umweltvorgaben, steigende Stromkosten, wachsende Anforderungen an Schutz- und Automatisierungslösungen für das Stromsystem, infrastrukturelle Komplexität und die Integration von Betriebsdaten in die Unternehmens-IT halten. Totally Integrated Power von Siemens unterstützt Häfen mit einer zuverlässigen und effizienten Stromversorgung für die gesamte Hafeninfrastruktur. Der integrierte Ansatz von Planung und Installation bis zu Services hilft den Häfen, ihr volles Energieeffizienzpotential auszuschöpfen.

Spezifische Lösungen für Häfen

image

Umweltfreundlich und effizient

Die Stromversorgung ist auf einzigartige Weise in den kompletten Lebenszyklus von Hafenanlagen integriert. Wenn Industrieautomatisierung und Gebäudeautomation sowie andere Elemente des Siemens-Portfolios kombiniert werden, können moderne Häfen allen Herausforderungen gelassen entgegenblicken.

 

Bei Bedarf kann die benötigte Mittelspannung schnell und einfach mit vorgefertigten E-Houses an die entsprechenden Abschnitte eines Hafens gebracht werden. Nahtlose Schnittstellen und das fundierte Siemens-Know-how in allen Belangen der Stromversorgung von der Analyse über die Planung und die Systemintegration bis zum Betrieb und zum Service ebnen einen sicheren Weg in die Zukunft und bieten damit einen erheblichen Mehrwert. Mit dem Landstromversorgungssystem können Schiffe im Hafen die von ihnen benötigte elektrische Energie über einen Anschluss an das Mittelspannungsnetz an Land beziehen und ihre Generatoren abschalten.

Unser TIP-Angebot im Detail

Lernen Sie unser komplettes Portfolio für die Stromversorgung kennen.
TIP Produktportfolio

Referenzen

TIP im erfolgreichen Einsatz in Häfen

Die integrierte Stromversorgungslösung TIP wird in Häfen rund um die Welt erfolgreich eingesetzt. Hier sind einige Referenzprojekte. 

 

Komplette Stromversorgungslösung für Seehafen in Mosambik

Kreuzfahrtschiffe emissionsarm mit Strom versorgen