Herausforderungen und Lösungen

Gemeinsam zum Erfolg

Gerade für Systemintegratoren sind die Anforderungen und Aufgaben vielfältig. Da ist es gut, einen Partner an der Seite zu haben, der die eigenen Bedürfnisse versteht und sich im Metier auskennt.

So profitieren Sie von der Partnerschaft

Siemens Wertversprechen

Systemintegratoren profitieren von einem kompletten Portfolio, das ihre spezifischen Bedürfnisse erfüllt – wie etwa hinsichtlich der benötigten Spannung, Leistung und Umweltnormen. Siemens bietet flexible und maßgeschneiderte Lösungen für alle Energiemanagement-Anforderungen sowie umfassende Unterstützung, basierend auf der bewährten, erfolgreichen Abwicklung komplexer Projekte – einschließlich Beratung, Planung und Schulung (konventionell und digital).

Vorteile für Systemintegratoren

  1. Profitieren von einem hocheffizienten und erfahrenen Partner mit einer langen Tradition erfolgreich umgesetzter komplexer Projekte – von Mega-Projekten bis hin zu dezentralen Energiesystemen
  2. Während des gesamten Integrations-Lebenszyklus von Support und Service profitieren
  3. Effiziente Systemintegration hilft, die Gesamtkosten zu optimieren

Portfolio Highlights

Power matters

Strom ist die unentbehrliche Energiequelle für Industrie, Gebäude und Infrastruktureinrichtungen. Jedes Unternehmen hat spezifische Anforderungen und Herausforderungen, die eine vielseitige, passgenaue und anpassbare Stromversorgung erfordern. Das ist im Zeitalter der Digitalisierung wichtiger denn je. Denn Strom ist ein Hebel, um Verfügbarkeit und Profitabilität zu steigern – kurz gesagt: „Power matters“.

 

Damit Unternehmen sich voll auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können, sorgt Totally Integrated Power mit einem hohen Maß an Digitalisierung für eine zuverlässige, sichere und effiziente Stromversorgung – mit Software- und Hardwareprodukten, Systemen und Lösungen für alle Spannungsebenen.

 

Erfahren Sie mehr

Das Rückgrat künftiger Energiesysteme gestalten

Leistungsfähige Übertragungssysteme bilden das Rückgrat des gesamten Stromnetzes. Siemens hat für Netzbetreiber ein lösungsorientiertes, integriertes Portfolio erstellt. Es umfasst neben Produkten und Lösungen für die effiziente und zuverlässige Stromübertragung über große Distanzen, die wirtschaftliche Einbindung erneuerbarer Energiequellen sowie Technologien zur Stabilisierung von Netzen. Zusammen mit der Digitalisierungskompetenz von Siemens entstehen so in enger Zusammenarbeit mit den Kunden neue, zielgerichtete und nachhaltige Lösungsansätze.

 

❯ Erfahren Sie mehr

Shaping the consumer-centric utility

Vor dem Hintergrund der teils radikalen Veränderungen in der Energiewelt benötigen Unternehmen mehr denn je die Bereitschaft und Fähigkeit, flexibel auf den Wandel zu reagieren, um damit langfristigen Markterfolg zu sichern. Genau das steht hinter unserem Leistungsversprechen „Agility in energy“.

 

❯ Erfahren Sie mehr

Weitere Angebote für Systemintegratoren