Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Power matters: Strom ist das Gerüst moderner Gebäude

image

Effiziente Stromversorgung für intelligente Gebäude

Die Anforderungen, die heute an die Elektrifizierung gestellt werden, sind genauso vielfältig wie die zu versorgenden Gebäudearten. Ob Bürogebäude, Hotels, Krankenhäuser oder Fabriken, die Ansprüche in puncto Qualität, Zuverlässigkeit, Ergonomie und Design sind höher und vielfältiger als je zuvor. Eines haben alle modernen Gebäude jedoch gemeinsam: Erst eine störungsfreie und sichere, energie- und kosteneffiziente Stromversorgung macht sie zu intelligenten Gebäuden. Weil Strom einfach wichtig ist, bietet Totally Integrated Power zuverlässige, sichere und selbstverständlich effiziente Energieversorgungslösungen für Gebäude aller Art und Nutzungsformen.

Kontaktieren Sie unsere Experten
Customer Service

TIP für Gebäude

Sichere und zuverlässige Stromversorgung für Gebäude

Im Bereich der Gebäudesteuerung bringt die Digitalisierung mehr Intelligenz in bislang vergleichsweise starre Infrastrukturen. Wenn sich die Nutzung ändern und beispielsweise Büros in einem Stockwerk eines Hochhauses in eine Ladenpassage umgewidmet werden, müssen die elektrischen Anlagen und die entsprechende Stromversorgung jederzeit flexibel und anpassungsfähig auf diese Änderungen reagieren können. Zusätzlich sind aufgrund der zunehmenden Digitalisierung mit vernetzten Komponenten und Systemen wirksame Methoden zur Wahrung der Cybersicherheit nötig. Totally Integrated Power bietet die nötige Flexibilität und Sicherheit.

Unsere Antwort: Totally Integrated Power

Spezifische Lösungen für Gebäude

image

Flexible Stromversorgunglösen für vielfältige Nutzungsarten

Die unterschiedlichen Nutzungsarten von Gebäuden sind vielfältig und stellen dadurch ebenso spezifische Anforderungen an die Stromversorgung wie die jeweiligen Nutzungsarten. Hochhäuser erfordern eine andere Herangehensweise wie Universitätsgelände, Freizeiteinrichtungen oder Krankenhäuser. Für viele Gebäude wie Hotels, Einkaufszentren oder Theater und Museen sind besondere Schutzeinrichtungen vorgeschrieben oder besonders vielfältige Stromverbraucher zu berücksichtigen. Totally Integrated Power umfasst ein vollständiges Portfolio an Produkten und Lösungen, um die Stromversorgung optimal an die jeweiligen Anforderungen anzupassen.

Unser TIP-Angebot im Detail

Lernen Sie unser komplettes Portfolio für die Stromversorgung kennen.
TIP Produktportfolio

Referenzen

TIP im erfolgreichen Einsatz in Gebäuden

Die integrierte Stromversorgungslösung TIP wird in Gebäuden rund um die Welt erfolgreich eingesetzt. Erfahren Sie mehr im nachfolgenden Referenzprojekt. 

 

Sichere Stromversorgung für Universitätsklinikum des Saarlandes

Eine Komplettlösung für vielfältige Nutzungsarten im ADAC-Hauptquartier

Kontakt

Kontaktieren Sie unseren Customer Service

Wir sind immer für Sie erreichbar und erwarten Ihren Anruf!
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche!

 

Sie erreichen uns unter der Nummer +49 180 524 70 00