Power matters: Alles muss laufen – Strom macht’s möglich

image

Schutz vor Produktionsausfällen hat höchste Priorität

Die Chemieindustrie ist geprägt von komplexen Prozessen, bei denen es auf höchste Genauigkeit und Sicherheit ankommt. Dabei spielt Strom eine entscheidende Rolle: Selbst kleinste Störungen in der Stromversorgung haben kostspielige Unterbrechungen der Produktionsprozesse zur Folge und können beträchtlichen Schaden an den hochwertigen Anlagen im Werk verursachen. Im schlimmsten Fall gefährdet ein Versorgungsengpass sogar Mensch und Umwelt. Eine zuverlässige, sichere und effiziente Stromversorgung zu gewährleisten, ist in der Chemieindustrie daher von außerordentlicher Wichtigkeit.

Kontaktieren Sie unsere Experten
Customer Service

TIP für die chemische Industrie

Totally Integrated Power sichert eine durchgängige Energieversorgung für die kritischen Prozesse in der Chemieindustrie

Unternehmen in der chemischen Industrie müssen sowohl hohe technische Anforderungen als auch strenge Gesetze und Umweltschutzauflagen erfüllen. In diesem stark regulierten Geschäftsumfeld ist daher maximale Sicherheit unerlässlich. Zusätzlich erfordern die steigenden Energiekosten eine höhere Effizienz. Die ideale Integration der gesamten Stromversorgung aus einer Hand und das enge Zusammenspiel mit der Prozessautomatisierung ermöglichen ein Maximum an Versorgungszuverlässigkeit und führen zu mehr Energieeffizienz, Transparenz und flexibler Anpassungsfähigkeit.

Unsere Antwort: Totally Integrated Power

Spezifische Lösungen für die Chemieindustrie

image

Optimale Zuverlässigkeit durch Totally Integrated Power