Stromversorgungslösungen für Bergbau im 21. Jahrhundert

image

Maximale Verfügbarkeit und Kosteneffizienz

Der Betrieb von Bergbauanlagen erfordert eine sichere und zuverlässige Stromversorgung unter anspruchsvollen Bedingungen. Um die Produktivitätsvorgaben zu erreichen, müssen Förderbänder, Mühlen und Float-Anlagen durchgehen laufend. Jede Mine benötigt passgenaue Lösungen für Leistungsschutz und Automatisierung.

 

Totally Integrated Power (TIP) von Siemens betrachtet die Elektrifizierung von Minen ganzheitlich und bedient alle Aspekte von der Erzeugung bis zu Einspeisung, Mittelspannungsverteilung und Endanwendung – entlang des gesamten Lebenszyklus, nahtlos angebunden an Automatisierung und Digitalisierung. TIP steht für zuverlässige, sichere Bergbaulösungen aus einer Hand, die auch den zukünftigen Anforderungen dieser Industrie entsprechen.

Kontaktieren Sie unsere Experten
Customer Service

TIP für den Bergbau

Stromversorgung für besonders raue Umgebungen

Im Bergbau kommt es auf Sicherheit und Verfügbarkeit an – die Förderung wertvoller Rohstoffe muss idealerweise ununterbrochen laufen, damit sich der Betrieb in meist unwirtlichen Gegenden lohnt. Stetig wachsende Marktanforderungen erfordern eine Lösung, die das perfekte Zusammenspiel aller Betriebsmittel bei Förderung, Transport und Veredelung ermöglicht. Die Stromversorgung spielt dabei eine zentrale Rolle: Sie muss sicher und zuverlässig sein, aber auch effizient und flexibel. Als vertrauenswürdiger Partner der Bergbauindustrie helfen wir unseren Kunden, ihre Herausforderungen zu bewältigen und dadurch neue Maßstäbe in ihren Bereichen zu setzen. 

Unsere Antwort: Totally Integrated Power

Spezifische Lösungen für der Bergbau

image

Sicherheit und Effizienz sind zentrale Anforderungen an die Stromversorgung

Im Bergbau wird meist unter schwierigsten Bedingungen gearbeitet, mit hohem Gefährdungspotenzial für Menschen und Maschinen. Höchste Sicherheitsvorkehrungen gelten daher auch für die Stromversorgung, die maximal zuverlässig und sicher arbeiten muss. Zugleich steigen die Anforderungen an die Energieeffizienz. Die Lösung dafür liegt nicht nur in bewährten, integrierten Produkten, sondern auch in der genauen Kenntnis der Bergbaubranche.

Zuverlässige und flexible Stromversorgungslösungen in rauen Umgebungen

Da Abbaustätten oft an in weit entfernten Gegenden liegen, wird eine zuverlässige und flexible Stromversorgung benötigt, die besonders widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit, salzhaltige Luft, Staub oder seismische Aktivitäten ist.

 

Sichere und stabile Stromversorgung für den Bergbau

Die Leistung und Effizienz eines Bergbaubetriebs hängt von der Elektrifizierung ab. Ohne sichere und stabile Stromversorgung ist wirtschaftlich erfolgreicher Bergbau unmöglich.