Power matters – Optimale Stromqualität für die Automobilindustrie

image

Totally Integrated Power für eine reibungslose Automobilfertigung

Autos zu produzieren bedeutet, Tausende Teile in möglichst kurzer Zeit und mit bestmöglicher Qualität zu montieren. Durch steigenden Wettbewerb und Kundenwünsche werden die Autos immer individueller und erfordern maximale Flexibilität sowie Verfügbarkeit. In dieser hochkomplexen Industrie wollen die Entscheidungsträger sich nicht auch noch auf die Stromversorgung konzentrieren müssen – obwohl Strom wichtig ist. Totally Integrated Power ist die anpassbare und problemlose Lösung für die Stromverteilung über alle Spannungsebenen. Dieses vollständige Portfolio für die Automobilindustrie umfasst Hard- und Softwareprodukte, die die bestmögliche Stromqualität sichern und zugleich die Verbesserung der Energieeffizienz unterstützen. TIP kann flexibel an alle künftigen Produktionsprozesse angepasst und in industrielle Automatisierungssysteme integriert werden.

TIP für die Automobilindustrie

Zuverlässige Stromversorgung von der Stromeinspeisung der Fabrik bis zur Montagehalle

Der Automobilmarkt ist hart umkämpft. Durch die Globalisierung und die vielen weltweit agierenden Marktteilnehmer werden die Produkteinführungszeiten kürzer, die Modelle wechseln schneller und der Individualisierungsgrad bei der Fahrzeugherstellung steigt. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, unterstützt Totally Integrated Power in Kombination mit entsprechenden Automatisierungslösungen eine reibungslose Produktion. So können Automobilwerke rund um die Uhr laufen und ihre Ausfallzeiten minimieren.

Unsere Antwort: Totally Integrated Power

Spezifische Lösungen für die Automobilindustrie

image

Maximale Flexibilität und Verfügbarkeit