Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Kraft-Wärme-Kopplung

Für beste Brennstoffausnutzung

Wo Strom verbraucht wird, wird oft auch Wärme benötigt – in der verarbeitenden Industrie zur Hitzebehandlung, Trocknung und Dampfproduktion, oder zur Versorgung von Haushalten mit Fernwärme. Strom und nutzbare Wärme gleichzeitig herzustellen ist der wirtschaftlichste Weg, diesen Bedarf zu decken. Entdecken Sie Kraft-Wärme-Kopplung von Siemens und erfahren Sie, wie Sie Ihren Energiebedarf zu weit geringeren Kosten und bei minimalen Umweltemissionen decken können.

image

Das Magazin

„Die Antwort lautet: Strom und Wärme“

Produktinformationen

Sind Sie bereit, Ihrem Unternehmen einen Schub zu verpassen?

Bei Siemens haben wir nachweisbare Erfahrung mit wegweisenden Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für Kraft-Wärme-Kopplung. Das wird durch weltweit hunderte KWK-Kraftwerke bestätigt, die auf unserer Technologie basieren – allen voran unsere Star-Anlage „Lausward Fortuna“ in Düsseldorf, die die Weltrekorde in elektrischer Effizienz, Heiz- und elektrischer Leistung aufgestellt hat. Von einzelnen Gas- und Dampfturbinen oder Dampfkesseln zur Wärmerückgewinnung bis zur Komplettanlage: Wir arbeiten mit Hingabe an unseren Projekten in aller Welt und stellen sicher, dass die Potenziale der Kraft-Wärme-Kopplung bestmöglich genutzt werden.

Siemens-Lösungen, -Komponenten und -Services für Kraft-Wärme-Kopplung: für beste Brennstoffausnutzung

Passgenaue Lösungen für groß und klein

Überall, wo Wärme für industrielle Prozesse und/oder zur öffentlichen Versorgung benötigt wird, ist Kraft-Wärme-Kopplung eine zukunftsfähige und vorteilhafte Alternative. Idealerweise wird die Leistung einer KWK-Anlage an den Wärmebedarf des Nutzers angepasst, und mit unserer Langzeiterfahrung in der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für Stromproduktion sind wir jederzeit in der Lage, Ihre exakten Anforderungen zu erfüllen. Egal, ob Sie Gemüse anbauen oder Städte beheizen – mit unserer bewährten Produktpalette für Kraft-Wärme-Kopplung, inklusive einer breiten Auswahl an Dampf- und Gasturbinen sowie unserem flächendeckenden Serviceportfolio, meistern wir mit Ihnen die globalen Energieherausforderungen von heute und morgen.

Bis zu 30% weniger Energiekosten, hohe Versorgungssicherheit & Umweltverträglichkeit

Wie KWK funktioniert

In der Kraft-Wärme-Kopplung wird die in einem Kraftwerk produzierte Wärme für industrielle Prozesse, das Beheizen einzelner Gebäude oder für die Fernwärmeversorgung genutzt. Typischerweise basiert Kraft-Wärme-Kopplung auf einer oder mehreren Gas- und/oder Dampfturbinen. In einfachen Gasturbinenkraftwerken wird die von einer Gasturbine generierte Abwärme einem Abhitzekessel oder -dampferzeuger zugeführt und für Heizzwecke oder zur Produktion von Prozessdampf weiterverwendet. In einem Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk (GuD) wird die Abwärme der Gasturbine zunächst von einer Dampfturbine genutzt, um zusätzlichen Strom zu produzieren.

Vorteile der Kraft-Wärme-Kopplung

Wir setzen weltweit Maßstäbe

Mit unserem umfangreichen Angebot an Gas- und Dampfturbinen sowie weitreichender Erfahrung im Kraftwerksbau sind wir führend im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung und haben uns bereits in tausenden Projekten in aller Welt bewährt. Mit unserem KWK-Portfolio bieten wir unsere Kunden die Möglichkeit, die für sie besten Lösungen und Komponenten zu wählen und bestenfalls in bestehende Systeme zu integrieren. Unsere Experten stehen bereit, um Sie und Ihr Projekt nach Ihren Wünschen zu unterstützen – von der Beratung über die Kraftwerksplanung bis zur Komplettanlage.

Aktuelles & Medien

Pressemitteilungen & mehr

Lesen Sie aktuelle Neuigkeiten zu unseren Projekten für Kraft-Wärme-Kopplung in aller Welt.

Trends in der Entwicklung von Kraft-Wärme-Kopplung und Blockheizkraftwerken
Fachbeitrag lesen (EN)

Mit Kraft-Wärme-Kopplung um die Welt

Die zahlreichen Vorteile der Kraft-Wärme-Kopplung machen sie zu einer idealen Lösung für eine noch größere Anzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Erfahren Sie, wie Unternehmen auf der ganzen Welt von unseren Produkten und Lösungen für KWK profitieren, von einer Müllverbrennungsanlage in Schottland bis zu einem Textilhersteller in Mexiko.

image
image
image
image
image
image
image

Schreiben Sie uns

Für weitere Informationen über Kraft-Wärme-Kopplung kontaktieren Sie bitte unsere Experten.