Marktführer bei Industriedampfturbinen

Als Marktführer für Industriedampfturbinen bieten wir eine umfassende Palette von zuverlässigen und flexibel einsetzbaren Dampfturbinen im Leistungsbereich von 2 bis 250 MW. Unsere Industriedampfturbinen sind für einfache Konstruierbarkeit, schnelle Inbetriebnahme und wirtschaftlichen Betrieb ausgelegt.

image

SST-800

Dampfturbine mit zentralem Dampfeintritt

image

Die SST-800 ist eine Dampfturbine mit zentraler Mitteneinströmung. Sie wird direkt an einen Generator oder mechanischen Antrieb gekoppelt. Die maßgeschneiderte Turbine besitzt einen hervorragenden Wirkungsgrad und zeichnet sich durch schnelle Anfahrzeiten, hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit aus. Die hochkomplexe und doch flexible Turbine kann sehr wirtschaftlich montiert und in Betrieb genommen werde und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen an Flexibilität für komplexe Industrieprozesse. Lösungen mit Einzel-, Doppel- oder sogar Mehrfachgehäuse stehen zur Verfügung.

Die Dampfturbine SST-800 kann sowohl in Kondensations- als auch Gegendruckanwendungen eingesetzt werden. Auch die Hilfssysteme der Turbine sind aus vorgefertigten Modulen konstruiert und decken alle Turbinengrößen ab.

Die Turbine kann auf einem Fundament platziert oder als Gesamtpaket geliefert werden (einschließlich Ölsystem und Montage auf Grundrahmen). Das Dampfturbinendesign der SST-800 entspricht den Normen DIN oder API.

Technische Daten

image
  • Leistung bis 250 MW  
  • Drehzahl 3.000 bis 3.600 U/Min.

 

  • Frischdampfdruck bis 165 bar / bis 2.393 psi
  • Frischdampftemperatur bis 565 °C / bis 1.050 ° F
  • Abdampfparameter: bis 72 bar / 1.044 psi

 

  • Geregelte Entnahmen (bis 2): Druck, ext. Ventil bis 65 bar / 942 psi
  • Ungeregelte Entnahmen (bis 7): Diverse Druckpegel

Typische Anwendungen

 

 

SST-700/900

Dampfturbine mit Doppelgehäuse für Anwendungen mit Zwischenüberhitzung

image

Die SST-700 / 900 ist eine Turbine mit kurzen Lieferzeiten dank standardisierter technischer Auslegung. Vordefinierte Module ermöglichen kurze Fertigungszeiten, eine kosteneffiziente Materialbeschaffung und eine schnelle Lieferung ab Werk.

 

Diese Turbinenlösung mit geradlinigem Strömungspfad und einer Leistung bis 250 MW besteht aus einer Hochdruck-Dampfturbine (Gegendruck) mit Getriebe und einer Mittel-/Niederdruck-Dampfturbine (Kondensation), die beide einen mittig angeordneten Generator antreiben.

 

Diese außerordentlich wettbewerbsfähige Turbinenkonfiguration mit Doppelgehäuse und Zwischenüberhitzung ist insbesondere für GuD- und solarthermische Kraftwerke die optimale Lösung. 

Technische Daten

image
  • Leistung bis 250 MW (GuD: 230 MW)   
  • Drehzahl 3.000 bis 3.600 U/Min.

 

  • Frischdampfdruck bis 180 bar / bis 2.611 psi 
  • Frischdampftemperatur bis 565 °C / bis 1.050 ° F
  • Abdampfparameter: bis 0,3 bar / 4,4 psi

 

  • Geregelte Entnahmen: 72 bar / 1.044 psi
  • Ungeregelte Entnahmen (bis 7): ungeregelte Entnahmen sind möglich

Typische Anwendungen