Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Hochmoderne Technologie

Maßgeschneidert für Ihre Anforderungen

Je nach Anforderung liefern wir entweder reine Dampfturbinenantriebe an OEMs oder Komplettpakete inklusive Getriebe, Schmierölsystem und Leittechnik.

 

Zum Dampfturbinen-Portfolio von Dresser-Rand gehören

  • einstufige Standardturbinen als Antrieb für Pumpen, Gebläse und kleine Verdichter gemäß der Norm,
  • einstufige Standard- oder technisch weiterentwickelte Turbinen, die als Generatorantrieb eingesetzt werden und
  • technisch weiterentwickelte einstufige Turbinen und mehrstufige Standardturbinen für Anwendungen gemäß den Normen API 611 bzw. API 612.
image

D-R SST 350 / 500 / 700

Einstufige Standard-Dampfturbine

image
  • Woodward TG Ölrelais NEMA Klasse A Konstantdrehzahlregler oder elektronischer Regler
  • Horizontal geteiltes Gehäuse mit Mittenabstützung
  • Vom Regelventil getrenntes mechanisches Überdrehzahl-Schnellschlussventil
  • Kohleringdichtungen oder Labyrinthdichtungen
 
  • Integriertes, entnehmbares Dampfsieb
  • Brandschutzauskleidung / Isolierung gemäß API-Norm (bei API Anwendungen)
  • Ölring mit Zwangsdruckschmierung oder optionaler Ölumlaufkühlung
  • Wälzlager oder Kippsegment-Axiallager
 
  • Breite Angebotspalette an Leittechnikkomponenten und Zubehör
  • WORTHINGTON-Design (D-R SST 350 / 500)

Technische Daten

Typische Anwendungen

D-R RLA

Einstufige Standard-Dampfturbine

image
  • Stabile, vielseitige Konstruktion
  • Radial geteiltes Gehäuse mit Mittenabstützung
 
  • Woodward TG Ölrelais NEMA Klasse A Konstantdrehzahlregler 
  • API 611-konformes, formschlüssiges mechanisches Überdrehzahl-Schnellschlussventil
  • Separates Doppelsitz-Regelventil
  • Integriertes, entnehmbares Dampfsieb
  • Entnehmbare Kohleringdichtungen
  • Brandschutzauskleidung / Isolierung gemäß API-Norm (bei API Anwendungen)
  • Ölring geschmiert 
 
  • Breite Angebotspalette an Leittechnikkomponenten und Zubehör 
  • COPPUS-Design

Technische Daten

  • Leistung: 250 kW  
  • Drehzahl: ≤ 4,300 to 6,000 rpm

 

 

  • Frischdampfdruck ≤ 47 bar(a) / 682 psi
  • Frischdampftemperatur ≤ 440 °C / 824 °F
  • Abdampfparameter ≤ 12 bar(a) / 174 psi

 

 

  • Laufradtyp / Laufschaufeln: Curtis / geräumt

  • API 611 Konformität: Ja

  • Lager: B Radial- und Axiallager mit Kugelsitz

Typische Anwendungen

 

 

D-R RLVA

Einstufige Standard-Dampfturbine

image
  • Stabile, vielseitige Konstruktion
  • Radial geteiltes Gehäuse
 
  • Konstruktion mit vertikaler Welle, NEMA-Motor-Montageflansch und diversen Druckkugellager-Konfigurationen
  • Woodward TG Ölrelais NEMA Klasse A Konstantdrehzahlregler 
  • API 611-konformes, formschlüssiges mechanisches Überdrehzahl-Schnellschlussventil

Technische Daten

  • Leistung: 240 kW  
  • Drehzahl: ≤ 4,300 to 6,000 rpm

 

 

  • Frischdampfdruck ≤ 47 bar(a) / 682 psi
  • Frischdampftemperature ≤ 440 °C / 824 °F
  • Abdampfparameter: Gegendruck ≤ 12 bar(a) / 174 psi

 

 

  • Laufradtyp / Laufschaufeln: Curtis / Impuls
  • API 611 Konformität: Ja
  • Lager: Radial- und Axiallager mit Kugelsitz

Typische Anwendungen