Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Umfassende Möglichkeiten

Neben Hochspannungsprüfung bzw. Isolationsprüfung können weitere Untersuchungen durchgeführt werden, darunter Messungen von Teilentladungen, Funkstörspannung (radio interference voltage, RIV), Messungen von Verlustfaktor und Kapazität sowie Regenprüfungen. Auch Überwachungskamerasysteme und Mikroskope kommen bei Bedarf zum Einsatz. Das Freiluftversuchsfeld erlaubt daneben die Langzeitprüfung von Isolierstoffen unter Gleich- und Wechselspannung zur Simulierung von Alterungsprozessen.

 

Die großen Prüfhallen des Hochspannungsprüffelds sind geschirmt. So können empfindliche TE-Messungen bei einem äußerst geringen Störpegel von weniger als 1 pC erfolgen. Auch Prüfungen des kapazitiven Schaltvermögens von GIS-Trennschaltern sind im Hochspannungsprüffeld möglich. Für die Prüfung von Ableitern stehen darüber hinaus Stoßstrom-Prüfkreise zur Verfügung.

Portfolio-Auszug aus dem Bereich Hochspannungsprüfung

  • Blitzstoßspannung
  • Wechselspannung
  • Gleichspannung
  • Schaltstoßspannung
  • kombinierte Spannungsprüfungen
  • Langzeitprüfung von Isolierstoffen unter Gleich- und Wechselspannung
  • konventionelle und UHF-Teilentladungsprüfung (TE-Prüfung)
  • Funkstörspannung (radio interference voltage, RIV)
  • Messungen von Verlustfaktor und Kapazität
  • Regenprüfungen
Das Angebot der Prüf- und Versuchsfelder im Schaltwerk Berlin im Überblick
Download Broschüre

Technische Daten

Maximale Prüfspannungen
Wechselspannung (50Hz) 1.200 kV, Freiluft bis 1.800 kV
Blitzstoßspannung (1,2/50 µs) 3,000 kV
Schaltstoßspannung
 (250/2,500 µs)
1,800 kV
Gleichspannung 1,200 kV
Maximale Stoßströme
Maximaler Blitzstoßstrom (8/20 µs) 40 kA
Maximaler Schaltstoßstrom (30/60 µs) 3 kA
Maximaler Hochstoßstrom (4/10 µs) 150 kA
Maximaler Rechteckstoßstrom (2ms) 5 kA

Downloads und Support

Nutzen Sie unsere Angebote

Hier finden Sie wichtige Informationen, Unterlagen und Adressen rund um unsere Prüffelder im Schaltwerk Berlin.

Wir prüfen für Sie!

Kontaktieren Sie uns, um mehr über unsere verschiedenen Angebote zu erfahren.

Aktuelle Information

Jetzt die neuen Möglichkeiten nutzen

Seit März 2017 sind auch Temperaturwechselprüfungen von -65°C bis +95°C mit Hochströmen bis zu 3150 A und Hochspannungen bis zu 100 kV an z.B. Strom- oder Spannungswandler bei uns möglich. Außerdem können Sie verschiedenste DC-Prüfungen bei uns durchführen:

  • dielektrische Prüfungen bis 1.200 kV
  • Langzeitprüfungen von Isolierstoffen bis 500 kV
  • Stromprüfungen mit bis zu 10 kA (u.a. Erwärmung)