Prüffelder des Schaltwerks Berlin

Als akkreditierte Prüffelder führen wir seit über 80 Jahren sowohl für Siemens als auch für externe Kunden Prüfungen an Komponenten der elektrischen Energietechnik durch. Dabei garantieren wir die Neutralität und Unabhängigkeit aller bei uns durchgeführten Prüfungen für die Hoch- und Mittelspannung. Mit hoher Fachkompetenz bieten wir darüber hinaus Prüfungen für z.B. Windkraft, Luftfahrt sowie Anlagen- und Maschinenbau an und können dank unseres breitgefächerten Prüfportfolios Materialien aller Art prüfen. Modernste Prüftechnik, die kontinuierlich auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten wird, sowie ein hoher Automatisierungsgrad sorgen für effiziente Abläufe und kurze Durchlaufzeiten von der Anlieferung über die Prüfung bis hin zur Erstellung der Dokumentation. Wir gehen präzise auf Ihre individuellen Prüfanforderungen ein und unterstützen Sie gerne bei der Prüfung Ihrer Produkte.

Wir prüfen für Sie!
Kontaktieren Sie uns
image

Wir prüfen für Sie!

Akkreditiert nach ISO/IEC 17025

Ob Hochspannung, Hochleistung oder Mechanik, jedes Prüffeld ist für die Durchführung international anerkannter Typprüfungen nach ISO/IEC 17025 akkreditiert. Wir sind Mitglied der PEHLA (Gesellschaft für Elektrische Hochleistungsprüfungen), die der internationalen Short-Circuit Testing Liaison (STL) angeschlossen ist.

image

 

Hohe Qualität und weltweite Anerkennung sichern Wettbewerbsvorteile: Die Prüffelder des Schaltwerks Berlin sind nach ISO/IEC 17025 akkreditiert. Damit erfüllen wir eine wesentliche Voraussetzung, um weltweit anerkannte Produktzertifikate auszustellen. Die Akkreditierung umfasst Prüfungen an Hoch- und Mittelspannungs-Schaltgeräten und -anlagen sowie an Geräten und Komponenten der elektrischen Energietechnik.

 

Unsere Prüffelder werden von der deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) überwacht und unterliegen einer regelmäßigen und strengen Qualitätsüberwachung. Als akkreditierte Prüffelder sind wir Mitglied der PEHLA, einem Zusammenschluss mehrerer Prüffelder, zur Durchführung überwachter, herstellerunabhängiger Prüfungen und führen Prüfungen nach internationalen Normen oder gemäß Kundenwunsch durch.

 

Wir prüfen nach IEC, DIN, EN, VDE, ANSI, IEEE, GOST, GB und anderen nationalen und internationalen Normen oder nach Kundenspezifikation.

Unseren kompletten Akkreditierungsscope können Sie hier downloaden
Download Akkreditierungsscope

Dokumentation der Prüfergebnisse

Unsere hohen Qualitätsansprüche gelten nicht nur für unsere Prüftechnik sondern auch für die Prüfdokumentation. Daher sind die von uns als Prüflabor erstellten Prüfdokumente bei den Käufern und Endkunden energietechnischer Produkte weltweit geschätzt und anerkannt.

image
PEHLA-Dokument

Ihr Wettbewerbsvorteil durch weltweit anerkannte Prüfdokumente

Die Prüffelder des Schaltwerks Berlin sind als anerkannte Einrichtung der PEHLA in eine internationale Struktur von Prüf- und Zertifizierungsstellen eingebunden. Die Prüfungen und die daraus resultierenden Dokumente entsprechen somit höchsten Anforderungen. Daher sind die von uns als Siemens-Prüfstelle oder als PEHLA-Einrichtung erstellten Dokumentationen bei den Käufern und Endkunden energietechnischer Geräte weltweit geschätzt und anerkannt. Sie erleichtern den Herstellern erfolgreich geprüfter Produkte den Marktzugang erheblich: Das Vorliegen unserer Prüfergebnisse und Prüfdokumente ist in vielen Fällen ein wesentliches Verkaufsargument. Wir bieten jedem Kunden die Möglichkeit, Art und Umfang der Dokumentation in Abhängigkeit von den durchgeführten Prüfungen und den jeweils relevanten Normen individuell zu definieren. So können alle Marktanforderungen optimal berücksichtigt werden.

Die weitgehende Automatisierung der Erstellung der Dokumentation macht es uns möglich, alle Prüfdokumente bereits kurz nach Abschluss der Prüfungen zu liefern. Auf Wunsch können wir weitere Materialien zur Dokumentation zur Verfügung stellen, beispielsweise Videodokumentationen, Hochgeschwindigkeitsaufnahmen und Aufnahmen von Wärmebildkameras. Diese Medien können die Qualität und das Verhalten der geprüften Produkte zusätzlich illustrieren und untermauern.

Spitzenleistung aus Tradition

Bereits 1928 haben wir unser Prüffeld für Hochspannung in Berlin in Betrieb genommen. Auf die Meilensteine unserer Prüftechnik made by Siemens sind wir stolz. Lernen Sie unser Prüflabor kennen.

Nutzen Sie unsere Angebote

 

Hier finden Sie wichtige Informationen und Unterlagen rund um unsere Prüffelder im Schaltwerk Berlin.

 

Wir prüfen für Sie!

Kontaktieren Sie uns, um mehr über unsere verschiedenen Angebote zu erfahren, oder wenn Sie sich für eine Führung durch unsere Testanlagen anmelden wollen.