Zuverlässige Hochspannungsgleichstromübertragung über Jahrzehnte hinweg für Jahrzehnte sicherstellen

Die Hochspannungsgleichstromübertragungs-Systeme (HGÜ) von Siemens erweisen sich seit vielen Jahren als ausgesprochen leistungsstark und zuverlässig. Um einen optimalen und wirtschaftlichen Betrieb über die lange Lebensdauer von HGÜ-Systemen hinweg sicherzustellen, bietet Siemens ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen an.

Umfassende Serviceleistungen für HGÜ-Anlagen aller Art

image

Ob beim Transport dezentral erzeugter Energie aus erneuerbaren Energiequellen zum Verbraucher oder zur Kompensation regionaler Schwankungen bei der Energieerzeugung bzw. beim Verbrauch durch transnationale Netzanbindung – HGÜ-Betreiber müssen sicherstellen, dass ihre Anlage stets optimal verfügbar, leistungsfähig und effizient arbeitet. Eine Voraussetzung dafür ist der Einsatz der besten Hard- und Software. Aber das allein reicht nicht aus, um Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit für Jahrzehnte zu gewährleisten: Ihre Anlage benötigt auch regelmäßige Wartung, Modernisierung, Security-Checks und Updates.

 

Siemens unterstützt Sie z.B. mit umfassenden Dienstleistungen zur Zustandsüberwachung Ihrer HGÜ-Anlagen; eine entscheidende Voraussetzung zur Sicherung kontinuierlicher Verfügbarkeit sowie höchstmöglicher Leistung. Sie interessieren sich für präventive und korrektive Instandhaltung, ein ausgefeiltes Ersatzteilmanagement oder die Modernisierung bzw. Nachrüstung älterer Anlagen? Planen Sie eine Erweiterung oder möchten Sie sich mit dem Thema Cyber Security vertraut machen? Siemens bietet Ihnen in diesen und allen weiteren relevanten Bereichen einen qualitativ hochwertigen Service für Ihre HGÜ-Anlagen.

Highlight-Services für HGÜ auf einen Blick

Siemens bietet Ihnen ein breites Spektrum von maßgeschneiderten Serviceleistungen für Ihre HGÜ-Anlage. Dies beinhaltet unter anderem Angebote zu Cyber Security oder die Gewährleistung eines sicheren und zuverlässigen Anlagenbetriebs.

Schützen Sie Ihre Investitionen mit unseren Angeboten zu Cyber Security

Mit der zunehmenden Digitalisierung unseres Energiesystems gewinnt das Thema Cybersicherheit immer stärker an Bedeutung. Auch wenn HGÜ-Systeme nicht direkt mit dem Internet verbunden sein sollten – denken Sie an die vielen anderen möglichen Risiken wie etwa anlagenfremde manipulierte IT-Geräte oder Laptops, z.B. von Technikern oder vom Wartungspersonal. Unbefugte Veränderungen von betriebswichtigen Parametern und Einstellungen, Steuerbefehlen oder Gerätekonfigurationen können die Stromversorgung unterbrechen – mit unabsehbaren Folgen für die gesamte Energiekette. Um dies zu verhindern, bieten wir Ihnen umfassende Services für die Cybersicherheit, die auf einem Defense-in-depth-Konzept basieren. Wir ermitteln technische Schwachstellen, empfehlen geeignete Sicherheitsmaßnahmen und setzen diese um. Unser Angebot für Cybersicherheit umfasst:

  1. Beratung z.B. bezüglich Anforderungen, Bewertung des eigenen Status quo und Empfehlung der daraus resultierenden Sicherheitsmaßnahmen
  2. Patch-Management (mit drei Service-Level)
  3. Sicherheitsprüfungen, Penetrationstests sowie Ereignis-Handling
Erhalten Sie die neuesten Nachrichten:
EM-Service-Newsletter abonnieren

Umfassende Services für Ihre HGÜ-Anlage

Von der Instandsetzung bis zur vorbeugenden Instandhaltung, von der Reparatur und Ersatzteilen bis zu Serviceprogrammen: Unser Leistungsspektrum für Hochspannungsgleichstrom-Übertragungsanlagen bietet alles, was Sie benötigen, um Ihre Anlage effizient und auf dem neuesten Stand der Technik zu betreiben.