CTDim – Auswahl, Dimensionierung und Simulation von Strom- und Spannungswandlern

image

Stromversorgungssysteme unterliegen ständigen Veränderungen. Dies betrifft auch die sekundären Regel- und Schutzeinrichtungen. Daher ist die richtige Auswahl und Optimierung der Messwandler zur Regelung und zum Schutz moderner Stromnetze einer der wichtigsten Aspekte bei der Auslegung von Energieversorgungssystemen.

Kontaktieren Sie unsere Experten für mehr Informationen:
Kontaktieren Sie uns

CTDim Software

Wählen und optimieren Sie Ihre Messwandler entsprechend Ihrer Schutz- und Metering-Geräte

CTDim ist unsere Software für die Auswahl und Dimensionierung von Stromwandlern (CT) und Spannungswandlern (VT). Durch eine Optimierung der Wandler-Daten im Hinblick auf technische und wirtschaftliche Anforderungen an Netzschutz und/oder Metering lassen sich bei gleichbleibender technischer Wirkungsamkeit Engineering- und Produktionskosten einsparen.

 

Features von CTDim

  • Einfache Überprüfung, ob CTs und VTs die Anforderungen der angeschlossenen Geräte erfüllen
  • Umfangreiche Dokumentation: Kurzberichte und ausführliche Berichte werden automatisch erstellt (einfach zu bearbeitendes Rich Text Format RTF)
  • Unterstützt Distanzschutz-, Generatorschutz-, Transformatorschutz-, Leitungsdifferenzialschutz-, Sammelschienenschutz- , Überstromschutz- sowie ein breites Spektrum an Hochimpedanzschutzsystemen
  • Umfasst Kerne für CT-Schutzwandler und CT-Messwandler. Dimensionierung von VT Schutz- und Messspulen. Unterstützte CT-Kerne sind:
    - IEC CT Schutzklassen: 5P, 10P, 5PR, 10PR, PX (former BS Class X), TPX, TPY, TPZ und TPS
    - ANSI CT-Schutzklassen C-Class, und X-Class sowie
    - IEC Metering-Klassen: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 3, 0.2S und 0.5S
  • Transiente Simulation des CT-Verhaltens (z.B. Zeit bis zur Sättigung)  für alle oben genannten CT-Schutzklassen und Schutzeinrichtungen. Die Comtrade-Exportfunktion ermöglicht weitere Analyse und Hardwaretests.
  • Umfangreiche Relaisdatenbank: Vollständige Unterstützung der numerischen Relais von Siemens (SIPROTEC 3, SIPROTEC 4, SIPROTE