Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Beratung und Planung für Verteilungsnetze

Mehr Stabilität, Resilienz und Sicherheit – dank der Siemens Beratungsleistungen für die Entwicklung, Optimierung und Planung von Stromverteilungsnetzen
Durch eine strategische Netzplanung können die Zuverlässigkeit von Verteilungsnetzen um bis zu
0 %

verbessert und die technischen Verluste um bis zu 30 % reduziert werden*.


* Quelle: Projekterfahrung von Siemens

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Experten:
Kontakt
image

Beratung und Training rund um die Elektromobilität

Beratung und Planung für Verteilungsnetze

Fit für die Anforderungen der Zukunft

Die Verteilungsnetze stehen im Zentrum des Wandels unserer Energiesysteme. Neue Erzeugungseinheiten und Lasten müssen eingebunden und die aus erneuerbarer Erzeugung resultierenden fluktuierenden, bidirektionalen Stromflüsse gesteuert werden. Hinsichtlich dieser Veränderungen ist es für Verteilungsnetzbetreiber keine leichte Aufgabe, eine effiziente, wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung zu gewährleisten.

Professionelle Beratung und Planung für Verteilungsnetze

Der Umgang mit der immensen Menge an Netzdaten, die in der Nieder- und Mittelspannungsebene gesammelt werden, bietet Netzplanern und -betreibern sowohl Chancen als auch Risiken. Dabei gilt es unter anderem, bestehende Prinzipien und Richtlinien zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Ein innovativer und integrierter Planungsansatz wird somit immer wichtiger. Auf der Grundlage langer und weltweiter Erfahrung unterstützt das Netzplanungsteam von Siemens Verteilungsnetzbetreiber in der Planung, Entwicklung und Optimierung zukunftsorientierter Netze.

Unser Beratungsangebot für Verteilungsnetze

Weitere Leistungen für Verteilungsnetzbetreiber

Neben den oben vorgestellten Themen bietet Siemens Studien und Beratungsleistungen zu vielen weiteren Aufgabenstellungen in der Planung von zuverlässigen und nachhaltigen Verteilungsnetzen an.

Was können wir für Sie tun?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie wir Sie bei der Optimierung Ihres Verteilungsnetzes unterstützen können, nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu unseren Leistungen und stellen Ihnen weiterführende Informationen bereit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Experten:
Kontakt