Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Beratung und Planung für konventionelle und erneuerbare Energieerzeugung

image
Die globale Energieerzeugungskapazität wird von 6,5 TW im Jahr 2015 bis auf
6,5 TW

im Jahr 2030 ansteigen – mit einem Anteil der erneuerbaren Energien von über 60 %*.


*Quelle: Bloomberg New Energy Finance

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Experten:
Kontakt

Beratung und Planung für konventionelle und erneuerbare Energieerzeugung

Zuverlässige Energieerzeugung für die Zukunft der Energie

Die Energieerzeugungslandschaft ist so heterogen und komplex wie nie zuvor und wächst dabei immer schneller. Abhängig von den verfügbaren Energieressourcen, den Kundenanforderungen, politischen Zielen und rechtlichen Rahmenbedingungen variieren die installierten Erzeugungseinheiten. Von dezentralen kleinen erneuerbaren Energiequellen wie Dachsolaranlagen bis hin zu großen, fossil befeuerten Kraftwerken verfolgen sie alle ein gemeinsames Ziel: den steigenden Strombedarf zu decken.

Professionelle Beratung und Planung für die Energieerzeugung

Feiern Sie mit uns 25 Jahre SITOP und lernen Sie in zwei exklusiven Geburtstagsangeboten unsere zuverlässigen SITOP Stromversorgungen kennen. Sichern Sie sich jetzt Ihr SITOP Jubiläumspaket mit einem einmaligen Rabatt von 25% auf den regulären Preis der Einzelkomponenten!

Ob erneuerbare oder konventionelle Energiequellen, kleine oder große Kapazitäten, zentraler oder dezentraler Aufbau: Ein zuverlässiger Netzanschluss und die Einhaltung der Netzanschlussregeln sind Bedingung für jede Erzeugungsanlage. Zudem wird durch die steigende Unsicherheit und die Unvorhersehbarkeit kurzfristiger Schwankungen und langfristiger Entwicklungen im Energiemarkt die Planungssicherheit zunehmend ersetzt und ein wirtschaftlicher Kraftwerkseinsatz erschwert. Siemens PTI unterstützt Sie mit umfassenden Studien, Simulationen und Analysen bei Ihren Planungsaufgaben rund um die Interaktion zwischen der Erzeugung und dem Netz.

Unser Beratungsangebot für konventionelle und erneuerbare Energieerzeugung

Weitere Leistungen für konventionelle und erneuerbare Energieerzeugung

Neben den bereits vorgestellten Themen bietet Siemens PTI Expertenberatung zu vielen weiteren Aufgaben der Planung einer zuverlässigen und sicheren Energieerzeugung an.

Was können wir für Sie tun?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie wir Sie bei der Optimierung Ihres Netzes unterstützen können, nehmen Sie gern mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns darauf, all Ihre Fragen zu unseren Consulting-Services zu beantworten und Sie mit umfassenden Informationen zu versorgen.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, stehen Ihnen unsere Experten zur Verfügung:
Kontakt