Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS

image

Die innovative Alternative zum Kabel

Energieverteilung und Energieübertragung werden immer komplexer. Die verschiedensten Verbraucher müssen effizient, sicher und zuverlässig versorgt werden. Auch die Wirtschaftlichkeit von Energieverteilungs-Systemen ist entscheidend. Die Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS von Siemens bieten eine technologisch überlegene Alternative zum Kabel an, die Wirtschaftlichkeit mit Effizienz, Flexibilität und Sicherheit vereint.

SIMARIS sketch: Das Tool für dreidimensionale Strangführungspläne – jetzt frei verfügbar zum Download.
Download Software
image
System BD01

System BD01

  • Sichere Energieversorgung für Kleinverbraucher
  • Für Anwendungen von 40 A bis 160 A
  • Werk- und Produktionsstätten, Supermärkte, Rechenzentren, Hochhäuser, Messehallen, Automobilindustrie
image
System BD2

System BD2

  • Universelle Stromschiene für große Leistung auf kleinem Raum
  • Für Anwendungen von 160 A bis 1250 A
  • Werk- und Produktionsstätten, Produzierende Industrie, Heimwerkermärkte, Rechenzentren, Hochhäuser, Nahrungsmittelindustrie, Messehallen, Krankenhäuser, Automobilindustrie
image
System LD

System LD

  • Die sichere Stromschiene für die Produktion
  • Für Anwendungen von 1100 A bis 5000 A
  • Automobilindustrie, Produzierende Industrie, Nahrungsmittelindustrie, Messehallen, Windkraftanlagen, Halbleiterfertigung
image
System LDM

System LDM

  • Strom in Windkraftanlagen sicher und effizient übertragen
  • Für Anwendungen von 800 A bis 8200 A
  • Speziell entwickelt für Windkraftanlagen
image
System LI

System LI

  • Eine integrierte Lösung für sichere und effiziente Energieversorgung in der Infrastruktur und in industriellen Anwendungen
  • Für Anwendungen von 800 A bis 6300 A
  • Rechenzentren, Hochhäuser, Produzierende Industrie, Chemische Industrie, Flughäfen, Messehallen, Krankenhäuser, Heimwerkermärkte, Shopping Malls, Supermärkte
image
System LR

System LR

  • Stromschiene für hohen Schutz in rauer Umgebung
  • Für Anwendungen von 400 A bis 6300 A
  • Chemische Industrie, Öl und Gas, Tunnel und U-Bahn, Anwendungen im Freien
image
Software SIMARIS sketch

Software SIMARIS sketch

  • Verläufe der Schienenverteiler einfach planen und konfigurieren
  • 3D-Strangführungspläne erstellen
  • Kombination aller Schienenverteiler-Systeme untereinander möglich
image
Building Information Modeling (BIM)-Daten

Effizienz von Planung bis Wartung durch den Einsatz von BIM-Daten

  • revit - Daten für die Systeme BD01, BD2, LD und LI verfügbar
  • Einfache Anpassung des Schienenstranges an die Gebäudeform
  • Kollisionsfreie Schienenstränge mit übergreifenden Bauteilen wie Wasserleitungen und Lüftungsschächten
image
BusbarCheck

Installations-App für einfache und qualitativ hochwertige Installation und Dokumentation

  • Detaillierte Erklärung aller Schritte für eine einfache und geführte Installation
  • Bolzenprotokoll und fachgerechte Dokumentation für eine bessere und einfachere Bewertung der Installation
  • Verwendbar für alle Installationsfirmen und SIVACON 8PS Schienenverteilerinstallationen in Deutschland und ausgewählten weiteren Ländern (Österreich, Schweiz, Niederlande, Großbritannien)
image

25. - 28. September 2018

WindEnergy Hamburg 2018

Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS

Ob Projektplaner, Installateur oder Endnutzer: Mit den Schienenverteiler-Systemen SIVACON 8PS profitieren Sie von einer Reihe interessanter Eigenschaften. Zum Beispiel sparen Sie Kosten, da die Installation schneller und einfacher zu erledigen ist. Sie brauchen weniger Einbauraum und können die Anlage früher betriebsfertig übergeben. Die Systeme sind außerdem besonders flexibel in der Planung oder für zukünftige Erweiterungen. Wirtschaftlicher, schneller, flexibler: SIVACON 8PS ist Ihre innovative Alternative zum herkömmlichen Kabel.

SIVACON 8PS: Nutzen Sie die Energieverteilung der Zukunft

Moderne Unternehmen stehen vor vielfältigen Herausforderungen. Energie muss immer und überall vorhanden sein. Budgets sinken. Zugleich steigt der Wettbewerbsdruck. Energieverteilung auf Kabelbasis ist angesichts dieser Herausforderungen nicht mehr zeitgemäß. Kabel haben einen großen Platzbedarf und hohe Brandlast – und sind außerdem aufwendig zu installieren.

 

Die Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS von Siemens sind die Zukunft der Energieverteilung und Energieübertragung. Sie stehen für eine wirtschaftliche und sichere Energieversorgung, sind einfach zu installieren, platzsparend und weisen eine niedrige Brandlast sowie eine gute elektromagnetische Verträglichkeit auf.

Warum ist das Schienenverteiler-System SIVACON 8PS besser als Kabel?

SIVACON 8PS im Einsatz. Ein System, viele Anwendungen

Ob Bürogebäude, Messehalle, Rechenzentrum, Werkstatt, Krankenhaus oder Windkraftanlage, ob für Nahrungsmittelindustrie, Öl und Gas, Automobilindustrie, die Chemische Industrie oder die Produktion: Die Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS sind überall dort im Einsatz, wo eine zuverlässige, sichere und wirtschaftliche Energieverteilung gewährleistet werden soll.

SIVACON 8PS
Broschüre „Energie: flexibel, sicher, überall“
Download

Downloads, Support, Services

Nutzen Sie unsere Service-Angebote

Ausschreibungstexte, Kataloge, technische Dokumentation und natürlich der Kontakt zu unserem Customer Support Center: Hier finden Sie wichtige Unterlagen und Links für Ihre Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS.