Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Auf Nummer sicher gehen

image

Lückenloser Rundum-Schutz der Elektroinstallation

Moderne Elektrogeräte und die Zunahme von Kommunikations- und Multimediageräten führen, trotz teils niedrigerem Stromverbrauch, zu einer steigenden Strombelastung in der Elektroinstallation von Gebäuden, Infrastruktur und industriellen Anlagen. Veraltete und unzureichende Schutzeinrichtungen halten diesen Anforderungen oft nicht stand. Bei Mängeln oder einer zu hohen Strombelastung droht neben elektrischem Schlag, Funktionsausfall oder der Zerstörung elektrischer Anlagen vor allem die Gefahr elektrischer Brände. Setzen Sie auf eine intelligente Elektroinstallation – mit Schutzgeräten aus dem SENTRON Portfolio gehen Sie auf Nummer sicher.

Erfahren Sie mehr über präventiven und normkonformen Brandschutz in der Elektroinstallation.
Download Whitepaper

Erweiterter Brandschutz

Präventiver Schutz vor elektrisch verursachten Bränden

Die seit Februar 2016 veröffentlichte Norm DIN VDE 0100-420 sorgt für einen erweiterten Schutz vor Bränden in der Elektroinstallation: Sie schreibt den Einbau von Brandschutzschaltern deutschlandweit für zahlreiche Anwendungsbereiche verpflichtend vor. 

Der Einbau eines Brandschutzschalters (AFDD) ist Pflicht

Mit dem Brandschutzschalter (AFDD) vermeiden Sie Brände, die auf Mängel in der Elektroinstallation zurückzuführen sind. In Kombination mit dem Leitungsschutzschalter 5SY oder FI/LS-Schalter 5SU1 werden viele Brandgefahren von der elektrischen Leitung bis hin zum Endgerät frühzeitig erkannt und die bisher vorhandene Schutzlücke geschlossen.

 

Brand-neu im Portfolio ist der AFDD 5SV6 – der Brandschutzschalter mit integriertem Leitungsschutzschalter benötigt nur eine Teilungseinheit (TE) im Installationsverteiler. Aufgrund seiner besonders schmalen Bauform lässt sich der 5SV6 besonders platzsparend einbauen: Bei neuen Elektroinstallationen spart dies 50 Prozent Platz, verglichen mit der Installation von zwei separaten Geräten. In Bestandsgebäuden kann der Brandschutzschalter sehr einfach und ohne zusätzlichen Platzbedarf nachgerüstet werden. Sehen Sie selbst!

 

Mit Veröffentlichung der Norm ist die Installation eines Brandschutzschalters (AFDD) in Deutschland für viele Einsatzorte verpflichtend! Auch international wird der Einbau gemäß IEC 60364-4-42 dringend empfohlen.  
 

Präventiv, bewährt, normkonform – gehen Sie auf Nummer sicher mit dem Brandschutzschalter (AFDD).

 

 

Fehlerlichtbögen entstehen schneller, als man denkt

Fehlerlichtbögen können in unterschiedlicher Art auftreten – seriell oder parallel. Parallele Fehlerlichtbögen werden beispielsweise durch Alterung des Isolationsmaterials oder durch leitende Verschmutzung zwischen den Außenleitern verursacht. Serielle Fehlerlichtbögen können unter anderem bei beschädigten Kabelisolierungen, gequetschten Leitungen, abgeknickten Steckern oder losen Kontaktstellen und Anschlüssen in der Elektroinstallation entstehen. Die Folge ist eine starke Erhitzung, die zum Kabelbrand und sogar zum Brand des Gebäudes führen kann.

Gängige Schutzeinrichtungen wie Sicherungssysteme, Leitungsschutzschalter und Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen können serielle Fehlerlichtbögen nicht erkennen. Abhilfe schafft der Brandschutzschalter (AFDD) – mit der patentierten Erkennungsmethodik SIARC erkennt er serielle Fehlerlichtbögen und schließt somit die bisherige Schutzlücke in Gebäuden ebenso wie in industriellen Umgebungen. Sehen Sie selbst!

Optimaler Schutz, wo er wirklich nötig ist

Der Brandschutzschalter 5SM6 von Siemens kommt überall dort zum Einsatz, wo besondere Sicherheit verlangt wird – im Chemielabor bis hin zur Kindertagesstätte.

image

SENTRON Schutzgeräte decken alle Gefahrenquellen ab

Die Schutzgeräte aus dem SENTRON Portfolio eignen sich sowohl für den Einsatz in Gebäuden und Infrastruktur als auch in industriellen Anwendungen. Egal welche Branche, egal welche Anforderung – das umfassende Schutzkonzept für alle in der Norm geforderten Schutzmaßnahmen bietet Ihnen alles für einen durchgängigen Personen-, Investitions- und Anlagenschutz.

Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON

Mit einer intelligenten Elektroinstallation und einem modernen Schutzkonzept vermeiden Sie vielfältige Gefahren. Wir unterstützen Sie bei der einfachen, schnellen und  bedarfsgerechten Umsetzung normkonformer, rundum sicherer Lösungen – über Ihren gesamten Wertschöpfungsprozess hinweg.

image

Vollständiges Portfolio aus Produkten, Gehäusen, Software und Beratung für effiziente, verlässliche und rundum geschützte Elektroinstallationen.

image

Einfache Bedienung, Montage und Installation sowie flexibler Einsatz aller Schutzgeräte dank einheitlichem Design und Zubehör.

image

Durchweg bewährtes Produktspektrum, das alle Gefahrenquellen, Normvorgaben und individuellen Anforderungen beim Schutz der Elektroinstallation abdeckt.

image

Einfache, schnelle und fehlerfreie Planung dank professioneller Software, Ausschreibungsunterlagen sowie umfangreichen Engineering-Daten.

Sicherheit – perfekt verpackt

Das Produktportfolio für ein durchgängiges Schutzkonzept in der Elektroinstallation wird optimal ergänzt durch die Installations- und Energieverteiler ALPHA. Diese ermöglichen eine komfortable Installation aller Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte aus dem SENTRON Portfolio. Das modular aufgebaute Verteilersystem ALPHA legt die Grundlage für eine sichere, flexible und wirtschaftliche Niederspannungs-Energieverteilung und Elektroinstallationstechnik.

Auf Nummer sicher gehen – SENTRON Schutzgeräte für den lückenlosen Rundum-Schutz der Elektroinstallation
Download Broschüre

Downloads und Support

Nutzen Sie unsere Service-Angebote

Hier finden Sie wichtige Informationen, Unterlagen und Adressen rund um die Niederspannungs-Energieverteilung und Elektroinstallationstechnik.

Erfolgreich in der Tagesroutine

Erfahren Sie mehr über die SENTRON Schutzgeräte und ihren Einsatz in der täglichen Praxis. So unterschiedlich die Branchen, so zahlreich die Anwendungen. 

image
image
image
image
image
image