Produktinformation

Gasisolierte Schaltanlage für primäre Verteilungsebene

Leistungsschalter-Festeinbauanlagen NXPLUS C sind fabrikfertige, typgeprüfte, metallgekapselte, SF6-isolierte Schaltanlagen für Einfachsammelschienenanwendungen bei Innenraumaufstellung.

image
  • Bis 38 kV, 31,5 kA, 2500 A Sammelschiene, 2500 A Abzweig
  • Metallgekapselt
  • Einfachsammelschiene
  • Gasisoliert
  • Hermetisch gekapselt
  • Fabrikgefertigte, stückgeprüfte Schaltanlage nach IEC 62 271-200
  • Typgeprüfte Schaltanlage nach IEC 62 271-100, -200

    Kundennutzen:
        - Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit
        - Personensicherheit
        - Umweltunabhängigkeit
        - Kompaktheit
        - Lange Nutzungsdauer
        - Ökonomie, Ökologie

Technische Daten

Elektrische Daten

Bemessungs-Spannung
 kV
7,2 
12 
 15
17,5
24
27
36
38
Bemessungs-Frequenz Hz
50, 60 50, 60 50, 60
50, 60
50, 60 50, 60
50, 60
50, 60
Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung kV
20 (32)  28 (42)
36 38 50 70 70 70
Bemessungs-Stehblitzstoßspannung kV
60  75
95 95 125 150 170 170
Bemessungs-Kurzzeitstrom 3s kA 31,5
31,5
31,5
31,5
25 25 25 25
Bemessungs-Stoßstrom 50 Hz, 60 Hz
kA
80, 82  80, 82 
80, 82 
80, 82 
63, 65 63, 65 63, 65 
63, 65
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom
kA
31,5
31,5
31,5
31,5
25 25 25 25
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom kA 80, 82
80, 82
80, 82
80, 82
63, 65 63, 65 63, 65 63, 65
Bemessungs-Betriebsstrom der Sammelschiene



 
1250
1600
2000
2500 
1250
1600
2000
2500 
1250
1600
2000
2500 
1250
1600
2000
2500 
1250
1600
2000
2500 
1250


 
1250


 
1250


 
Bemessungs-Betriebsstrom Abzweig A





 
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250



630
800
1000
1250



630
800
1000
1250



Schutzgrad - Primärteil
Schutzgrad - Sekundärteil 
  IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
Abmessungen
- Breite

- Tiefe
- Höhe 

mm

mm
mm

450, 600, 900
1225
2250

450, 600, 900
1225
2250

450, 600, 900
1225
2250

450, 600, 900
1225
2250

450, 600, 900
1225
2250

600, 900

1225
2250

600, 900

1225
2250

600, 900

1225
2250
Klassifizierung gemäß IEC 62271-200
 
Schottungsklasse: PM (metallic partition)
Kategorie der Betriebsverfügbarkeit:
- mit HV HRC Sicherungen
- ohne HV HRC Sicherungen
- luftisoliertes Messfeld

LSC 2
LSC 2
LSC 1
Zugänglichkeit der Schotträume (Kapselung):
- Sammelschienenraum:
- Schaltgeräteraum:
- Niederspannungsschrank:
- Kabelanschlussraum: 
  ohne HV HRC Sicherungen
  mit HV HRC Sicherungen

Werkzeugabhängig
Nicht zugänglich
Werkzeugabhängig
Werkzeugabhängig
Verriegelungsgesteuert
und werkzeugabhängig
Störlichtbogenqualifikation
 
Bezeichnung der Störlichtbogenqualifikation IAC
- Wandaufstellung
  7,2 kV, 12 kV, 15 kV, 17,5 kV:
  24 kV, 27 kV, 36 kV, 38 kV:
- Freiaufstellung 
  7,2 kV, 12 kV, 15 kV, 17,5 kV:
  24 kV, 27 kV, 36 kV, 38 kV: 


IAC A FL 31,5 kA, 1s
IAC A FL 25 kA, 1s

IAC A FLR 31,5 kA, 1 s
IAC A FLR 25 kA, 1s
Zugänglichkeitsgrad A


- F
- L
- R
Anlage in abgeschlossener elektrischer Betriebsstätte, Zugang "nur für befugtes Personal"
(gemäß IEC 62271-200)

Vorderseite
Seitenflächen
Rückseite (bei Freiaufstellung)
Prüfstrom 25 kA, 31,5 kA
Prüfdauer 1s 
image
  • Bis 24 kV, 25 kA, 2500 A Sammelschiene, 1250 A Abzweig
  • Metallgekapselt
  • Doppelsammelschiene
  • Gasisoliert
  • Hermetisch gekapselt
  • Fabrikgefertigte, typgeprüfte Schaltanlage nach IEC 62 271-200
  • Typgeprüfte Schaltanlage nach IEC 62 271-100, -200

    Kundennutzen:
        - Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit
        - Personensicherheit
        - Umweltunabhängigkeit
        - Kompaktheit
        - Lange Nutzungsdauer
        - Ökonomie, Ökologie

Technische Daten

Elektrische Daten

Bemessungs-Spannung
 kV
7,2 
12 
 15
17,5
24
Bemessungs-Frequenz Hz
50/60 50/60 50/60
50/60
50/60
Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung kV
20  28(42)
36 38 50
Bemessungs-Stehblitzstoßspannung kV
60  75(95)
95 95 125
Bemessungs-Stoßstrom kA 63/65  63/65 63/65 63/65 63/65 
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom
kA
63  63
63
63 63
Bemessungs-Kurzzeitstrom, 3 s kA
25  25 25 25 25
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom kA 25 25 25 25 25
Bemessungs-Betriebsstrom der Sammelschiene
2500  2500
2500 2500 2500
Bemessungs-Betriebsstrom Abzweig 1250  1250 1250 1250 1250
Schutzgrad - Primärteil
Schutzgrad - Sekundärteil 
  IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
Abmessungen
- Breite
- Tiefe
- Höhe

mm
mm
mm

600
2370
2250 

600
2370
2250

600
2370
2250

600
2370
2250

600
2370
2250
Klassifizierung gemäß IEC 62271-200
 
Schottungsklasse: PM (metallic partition)
Kategorie der Betriebsverfügbarkeit:
LSC 2
Zugänglichkeit der Schotträume (Kapselung):
- Sammelschienenraum:
- Schaltgeräteraum:
- Niederspannungsschrank:
- Kabelanschlussraum:  

Werkzeugabhängig
Nicht zugänglich
Werkzeugabhängig
Werkzeugabhängig
Störlichtbogenqualifikation
 
Bezeichnung der Störlichtbogenqualifikation IAC
- Wandaufstellung 

IAC A FLR 25 kA, 1s  
Zugänglichkeitsgrad A


- F
- L
- R
Anlage in abgeschlossener elektrischer Betriebsstätte, Zugang "nur für befugtes Personal"
(gemäß IEC 62271-200)

Vorderseite
Seitenflächen
Rückseite (bei Freiaufstellung)
Prüfstrom 25 kA
Prüfdauer 1s 
image
  • Bis 36 kV, 25 kA, 1000 A Sammelschiene, 630 A und 1000 A Abzweig
  • Metallgekapselt
  • Einfachsammelschiene
  • Gasisoliert
  • Hermetisch gekapselt
  • Fabrikgefertigte, typgeprüfte Schaltanlage nach IEC 62 271-200

    Kundennutzen:
    - Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit
    - Personensicherheit
    - Umweltunabhängigkeit
    - Kompaktheit
    - Lange Nutzungsdauer
    - Ökonomie, Ökologie     

Technische Daten

Elektrische Daten

Bemessungs-Spannung
 kV
36
Bemessungs-Frequenz Hz
50/60
Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung kV
70 
Bemessungs-Stehblitzstoßspannung kV
170 
Bemessungs-Stoßstrom kA 63
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom
kA
63 
Bemessungs-Kurzzeitstrom, 1 s kA
25 
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom kA 25
Bemessungs-Betriebsstrom der Sammelschiene
1000
Bemessungs-Betriebsstrom Abzweig 630 und 1000*
Schutzgrad - Primärteil
Schutzgrad - Sekundärteil 
  IP65
IP3XD 
Abmessungen
- Breite (Leistungsschalterfeld)
- Breite (Trennschalterfeld)
- Tiefe mit rückseitigem Kanal
- Höhe der Felder

mm
mm
mm
mm

600
450
2370
2250 

* Leistungsschalterfeld mit einem Bemessungs-Betriebsstrom von 630 A und
   Trennschalterfeld mit einem Bemessungs-Betriebsstrom von 630 A und 1000 A  

Konstruktion und Aufbau
 
Schottungsklasse: PM (metallic partition)
Kategorie der Betriebsverfügbarkeit:
LSC 2
Zugänglichkeit der Schotträume (Kapselung):
- Sammelschienenraum:
- Schaltgeräteraum:
- Niederspannungsschrank:
- Kabelanschlussraum:  

Werkzeugabhängig
Nicht zugänglich
Werkzeugabhängig
Werkzeugabhängig
Störlichtbogenqualifikation
 
Bezeichnung der Störlichtbogenqualifikation IAC-Klasse bei

- Wandaufstellung
- Freiaufstellung                                             


IAC A FL 25 kA, 1s  
IAC A FLR 25 kA, 1 s 
Zugänglichkeitsgrad A


- F
- L
- R
Anlage in abgeschlossener elektrischer Betriebsstätte, Zugang "nur für befugtes Personal"
(gemäß IEC 62271-200)

Vorderseite
Seitenflächen
Rückseite (bei Freiaufstellung) 
Prüfstrom 25 kA
Prüfdauer 1s