Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
image

Berlin, Germany, April 11, 2018

Exklusive technische Expertenrunde

Zur Reservierung kontaktieren Sie Ihr Generatorschaltanlagen-Team
Kontakt

Produktinformation

Ein rundes Portfolio für alle Kraftwerkstypen

Egal ob Sie ein Retrofitprojekt oder einen Kraftwerksneubau planen – planen Sie mit einem erfahrenen Partner: Siemens setzt seit über 25 Jahren auf die konsequente Weiterentwicklung von Generatorschaltanlagen mit Vakuum-Schalttechnik im Leistungsbereich von 10 MW bis 400 MW. Außerdem sorgen geprüfte und besonders langlebige Komponenten für hohe Betriebssicherheit und Verfügbarkeit. Entdecken Sie die optimale Lösung auch für ihre Anwendung. Bei hohen thermischen und mechanischen Belastungen in Generatorschaltanwendungen nahezu allen Arten von Kraftwerken.

image
Generatorschaltanlage HB3: mit einphasiger Kapselung für Kraftwerksblöcke bis 400 MW

Besonders sicher für den Leistungsbereich bis 400 MW: die Generatorschaltanlage HB3

Maximale Sicherheit für Personen und Anlagen: die Generatorschaltanlage HB3 ist die weltweit erste mit Vakuum-Generatorleistungsschalter. Für bis zu 12.500 A bei natürlicher Kühlung und einem typgeprüften Schaltvermögen bis 100 kA. Und dank der einphasigen Kapselung sind Kurzschlüsse zwischen den Phasen ausgeschlossen. Auch die Integration in die Generatorableitung ist problemlos möglich: Polmittenabstände und Durchmesser der einphasig gekapselten IPBs sind flexibel. Außerdem kann die Anlage mit dem für das IPB-System nötigen Überdruck betrieben werden.

Wartungsfrei und kostensparend: Entdecken Sie Ihre Vorteile

  • Passend für Innenraum- und zur Freiluftaufstellung 
  • Ausgestattet mit wartungsfreien Generatorleistungsschaltern
  • Bis 70 % weniger Lebenszykluskosten möglich
  • Keine Überwachung der Kontakterosion oder des Drucks notwendig
  • Fabrikfertige Anlage reduziert Arbeitsaufwände vor Ort
  • Speziell entwickeltes und bewährtes Kontaktsystem von Generator und Hochstromanwendungen

Technische Daten

Elektrische Daten

Bemessungswerte
 
 
 
Spannung
kV
17.5
24
Frequenz
Hz
50/60
50/60
Kurzzeit-Stehwechselspannung
kV
bis zu 50/60
bis zu 60/70
Stehblitzstoßspannung
kV
bis zu 110/125
bis zu 125/145
Betriebstrom bei 40°C Umgebungstemperatur
- bei 50 Hz
- bei 60 Hz
A
8.000/10.000/12.500
8.000/10.000/12.500

8.000/10.000/12.500
8.000/10.000/12.500
Kurzzeitstrom
- Hauptstrombahn
- Erdstromkreis
kA/s

100/3
100/1

100/3
100/1
Stoßstrom
kA
274 274
Kurzschlussausschaltstrom kA 100 274
Kurzschlusseinschaltstrom kA 100 274
Optionale Ausstattung
 
 
Anfahrstrennschalter
- Nennspannung
- Betriebstrom bei 40°C Umgebungstemperatur bei 50/60 Hz
- Einschaltstrom bei 40°C Umgebungstemperatur
Kurzzeitstrom (1 s) / Stoßstrom

kV
A
A/min
kA

7.2
1.800/1.600
2.500/50
63/173
Temporäre Kurzschließvorrichtung
- KSV 1, 5000 A / 30 min und KSV 2, 10,000 A / 30 min
 
KSV 2

Mechanische Daten

Dimensionen
 
 
Breite, mit Steuerschrank, für Standard Polmittenabstand von 1.200 mm mm
4.235
Tiefe mm
2.294
Höhe, Minimum/Maximum mm
2.478/2.628
Polmittenabstand im Bereich von mm 1.200-1.800
Höhe von der Mitte der Anschlussklemme über den Boden Minimum / Maximum mm
1.350-1.500
Durchmesser IPB-System mm
600-960
Schutzklassen
 
Gehäuse, Steuerschrank, Zentraleinheit IP65
Optional verfügbar IP66 (≈ NEMA 4/4x)
image
Generatorschaltanlage HB1: Eine kompakte Lösung für Kraftwerksblöcke

Individuell realisierbar für Leistungen bis 170 MW: die Generatorschaltanlage HB1

Ihre Anforderungen stehen im Fokus: Die Generatorschaltanlage HB1 kann individuell angepasst werden. Ganz nach Ihren Bedürfnissen – im Leistungsbereich bis 170 MW. Als besonders kompakte Lösung mit horizontalen Sammelschienen eignet sich die HB1 für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie ist die ideale Lösung für die Aufgaben in Industriekraftwerken, mittleren Gas-, Dampf- und Kombikraftwerken sowie Solarkraftwerken. Passgenau für Ihre Anwendung – zur Innenraum- und Freiluftaufstellung.

Kompakt und passgenau: Entdecken Sie Ihre Vorteile

  • Geeignet für den Innenraum und zur Freiluftaufstellung 
  • Breites Einsatzgebiet durch flexible Anschlüsse über Sammelschienenkanäle, Kabel und feststoffisolierte Schienen 
  • Anschlussrichtung oben oder unten
  • Störlichtbogen getestet
  • Hohe Personen- und Betriebssicherheit
  • Werksgeprüfte Anlage zur einfachen Montage und Inbetriebnahme
  • Wartungsfrei

Technische Daten

Bemessungswerte
 
 
 
 
Spannung
kV
12
17.5
24
Frequenz
Hz
50/60
50/60
50/60
Kurzzeit-Stehwechselspannung
kV
28
38
60
Stehblitzstoßspannung
kV
75
95
125
Kurzzeitstrom
kA/s
50/3
63/1
72/1
50/3
63/1
72/1
50/3
63/1
72/1
Stoßstrom
kA
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)
Betriebsstrom:
Generator / Trafoabzweig           3.150 A VGCB
Generator / Trafoabzweig           4.000 A VGCB
Generator / Trafoabzweig           5.000 A VGCB
Generator / Trafoabzweig           6.300 A VGCB

A
A
A
A
IP4X3)  IP544) 
2.900    2.300
4.200    3.300
5.200    3.700
6.700    4.700
IP4X3)  IP544) 
2.900    2.300
4.200    3.300
5.200    3.700
6.700    4.700
IP4X3)  IP544) 
2.900    2.300
4.200    3.300
5.200    3.700
6.700    4.700

1) Werte für 60 Hz               
2) Werte auf Anfrage          
3) Auch bei IP41, IP42
4) Auch bei IP55 mit Freiluftaufstellung

 
 
Anlagen Design
IEC
Abmessungen
4.000 x 1.800 x 2.500 mm ( B x T x  H )
Störlichtbogenprüfung
IAC A FLR 63 kA (1s) / 72 kA (0,1s)
Anschlussarten (oben und unten)
Kabel
Sammelschiene
Feststoffisolierte Stromschienen
Isolated Phase Busbar (IPB)
Schutzklassen
IP4X, IP41, IP42, IP54, IP55
image
Die Generatorschaltanlage VB1: hochflexibel im Leistungsbereich bis 140 MW

Umfassend flexibel im Leistungsbereich bis 140 MW: die Generatorschaltanlage VB1

Sie lässt sich exakt auf Ihre Anforderungen anpassen: Die Generatorschaltanlage VB1 ist hochflexibel, mit modular erweiterbarem Konzept und damit für einen Leistungsbereich bis 140 MW optimal geeignet. Diese Eigenschaften macht sie besonders für Kraftwerke interessant, die mit mehreren Generatoren oder Hilfsabgängen für den Eigenbedarf, Erregung oder Bremstrennern betrieben werden. Aufgrund ihrer hohen Anforderungen an Schaltvermögen und verfügbarer Fläche werden sie häufig in Wasserkraftwerken und Retrofitprojekten eingesetzt.

Kompakt und sicher: Entdecken Sie Ihre Vorteile

  • Hochflexibles, modular erweiterbares Konzept
  • Sehr kompakte und individualisierbare Bauweise
  • Passend für den Innenraum und zur Freiluftaufstellung
  • Geeignet für mehrere Generatoren und Hilfsabgänge
  • Störlichtbogen getestet, Betriebsverfügbarkeit LSC 2A
  • Hohe Personen- und Betriebssicherheit
  • Wartungsfrei

Technische Daten

Bemessungswerte
 
 
 
 
Spannung
kV
12
17.5
24
Frequenz
Hz
50/60
50/60
50/60
Kurzzeit-Stehwechselspannung
kV
28
38
60
Stehblitzstoßspannung
kV
75
95
125
Kurzzeitstrom
kA/s
50/3
63/1
72/1
50/3
63/1
72/1
50/3
63/1
72/1
Stoßstrom
kA
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)
125/1301)
160/1641)
180/1881)
2002)

1) Werte für 60 Hz               
2) Werte auf Anfrage

 
 
Anlagen Design
IEC
Abmessungen
600-1.300 x 1.600-1.800 x 2.200 mm ( B x T x  H )
Störlichtbogenprüfung
IAC A FL 50 kA (0.5s) / 72 kA (0.1s)
Anschlussarten (oben und unten)
Kabel
Sammelschiene
Feststoffisolierte Stromschienen
Schutzklassen
IP4X, IP41, IP42, IP54, IP55
image
Die Generatorschaltanlage VB1-D: Mit Leistungsschalterwagen bis 63 kA

Mit Wagentechnik für Anwendungen bis 110 MW: die Generatorschaltanlage VB1-D

Sie sorgt für hohe Anlagenverfügbarkeit: die Generatorschaltanlage VB1-D ist für einen Leistungsbereich bis 110 MW geeignet. Sie bietet vertikale Sammelschienen und Schaltwagentechnik – und damit eine sichere und kosteneffiziente Stromerzeugung. Auch Installation, Wartung und Instandhaltung sind dank unkomplizierter Technik schnell und einfach durchführbar. Vor allem durch die kompakten Abmessungen eignet sich die Generatorschaltanlage VB1-D besonders für Wasserkraft-Anwendungen. Die Anlage ist erweiterbar und dadurch ist eine Mehrfachgenerator-Anwendung möglich.

Modular und wirtschaftlich: Entdecken Sie Ihre Vorteile

  • Modular aufgebaute Anlage mit kompakten Abmessungen
  • Fabrikfertig und typgeprüft nach IEC 62271-200
  • Luftisoliert und metallgekapselt
  • Störlichtbogenqualifikation IAC A FLR bis zu 63 kA für höchste Personensicherheit
  • Betriebsverfügbarkeitsklasse LSC 2B
  • Schottungsklasse (PM) für hohe Verfügbarkeit
  • Wagentechnik

Technische Daten

Bemessungswerte (max.)
 
 
Spannung
kV
17.5
Frequenz
Hz
50/60
Stehwechselspannung
kV
50
Stehblitzstoßspannung
kV
110
Kurzzeitstrom
kA(s)
63 (3)
Stoßstrom kA 173
Leistungsschalter, natürliche Kühlung ( bei 50Hz) / Zwangskühlung (bei 50 Hz) A 4.300 / 5.100
Abmessungen
 
 
Breite:
Leistungsschalterfeld oder Anschlussfeld
Außenwand

mm
mm

1.200
50
Höhe:
Standard Feld mit Standard-LV-Niederspannungsschrank
Feld mit Druckentlastungskanal und Störlichtbogenabsorber
Feld mit Zwangsbelüftung

mm
mm
mm

2.450
2.950
2.950
Tiefe:
Alle Feldtypen

mm

2.430
 
 
Anlagen Design
IEC
Schaltertypen
3AH37 IEEE Leistungsschalter für Generatoranwendungen
Störlichtbogenprüfung
IAC A FL 63 kA (0.3s)
Anschlussarten
Kabel
Feststoffisolierte Stromschienen
Aufstellung Innenraum
Schutzklassen
IP4X
image
Die hochintegrierte Generatorschaltanlage HIGS: für Leistungsbereiche bis 55 MW.

Die spezielle Lösung bis 55 MW Leistung: die hochintegrierte Generatorschaltanlage HIGS

Für besondere Anforderungen entwickelt: Die hochintegrierte Generatorschaltanlage HIGS, speziell für die Siemens Industriegasturbinen SGT-600 bis SGT-800 sowie für die Dampfturbinen SST-400 bis SST-600. Doch auch für weitere Gas- und Dampfturbinen sind Anpassungen möglich. Direkt am Generator angeschlossen, wird der konventionelle Generatoranschlusskasten mit der Funktionalität einer Generatorschaltanlage kombiniert – das spart Schnittstellen und wertvollen Raum. Zusätzlich ist es möglich, Sternpunktbehandlung und einen Eigenbedarfsabgang zu realisieren.

Anpassbar und profitabel: Entdecken Sie Ihre Vorteile

  • Ersetzt  konventionelle Generatoranschlussbox
  • Einsparung von Schnittstellen und Raumbedarf
  • Geeignet für den Innenraum und zur Freiluftaufstellung
  • Integrierte Sternpunktbehandlung möglich
  • Integrierter Eigenbedarfsabgang möglich

Technische Daten

Bemessungswerte
 
HIGS3200
HIGS3400
Spannung
kV
12
17.5
Frequenz
Hz
50
50/60
Betriebsstrom Ir @ IP54 A
3.200
4.750
Betriebsstrom Ir @ IP42 A
3.700
4.800
Stehblitzstoßspannung
- 50 Hz
- 60 Hz
kV

75
-

95

Stehblitzstoßspannung über Trennstrecke
- 50 Hz
- 60 Hz
kV

28
-

38

Bemessungs-Kurzschlussdauer s
3
3
Kurzschlussausschaltstrom kA 50
50
 
 
Anlagen Design
IEC
Abmessungen
4.340 x 1.200 x 2.500 mm ( B x T x  H )
Anschlussarten
Direkt am Generator-Terminal
Kabelverbindung
Sammelschiene zum Step-Up-Transformator
von oben oder unten
Schutzklassen
IP42, IP54
Katalog Generatorschaltanlage HB1 und VB1 (Englische Version)
Mehr erfahren

Downloads, Support, Services

Nutzen Sie unsere Service-Angebote

Unsere auf Kundenanforderung zugeschnittenen Lösungen

Unser breites Portfolio an Hochstrom- und Generatorschaltanlagen im Bereich bis 400 MW wird konsequent weiterentwickelt. Um Ihren Aufgaben und den immer neuen Anforderungen des Marktes jederzeit gerecht zu werden. Entdecken Sie hier einige unserer Erfolgsgeschichten.

image
image
image

Weiterführende Informationen

Hier geht’s zu unserem Whitepaper (Gewinner des Best Paper Award 2016).