image

Neues Video:

Generator circuit breaker - Retrofits for better performance (en)

Produktinformation

Ein rundes Portfolio für alle Kraftwerkstypen

Egal ob Sie ein Retrofitprojekt oder einen Kraftwerksneubau planen – planen Sie mit einem erfahrenen Partner: Siemens setzt seit über 25 Jahren auf die konsequente Weiterentwicklung von Generatorschaltanlagen mit Vakuum-Schalttechnik im Leistungsbereich von 10 MW bis 400 MW. Außerdem sorgen geprüfte und besonders langlebige Komponenten für hohe Betriebssicherheit und Verfügbarkeit. Entdecken Sie die optimale Lösung auch für ihre Anwendung. Bei hohen thermischen und mechanischen Belastungen in Generatorschaltanwendungen nahezu allen Arten von Kraftwerken.

image
Generatorschaltanlage HB3: mit einphasiger Kapselung für Kraftwerksblöcke bis 400 MW

Besonders sicher für den Leistungsbereich bis 400 MW: die Generatorschaltanlage HB3

Maximale Sicherheit für Personen und Anlagen: die Generatorschaltanlage HB3 ist die weltweit erste mit Vakuum-Generatorleistungsschalter. Für bis zu 12.500 A bei natürlicher Kühlung und einem typgeprüften Schaltvermögen bis 100 kA. Und dank der einphasigen Kapselung sind Kurzschlüsse zwischen den Phasen ausgeschlossen. Auch die Integration in die Generatorableitung ist problemlos möglich: Polmittenabstände und Durchmesser der einphasig gekapselten IPBs sind flexibel. Außerdem kann die Anlage mit dem für das IPB-System nötigen Überdruck betrieben werden.

Wartungsfrei und kostensparend: Entdecken Sie Ihre Vorteile

  • Passend für Innenraum- und zur Freiluftaufstellung 
  • Ausgestattet mit wartungsfreien Generatorleistungsschaltern
  • Bis 70 % weniger Lebenszykluskosten möglich
  • Keine Überwachung der Kontakterosion oder des Drucks notwendig
  • Fabrikfertige Anlage reduziert Arbeitsaufwände vor Ort
  • Speziell entwickeltes und bewährtes Kontaktsystem von Generator und Hochstromanwendungen

Technische Daten