Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

SIESTORAGE – das innovative, modulare Speichersystem für elektrische Energie

image

Wind- und Solarkraft sind wichtige Energiequellen im heutigen Energiemix. Gleichzeitig befindet sich unser Stromnetz im Wandel und die volatile Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen führt zu Schwankungen und Ungleichgewichten zwischen Erzeugung und Last. Das wiederum hat großen Einfluss auf Netzstabilität und Versorgungsqualität.


Das elektrische Energiespeichersystem SIESTORAGE ist ein Schlüsselelement, um die größten Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Dazu zählen z. B. Optimierung der Netzentgeltkosten, Gewährleistung von Netzdienstleistungen, Bereitstellung flexibler Energie und zuverlässige Stromversorgung.

Entdecken Sie die Möglichkeiten mit SIESTORAGE
Download Broschüre

Ankündigung

Ein Schritt Richtung Zukunft

Wenig Zeit? Sehen Sie sich unseren 120-Sekunden-Trailer an:
Trailer ansehen

Eine intelligente Kombination

Allen Anforderungen gewachsen

SIESTORAGE ist ein modular aufgebautes Energiespeichersystem. Es kombiniert innovative Leistungselektronik und Automatisierungstechnik mit modernster Lithium-Ionen-Batterietechnologie und bietet damit zahlreiche Möglichkeiten. SIESTORAGE ermöglicht, dass die Wirkleistung zwischen Batterien und Stromnetz ausgetauscht wird. Es kann auch für die Bereitstellung von Blindleistung genutzt werden, um die Netzspannung zu stabilisieren.

image

Eine intelligente Kombination für viele Applikationen wie z. B. die Integration von erneuerbaren Energien oder die optimierte Energieerzeugung in Kombination mit konventionellen Energiequellen.

 

SIESTORAGE ist auch eine zuverlässige Alternative für die Stromversorgung, bei gleichzeitig verbesserter Wirtschaftlichkeit und Einsparung von Ressourcen. Das System stabilisiert die Energieversorgung von Microgrids oder Off-Grid-Betrieben und verbessert die Effizienz und die Leistungsqualität in der Industrie bzw. bei großen Energieabnehmern oder Prosumern.

 

Von der Erzeugung bis zur Abnahme: SIESTORAGE unterstützt die Optimierung der Leistung, stabilisiert Frequenz und Spannung, gleicht Angebot und Nachfrage aus.

Typische Anwendungsbereiche

Wo SIESTORAGE unverzichtbar ist

image

Hochlaufsteuerung

  • Steuerung der Laderate im zeitlichen Verlauf
  • Erfüllung der Netzanschlussregeln

Zeitliche Verschiebung

  • Erweiterung des Erzeugungsprofils
  • Vermeidung von Beschränkungen

Kapazitätsstabilisierung

  • Speicherung der Überschussleistung fluktuierender Stromerzeuger und Steuerung der Netzeinspeisung
  • Zuverlässigere Prognosen, präzisere Zeit- und Einsatzpläne
image

Schwarzstart-Fähigkeit

  • Als Hilfsstromversorgung zum Starten eines gasbefeuerten Kraftwerks
  • Netzwiederherstellung bei einem Zusammenbruch des Netzes

Flexibilität / Reaktionsgeschwindigkeit

  • Schaffung von Mehrwert durch Beschleunigung der Reaktionsgeschwindigkeit konventioneller Kraftwerke
  • Vollständige Auslastung der Kraftwerkskapazität durch Wechsel von der Regelreserve zum Speichersystem

Steigerung des Wirkungsgrads

  • Reduzierung von An-/Abfahren und Wartung
  • Verbesserung von Wirkungsgrad / Wärmeverbrauch

 

Profitieren Sie von größerer Flexibilität im Betrieb mit der Kombination aus einfachen Industriegasturbinen und einem Batterie-Speichersystem. Entdecken Sie unsere Lösung: SIESTART

Download Flyer

image

Überlastungsmanagement für T&D

  • Vermeidung von Überlastungen als Folge von Infrastrukturengpässen zwischen Erzeugungsquellen und Lastzentren
  • Aufschub oder Verzicht auf kostspielige und zeitaufwendige Modernisierungen der relevanten Infrastruktur
image

Integration erneuerbarer Energien

  • Ausgleich von Schwankungen und Fluktuationen durch zuverlässige Speicherung und Wiedereinspeisung von Energie durch das System
  • Prognose und Planung ermöglichen es, Lastspitzen in optimaler Weise zu verschieben oder abzusenken
  • Die Optimierung der Betriebsabläufe bei der konventionellen Energieerzeugung reduziert die Kosten und verlängert Nutzungsdauer und Wartungsintervalle der Generatoren

Diesel Offset

  • Kombination mit Dieselgeneratoren für optimalen Wirkungsgrad
  • Geringerer Brennstoffverbrauch und niedrigere Wartungskosten
  • Niedrigere CO2-Emissionen

Ermöglichen der Netzunabhängigkeit

  • Maximierung der gemeinsamen Nutzung erneuerbarer Energiequellen
  • Minimierung des Bedarfs an fossilen Energieträgern
  • Geringere Transportkosten für Brennstoffe
  • Größere Unabhängigkeit durch Nutzung erneuerbarer Energiequellen
  • Selbst bei voller Unabhängigkeit vom Verbundnetz ist eine automatische und/oder manuell gesteuerte Synchronisierung möglich


image

Lastmanagement

  • Reduzierung des Netzentgelts
  • Ausweitung der Nutzung selbst erzeugter Energie

Schwarzstart

  • Als Hilfsstromversorgung zum Starten einer Gasturbine
  • Sicherstellung der Energieversorgung bei Netzausfällen anstelle von oder in Kombination mit einem Dieselgenerator

Erhöhte Versorgungssicherheit

  • Reduzierung oder Eliminierung von Netzfehlern

Komponenten und Module

SIESTORAGE: modular – flexibel – skalierbar

image

Für einen einfachen Aufbau werden alle SIESTORAGE-­Komponenten in genormten Schränken eingebaut. Das ermöglicht eine schnelle und effiziente Konfiguration von anpassbaren Systemen durch einfache Kombination der erforderlichen Anzahl von Modultypen. Alle Module und Kombinationen werden umfassend geprüft, um das Betriebsverhalten zu gewährleisten. Alle Schränke werden dann in Containergehäuse eingebaut und geliefert, um die Integrationszeiten vor Ort zu reduzieren.

Ihre Vorteile entdecken

Was SIESTORAGE Ihnen bietet im Überblick

image

Modular

Flexibler Aufbau für die unterschiedlichsten Leistungs-­ und Kapazitätsbedürfnisse.

image

Normenkonform

Zertifiziertes System, das allen inter­nationalen Normen entspricht.

image

Innovativ

Die technischen Vorteile:

  • Schnelle und präzise Reaktionszeit bei Stromentnahme und -einspeisung
  • Hohe Spannungsqualität
  • Flexibles und skalierbares Design (bis zu 25 MW) für vielfältige Anwendungen
  • Höhere Zuverlässigkeit durch redundante Systemarchitektur
image

Aus einer Hand

Profitieren Sie von unserem übergreifenden Know-how:

  • Analyse der Netzund Anwenderanforderungen
  • Entwicklung von Geschäftsfällen
  • Planung des Gesamtprojekts
  • Konstruktion und Integration von Komponenten und System
  • Inbetriebnahme und Installation in E-Houses, vorhandenen Gebäuden oder Standardcontainern
  • Verbesserte Anlagenleistung und -verfügbarkeit
  • Service über den gesamten Lebenszyklus der Anlage
image
image
image

News und Events

SIESTORAGE aktuell

Hier finden Sie die neuesten Nachrichten und Informationen zu SIESTORAGE aus aller Welt. Diese Plattform wird bedarfsweise aktualisiert.

Mehr Informationen

SIESTORAGE bietet auch Ihnen alle Möglichkeiten

Wie kann SIESTORAGE, das modulare elektrische Energiespeichersystem für zuverlässige Energieversorgung, Ihre Anwendung sicherer und stabiler machen? Finden Sie es heraus – laden Sie hier unsere Broschüre herunter.

image
Alle Möglichkeiten mit SIESTORAGE
Download Broschüre