Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Photovoltaik eBoP-Lösung

image

Photovoltaik electrical Balance of Plant

Energie aus Photovoltaik smart ins Netz integrieren

Die Zuwachsraten erneuerbarer Energien sind enorm. Eine Entwicklung, die die Netze vor neue Herausforderungen stellt. Dazu zählt auch die schwankende Einspeisung dezentral erzeugter Energie ins Netz – bei jederzeit zuverlässiger Stabilität. 

 

Die Antwort darauf sind intelligente Infrastruktur- und Speicherlösungen wie die Siemens Photovoltaik eBoP-Lösung. Sie umfasst sowohl alle notwendigen elektrotechnischen Komponenten für die elektrotechnische Ausrüstung einer Photovoltaik-Anlage bis hin zu kompletten Microgrids als auch umfassende Leistungen in Planung, Engineering, Finanzierung bis hin zu Inbetriebnahme und Service.

 

Komplettlösung

Die intelligente Lösung aus einer Hand

Photovoltaik eBoP ist die passende Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft: ein Komplettpaket aus bewährten Komponenten, modernen Systemen und umfassenden Serviceangeboten. Die Komplettlösung umfasst die gesamte Energieverteilungslösung: von der Combiner-Box, bis zur Anbindung an das Mittel- oder Hochspannungsnetz. Und das durchgängig und komfortabel aus einer Hand. 

image
image

Das PV Skid: Eine zukunftsfähige Umrichterstation und Herzstück der Photovoltaik eBoP-Lösung

Das PV Skid ist eine komfortable „Plug-and-Play“-Lösung mit höchster Leistungsdichte für besonders große Photovoltaik-Anlagen. Ein echtes Highlight – denn es vereint gleich drei leistungsstarke Komponenten aus dem Siemens-Portfolio: Wechselrichter, Transformator und Schaltanlage spielen hier optimal zusammen. Damit ist das PV Skid eine praktische, zeit- und kostensparende Lösung für die zukunftsfähige Energieverteilung. 

image

SIESTORAGE: Energie speichern, Netz stabilisieren und vieles mehr…

Entdecken Sie SIESTORAGE, das Energiespeichersystem auf Basis von Li-Ionen-Batterietechnologie.

image

Monitoring & Control Center: Überblick schaffen, zentral steuern

Zuverlässiges Monitoring, kontinuierliche Analyse, durchgängige Kommunikation – und das alles zentral gesteuert: das SCADA-System bietet eine Vielzahl an Funktionen und Vorteilen

  • Einzigartige und einfache, zentrale Lösung zur Interaktion mit allen Stakeholdern von Photovoltaik-Anlagen
  • Echtzeitleistung im Photovoltaik-Webportal
  • Hohe Datenauflösung einschließlich Echtzeitdaten
  • Standortübergreifender Leistungsvergleich
  • Benutzerdefiniertes HMI
  • Ertragsprognose
  • Cyber Security
  • Schnittstelle zur Photovoltaik-Anlagensteuerung
  • Automatische Ausfallerkennung
  • Automatisches Ticketsystem
  • Datenexport und Reporting
image

E-House: modular im Aufbau, zuverlässig im Betrieb

Das Siemens E-House ist eine kundenspezifisch vorgefertigte Netzstation, die einfach vor Ort aufgestellt und sofort in Betrieb genommen werden kann.

image

Leistungstransformatoren: Optimal für Photovoltaik-Netzanbindungen

Finden Sie den passenden Transformator für Ihre Anforderungen.

Combiner-Boxen: Photovoltaik DC Verbindung

Die Combiner-Boxen bündeln die einzelnen Strings der Photovoltaik-Module, schützen die elektrischen Komponenten und leiten wichtige Daten und Messwerte weiter. 

Photovoltaik eBoP Auf einen Blick:
Download

Downloads und Support

Nutzen Sie unsere Service-Angebote

Hier finden Sie wichtige Informationen, Unterlagen und Adressen rund um die Photovoltaik eBoP-Lösung

PV eBoP Lösung entdecken

Photovoltaik eBoP – mit Erfahrung und Kompetenz, komplett aus einer Hand

Setzen Sie auf Siemens als zuverlässigen und erfahrenen Partner. Profitieren Sie von unserem durchgängigen Produktangebot und von einer komplett integrierten Lösung für den Netzanschluss: von der Analyse über Finanzierung bis zum Service.

image