Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Lösungen für die Mittelspannung

Für eine sichere und zuverlässige Energieverteilung: Von Anfang an.

Unser Energiebedarf steigt weltweit. Gleichzeit wächst auch unser Umweltbewusstsein und wir setzen uns selbst ehrgeizige Ziele zur Reduktion von CO2. Erneuerbare Energien sind somit zunehmend gefragt – aber ohne Einschränkungen in Zuverlässigkeit und Sicherheit der Energieverteilung. 

 

Siemens bietet ein  durchgängiges und umfassendes Portfolio rund um innovative Energieverteilungslösungen: Von der ersten Planung bis hin zur Inbetriebnahme und kompetentem Service. Aus einer Hand.

 

Rund um Ihre Fragen stehen Ihnen unsere Experten gerne zur Verfügung.
Kontaktieren Sie uns.
E-House: Plug & Play Stromversorgungslösung

Vorgefertigt geliefert, schnell installiert


Zeitsparend und wirtschaftlich: E-Houses sind kundenspezifisch vorgefertigte und vorgeprüfte modulare Stromversorgungslösungen– für eine schnelle und flexible Energieversorgung. 

SIESTORAGE: Speichersystem für elektrische Energie

Das modulare Energiespeichersystem

Als Kombination aus Umrichtern, Li-Ionen Batterien, Steuerung und allen notwendigen elektronischen Komponenten ermöglicht SIESTORAGE die Netzstabilität – während gleichzeitig die zunehmende Integration von erneuerbaren Energien optimiert wird

EBoP: Photovoltaik electrical Balance of Plant

Energie aus Photovoltaik smart ins Netz integrieren

 

Mit der eBoP-Lösung (electrical Balance of Plant) für Photovoltaik-Kraftwerke lässt sich PV-Energie zuverlässig ins Netz integrieren.

 

SIHARBOR: Landstromversorgung für Schiffe

Nachhaltige Stromversorgung für umweltbewusste Häfen

Schiffe benötigen auch im Hafen Energie. SIHARBOR sorgt für eine schnelle, einfache und flexible Verbindung zwischen Land und Schiff  - für alle Spannungen und Frequenzen.

MVDC PLUS Gleichstrom-Übertragungslösung

Erprobte Technologie für das Stromnetz der Zukunft

Die Märkte von morgen werden von einer wachsenden Zahl erneuerbarer Energien und dezentraler Energiequellen bestimmt. Die Herausforderung liegt darin zukünftige Netze stabil und zuverlässig zu managen. Im Bereich bis zu 150MW ist MVDC PLUS eine kostengünstige und flexible Mittelspannungs-Gleichstrom-Übertragungslösung, die auf bewährter HVDC-Übertragungstechnik basiert. 

 

Für die DSOs, Prosumer und Industriekunden bietet MVDC PLUS die Möglichkeit, ihrer erweiterten Aufgabe in Zeiten schwankender Einspeisung für einen optimierten Lastfluss nachzukommen.

Lösungen und Konzepte

Durchdachte Lösungen für alle Aufgaben

Spezielle Voraussetzungen und außergewöhnliche Anforderungen erfordern besondere Ideen. Egal ob einfach oder hochkomplex: Für alle Anforderungen rund um eine moderne Energieverteilung bieten wir die passende Lösung. Unser Portfolio reicht dabei von einfachen Paketen aus Hightech- Produkten und Systemen bis zu kompletten Turnkey-Lösungen. Von der Analyse über die Finanzierung bis zum umfassenden Service. Aus einer Hand.

image

Unser ganzheitlicher Ansatz: Erfahrung und Kompetenz aus einer Hand

 

Setzen Sie auf Siemens als zuverlässigen und erfahrenen Partner. Profitieren Sie von unserem durchgängigen Produktangebot und komplett integrierten Lösungen - ganz nach Ihren Voraussetzungen und Aufgaben. Wir realisieren individuelle Lösungen aus den unterschiedlichsten Anforderungen von Kunden, Ländern oder Projekten. Und wir unterstützen rund um Finanzierung und maßgeschneiderte Dienstleistungen. Siemens begleitet Sie bei jedem Schritt und in allen Phasen des Projektverlaufs. Unsere Experten bieten ein tiefgreifendes Know-how im Projektmanagement, besonders in den Bereichen Sicherheit, Excellence und Qualität.

 

Damit profitieren Sie von allen Vorteilen unserer Lösungen aus einer Hand.

 

image

Totally integrated Power

 

Als Energieträger für die Industrie, für Gebäude sowie für Infrastruktureinrichtungen gewinnt elektrischer Strom kontinuierlich an Bedeutung. Nur eine flexible, für jeden Einzelfall maßgeschneiderte Stromversorgung kann jedoch alle individuellen Herausforderungen meistern und gleichzeitig zur Steigerung von Verfügbarkeit und Rentabilität beitragen. Totally Integrated Power (TIP) von Siemens ist eine rundum individualisierbare Stromversorgungslösung aus Soft- und Hardwareprodukten, -systemen und -lösungen für alle Spannungsebenen. TIP integriert sich nahtlos in Industrie- und Gebäudeautomatisierungssysteme und ermöglicht es Unternehmen sich auf das Kerngeschäft zu fokussieren und gleichzeitig die Wertschöpfungskette durch eine zuverlässige, sichere und effiziente Stromversorgung abzusichern.
 

Denn „power matters“.

 

Möchten Sie mehr über Totally Integrated Power (TIP) erfahren?
Download Broschüre

Lösungen für Ihre Energieverteilung – und Ihre Branche

Jede Branche hat besondere Herausforderungen – genau wie Ihre Energieverteilung auch ganz besondere Anforderungen an unsere Lösungen und Systeme stellt. Entdecken Sie auch für Ihre Branche passgenaue Lösungen.

Ihre optimale Energieverteilungslösung

Von einfach bis hochkomplex, von der ersten Analyse bis zur Finanzierung und Inbetriebnahme, vom modularen Aufbau bis zur kompletten Turnkey-Lösung: Wir bieten die passende Lösung für Ihre Anforderungen.

Rund um Ihre Fragen stehen Ihnen unsere Experten gerne zur Verfügung.
Kontaktieren Sie uns.