Traction Transformatoren –"Tractronic®"

image

Siemens konzipiert und entwickelt attraktive Lösungen für Bahnbetreiber und Zughersteller weltweit und produziert TT-Transformatoren, die

  • die Zugeffizienz und -leistung erhöhen
  • mit höchsten Leistungen bei minimalem Platzbedarf zurechtkommen
  • lokale Anforderungen für den weltweiten Einsatz erfüllen
  • maximale Zuverlässigkeit und Flexibilität bieten.
Finden Sie heraus, wie Tractronic Thinity Transformatoren Ihren Bahnbetrieb steigern können
Info-Paket herunterladen

Aus Energie wird Vorsprung

Onboard-Bahntransformatoren wandeln elektrische Energie, um Fahrgäste und Güter so effizient wie möglich zu befördern. Sie spielen als wesentlicher Bestandteil der Antriebskette eine wichtige Rolle für die Leistung aller nachfolgender System und Schlussendlich für den gesamten. Um diese zu erreichen entwickelt und produziert Siemens  Bahntransformatoren für fünf Fahrzeugklassen.

Bahntransformatoren für jede Anwendung

Der perfekte Transformator für jedes Fahrzeug

Siemens ist bereits seit einem Jahrhundert  in der Transformatortechnologie tätig und einer der weltweit führenden Anbieter für maßgeschneiderte Bahntransformatoren auf dem neuesten Stand der Technik. Das Geheimnis des außergewöhnlichen Erfolgs von Siemens ist ein ausgereiftes System aus globaler Logistik, international verbindlichen Qualitätsstandards sowie bestens ausgebildeten Mitarbeitern mit hervorragenden Fähigkeiten und Fachkenntnissen.