Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Leistungstransformatoren für Hochspannungsgleichstromübertragungs-(HGÜ-)Systeme

image

Maßgeschneiderte und betriebsfähig montierte HGÜ-Transformatoren von Siemens ermöglichen zuverlässige und hocheffiziente HGÜ-Energieübertragungsanlagen

Siemens Know-how und Erfahrung drücken sich in den hervorragenden Eigenschaften von Transformatoren der HGÜ-Classic- und HGÜ-Plus-Baureihen aus, die in der Höchstspannungsübertragung, Off- und Onshore-Netzanschlüssen, Netzkupplungssystemen und anderen HGÜ-Anwendungsfällen zum Einsatz kommen.

 

Portfolio: Transformatoren, Upgrades Nachrüstung, Austausch, Reparatur, Instandsetzung und Lieferung von ausgewählten Komponenten

  • HGÜ-Anlagen-Leistungen: bis 12 GW und bis 1.100 kV DC 
  • AC WS-Netzanschlüsse: bis 1.050 kV AC WS
  • Merkmale: Kompakte Konstruktionen, hohe Zuverlässigkeit und bewährte Technologie vom weltweiten Siemens-Produktionsnetz von Siemens
Erfahren Sie, wie Sie einen HGÜ-Transformator optimal für Ihre Anwendung spezifizieren
HGÜ-Design Checkliste herunterladen
image

Innovation, November 07, 2017

Gleichspannung kann jetzt auf gigantischen 1100 kV übertragen werden

Stromnetze der Zukunft

Smarte, nachhaltige Stromnetze mit HGÜ

Deregulierung, Privatisierung, steigender Energiebedarf und Umwelterwägungen stellen Netzbetreiber vor eine neue Herausforderung: Den Aufbau von sicheren und effizienten Stromnetzen, die sauberen, zuverlässigen und bezahlbaren Strom über weite Entfernungen für immer stärker urbanisierte Gesellschaften liefern. Innovative HGÜ-Transformatoren spielen eine wesentliche Rolle beim Aufbau von für die Umwelt nachhaltigen und wirtschaftlichen Stromnetzen.

image
Die HGÜ-Technologie dient zum Verbinden von großen Offshore-Windparks mit den Wechselstromnetzen an Land.

Der weitere Ausbau intelligenter Stromnetze ist die notwendige Antwort auf die durch Umwelt, Gesellschaft und Politik gestellten Anforderungen.

 

Mit der Möglichkeit zur Erhöhung der Übertragungskapazitäten und -effizienz spielen innovative HGÜ-Lösungen eine wesentliche Rolle, um nachhaltige, verlustarme Energieübertragung mit Gleich- und Wechselstrom zu reaslisieren. Durch ständig steigende Anforderungen an Übertragungsleistungen und -spannungen von HGÜ-Systemen haben auch die Herausforderungen an Technologie und Konstruktion von Umrichtertransformatoren stark zugenommen. Unsere Kunden verlassen sich dabei auf die erfahrenen Konstruktionsteams von Siemens, um Herausforderungen im Übertragungs- und Netzbereich weltweit zu meistern.

Stabilität und Sicherheit für Netz und Übertragung

HGÜ-Transformatoren sind wesentliche Komponenten für lange DC-Übertragungssysteme oder HGÜ-Übertragungsanlagen mit DC -Seekabeln. Als Kopplungselemente zwischen WS-Netzen und Hochleistungsgleichrichtern passen sie die Spannung an die Umrichter an und isolieren den Gleichrichter selbst zum WS-Netz.

Download: „HVDC Transformer Replacement Financing solutions“ (Englisch)
Broschüre herunterladen

HGÜ-Technologien für weite Entfernungen und niedrige Verluste

Siemens bietet zwei HGÜ-Technologien: HGÜ Classic und HGÜ Plus. Transformatoren von Siemens erfüllen alle Anforderungen an Leistung, Spannung, Betriebsweise, Geräuschpegel, Anschlussarten, Kühlungsarten, Transport und Installation. Sie erfüllen ebenfalls landesspezifische Konstruktionsanforderungen.

HGÜ-Transformatoren von Siemens zeichnen sich durch besondere Qualität aus

Siemens ist ein weltweit führender Hersteller, Systemanbieter und Anbieter von Transformator-Lösungen und -Dienstleistungen. Mit einer starken lokalen Präsenz, verfügt Siemens über Fachleute, die Ihnen Hilfe, Beratung und Service bieten, wo und wann Sie sie auch immer benötigen.

 

Das Lead Center in Nürnberg stellt sicher, dass das umfassende Know-how sowie die gleiche Technologie und Qualität unseren Kunden weltweit zur Verfügung stehen. Vier HGÜ-Standorte auf der ganzen Welt reduzieren die Transportentfernungen auf ein Minimum.    

Erfahrung in der Projektdurchführung und hohe Betriebsqualität

Weltweit sind Hunderte von HGÜ-Transformatoren von Siemens in Betrieb. Siemens ist im HGÜ- Transformatorbereich seit den 70er Jahren aktiv und verfügt über große Erfahrung im Konstruieren und Herstellen von HGÜ-Einheiten. Siemens steht für Markenzuverlässigkeit und Kundenorientierung: Wir nehmen Herausforderungen wie die fristgerechte Lieferung bei Großaufträgen bis zur Produktion von Einheiten in Rekordmaßstäben, an und setzen diese professionell um.

Der Kundendienst von Siemens-Transformatoren bietet Service und Wartung für HGÜ-Umrichtertransformatoren von Siemens auf höchstem Niveau über den gesamten Betriebslebenszyklus.

Zuverlässigkeit senkt die Gesamtbetriebskosten

Für Betreiber ist die Bewertung der Zuverlässigkeit, für die Beurteilung der Gesamtbetriebskosten eines HGÜ-Transformators, essentiell. Wenn Sie Fehlerrate (FR) und Mean Time Between Failure (MTBF) eines HGÜ-Transformators von Siemens in Ihre Kaufentscheidung einbeziehen, senken Sie Ihr Risikopotential und profitieren  in Form von Einsparungen über den gesamten Lebenszyklus des Transformators.

 

Transformatoren von Siemens erreichen eine Fehlerrate weit unterhalb von 0,5 Prozent. Gemäß der internationalen Norm IEEE C 57.117 bedeutet dies eine hervorragende Produktzuverlässigkeit und entspricht einer MTBF von weit über 200 Betriebsjahren.

Detailgenaues Arbeiten von der Konstruktion bis zur Auslieferung

Siemens ist seit Beginn der Produktion von HGÜ-Umrichtertransformatoren Pionier in der Transformatortechnologie. Als ein weltweit führender Anbieter stehen wir für Topqualität und Zuverlässigkeit. Siemens unterstützt die erfolgreiche Implementierung von HGÜ-Systemen mit speziellen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen.

 

  • Gleichstromspannungen: 500 kV, 800 kV, 1100 kV
  • Leitungswerte: 3 GW, 6,4 GW, 8 GW, 10 GW und 12 GW
  • Wechselstromspannungen: 525 kV, 1050 kV

 

Konstruktion und Herstellung eines HGÜ-Transformators bilden einen komplexen Prozess. Die Isolierung gegen Erde und zwischen Netz- und Ventilwicklung muss AC und DC-Beanspruchungen standhalten. Ventilwicklungen müssen mit Spannungen entsprechend dem Schutzniveau der DC-Seite geprüft werden. Oberwellen in Strömen führen zu Verlusten in verschiedenen Teilen und Gleichströme beeinflussen auch die Magnetisierung des Kerns.

 

Wir gewährleisten, dass die Qualität der Kernbleche, die Schichtung der Bleche und die Nenninduktion strengen Anforderungen bezüglich Verlusten, Geräuschpegel, Übererregung usw. erfüllen. Siemens liefert HGÜ-Umrichtertransformatoren, einschließlich aller Hauptkomponenten, transportgerecht und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. 

Führende Kompetenzen vor Ort

Das weltweit präsente Netz von Siemens-Transformatorenwerken bietet führende Technologie bei HGÜ-Umrichtertransformatoren und vorgefertigten Komponenten.

 

Um vor Ort geltende gesetzliche Vorschriften zu erfüllen, ermöglicht Siemens lokalen Transformatorherstellern das Produzieren von HGÜ-Umrichtertransformatoren auf Basis der Technologie von Siemens und unterstützt diese dabei. Zum Gewährleisten der Zuverlässigkeit der HGÜ-Umrichtertransformatoren führt Siemens Konstruktion und Produktion von Prototypen im eigenen Haus durch.