Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren
image
Leistungstransformatoren

Leistungstransformatoren

  • Bemessungsleistung: von ≤ 100 MVA bis > 400 MVA
  • Anwendungsbereiche: Stromerzeugung, Stromübertragung, Industrie, Infrastruktur
  • Besonderheiten: als besonders geräuscharme Version und besonders effiziente Version mit der Option „grüner“ Transformator verfügbar
image
Drosselspulen

Drosselspulen

  • Bemessungsleistung: von ≤ 10 MVA bis > 400 MVA
  • Anwendungsbereich: Stromübertragung
  • Besonderheiten: als besonders geräuscharme Version und besonders effiziente Version mit der Option „grüner“ Transformator verfügbar
image
Transformatoren für die Industrie

Transformatoren für die Industrie

  • Bemessungsleistung: von ≤ 10 MVA bis > 400 MVA
  • Anwendungsbereich: Industrie
image
Phasenschieber

Phasenschieber

  • Bemessungsleistung: von ≤ 10 MVA bis > 400 MVA
  • Anwendungsbereiche: Stromübertragung, Industrie
  • Besonderheiten: als besonders geräuscharme Version und besonders effiziente Version mit der Option „grüner“ Transformator verfügbar
image
HGÜ-Transformatoren

HGÜ-Transformatoren

  • Bemessungsleistung: von ≤ 10 MVA bis > 400 MVA
  • Anwendungsbereich: Stromübertragung
  • Besonderheiten: als besonders geräuscharme Version und besonders effiziente Version mit der Option „grüner“ Transformator verfügbar
image
Verteiltransformatoren

Verteiltransformatoren

  • Bemessungsleistung: von 5 kVA bis ≤ 30 MVA
  • Anwendungsbereich: Verteilung MS, Industrie, Infrastruktur
  • Besonderheiten: als besonders effiziente Version mit der Option „grüner“ Transformator verfügbar
image
Traction Transformatoren

Traction Transformatoren – Tractronic®

  • Bemessungsleistung: ≤ 10 MVA
  • Anwendungsbereich: Mobilität
image

Artikel, Juli 17, 2018

Mit Sensformer® ist Vietnam bereit für die Zukunft

Verpassen Sie keine Neuigkeiten
Transformatoren Newsletter abonnieren

Entscheidende Rolle in der Stromversorgung

Aktuelle Highlights

Gleichspannung kann jetzt auf gigantischen 1.100 kV übertragen werden

Der weltweit erste Transformator, den Siemens für Hochspannungsgleichstrom-Übertragungsanlagen (HGÜ) mit der derzeit höchsten Übertragungsgleichspannung von ± 1.100 Kilovolt (kV) entwickelte und fertigte, hat die Typprüfung in Nürnberg bestanden. Der Transformator ermöglicht die verlustarme und extrem effiziente Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HGÜ) über eine Rekordreichweite von 3.284 Kilometern mit einer Übertragungsleistung von zwölf Gigawatt.

 

Interessiert? Teil 1 und Teil 2 des gesamten Films zu Siemens erstem 1.100 kV HGÜ-Transformator können Sie sich auf YouTube ansehen.

Teil 1

Teil 2

Informieren Sie sich, wie unsere Innovationen die Zukunft der Transformatoren gestalten

Bei einem Transformator geht es um viel mehr als nur das Transformieren von Spannungen: Transformatoren bilden das eigentliche Rückgrat der modernen Energienetze. Ihre zuverlässige Funktion ist entscheidend für eine stabile, belastbare Stromversorgung.

 

Falls Sie noch keine Gelegenheit hatten, sich unser Transformatormodell persönlich anzusehen – ab sofort können Sie die Live-Demonstrationen von überall aus online abrufen und dabei alles über innovative Transformatortechnologie erfahren.

Jüngste Entwicklung bei den Fahrzeugtransformatoren: “Tractronic® Thinity”

image

Siemens präsentiert sein jüngstes Innovationshighlight: Tractronic® ThinityTM-Transformatoren werden zukünftig in der zukunftsweisenden „Mireo®“ Regionalzug-Plattform installiert. Das absolut neuartige Transformatorendesign resultiert in extrem leichten (ca. 25% weniger Gewicht) und Unendlichkeitssymbol geformten Tractronic® ThinityTM Transformatoren. Die Gewichtsreduktion wird den Energieverbrauch der Züge senken. Gleichzeitig können mehr Passagiere, Überwachungstechnik und Infotainment Einrichtungen an Bord genommen werden. Weitere Vorzüge der Entwicklung sind: kürzere Produktionszeiten und optimierte Komponenten – zusammen formen sie den wirklich einzigartigen Tractronic® ThinityTM Transformator.

 

Laden Sie unsere Tractronic® Thinity-Broschüre herunter (englisch)

Verteiltransformatoren in neuem Outfit

image

Im März 2017 wurde Siemens mit dem IF Award für sein innovatives Transformatoren Design geehrt. Im Gleichschritt mit dem auffälligen Design, werden zwei Produktlinien umbenannt: FITformer und GEAFOL Neo. FITformer vereint nun alle flüssigkeitsgefüllten Verteiltransformatoren während GEAFOL Neo der neue Name des bisherigen GEAFOL Basic ist. Die neuen Markennamen spiegeln die Innovationsführerschaft und Spitzenqualität der Siemens Transformatoren wider. Beide, FITformer und GEAFOL, stehen für Umweltfreundlichkeit, höchste Effizienz und maximale Verfügbarkeit. Während Namen und Aussehen der Produkte überarbeitet wurden, bleibt unsere gewohnte Expertise und Qualität die gleiche.

Netzstabilität: Pretact - React in advance

Immer unter Strom – stabile, belastbare Netze mit Siemens Transformatoren

Die Stabilität von Stromnetzen ist ein entscheidender Faktor für alle Beteiligten. Siemens Transformatoren bietet ein umfassendes Konzept für Netzstabilität namens PretactTM, das auf 3 Säulen beruht: Vorbeugen – Schützen – Reagieren. Dies ermöglicht unseren Kunden, Fehlern im Betrieb vorzubeugen, ihre Transformatoren zu schützen und im Ernstfall schnell zu reagieren. Unser neues Konzept adressiert Notfälle, Nachrüstungen / Erweiterungen sowie neue Installationen. Es dient entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette für eine Erhöhung der Netzstabilität mittels modularer Eigenschaften und Lösungsarchitektur für Leistungs- und Verteiltransformatoren. Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserer Infografik, in Anwendungsbeispielen und weiteren Unterlagen.

Installation eines mobilen Plug-and-Play Transformators innerhalb von drei Tagen

Mit mobilen Plug-and-Play-Einheiten kann ein großer Leistungstransformator durch drei einphasige und kompakte Einheiten ersetzt werden - sowohl bei geplanten als auch bei ungeplanten Ausfällen.

Der Transport und die Installation können innerhalb von 30 Arbeitsstunden abgeschlossen werden.

 

In unserer Bildergalerie sehen Sie, wie es funktioniert!

Visual Design: Die Zukunft der Transformatoren gestalten

image

Haben Sie sich jemals gefragt, warum ein Transformator aussieht, wie er aussieht? Innovativste Ingenieurskunst, Materialien und Technologien sind im Inneren versteckt. Wir haben beschlossen, dass Qualitätsführerschaft in elektrischem und mechanischem Design in Zukunft auch von außen sichtbar sein sollen.

 

Ausgezeichnet mit dem begehrten iF Design Award 2017: Das Design für die Transformatoren-Produktfamilie und der mobilen Plug-and-Play-Einheit, die Teil des Siemens Pretact® Konzeptes ist.

Ökodesign

Entspricht Ihr Transformator den neuen EU-Richtlinien?

Ab Juli 2015 müssen Verteil- und Leistungstransformatoren, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in Betrieb genommen werden, die neuen Anforderungen der Ökodesign-Verordnung der Europäischen Kommission erfüllen. Die Verordnung zielt darauf ab, die Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit von Transformatoren zu verbessern und so CO2-Emmissionen zu reduzieren. Transformatoren von Siemens können entsprechend der neuen EU-Richtlinien produziert werden.

Erfüllt der Peak Efficiency Index Ihres Transformators die neuen EU-Richtlinien?  

Die eingetragenen Werte ergeben einen Peak Efficiency Index von

%
Zielwert:
Ihr Transformator erfüllt die neuen EU-Richtlinien und ist bereit für den Einsatz!

Falls Sie dennoch Zweifel oder Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Ihr Transformator erfüllt nicht die neuen EU-Richtlinien und darf nicht innerhalb des EWR in Betrieb genommen werden. Die Verluste müssen verringert werden.

Für Fragen oder weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Berechnen Sie die Effizienz Ihres Transformators

Mit unserer kostenlosen Siemens Transformer App können Sie Geräusch- und Effizienzwerte verschiedener Transformatoren berechnen und miteinander vergleichen:

Holen Sie das Beste aus Ihrem Produkt heraus

Haben Sie Fragen zu unseren Service-Leistungen?
Support kontaktieren