Zukunftsweisende Lösungen für die Stromübertragung

Die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien führt zu einer Transformation der Stromerzeugungsstrukturen. Daraus ergeben sich neue Anforderungen an die Übertragung von Elektrizität und damit an die Netzinfrastruktur. Die vermehrte Einspeisung von Strom aus fluktuierenden erneuerbaren Energiequellen sowie die meist lastferne Erzeugung machen Netzverstärkung und -ausbau erforderlich. Weitere wesentliche Treiber für den notwendigen Netzausbau sind die Ausweitung des grenzüberschreitenden Stromaustausches zwischen Ländern, die Verlagerung konventioneller Kraftwerksstandorte sowie die zunehmende Verstädterung.

Neue Freileitungen sind dabei nicht immer das Mittel der Wahl. Unterirdische Lösungen für die Stromübertragung rücken mehr und mehr in den Vordergrund. Siemens bietet auf dem Gebiet der unterirdischen Stromübertragung unterschiedliche Lösungen an: gasisolierte Übertragungsleitungen (GIL) und umfassende Leistungen rund um Hochspannungskabelanlagen.

Kontaktieren Sie unsere Experten
Customer Service
Gasisolierte Übertragungsleitungen (GIL)
Gasisolierte Übertragungsleitungen (GIL)

Gasisolierte Übertragungsleitungen (GIL)

Überall dort, wo Hochspannungen bis 500 kV und Ströme bis 5.000 A bei begrenzten Platzverhältnissen übertragen werden müssen und oberirdische Leitungen nicht zum Einsatz kommen können, bieten kompakte gasisolierte Übertragungsleitungen (GIL) durch ihre technischen und umweltspezifischen Eigenschaften sowie ihre Betriebseigenschaften eine sehr gute Alternative.

Hochspannungs-Kabelanlagen
Hochspannungs-kabelanlagen

Hochspannungskabelanlagen

Planen Sie einen Neu-, Aus- oder Umbau Ihrer Mittel- oder Hochspannungskabelanlage und suchen Sie dabei nach einer technisch und wirtschaftlich optimierten Lösung? Mit uns haben Sie einen kompetenten Partner, der Sie herstellerunabhängig berät und die komplette Projektverantwortung übernimmt – von der Planung bis zur Inbetriebsetzung.

Alternativen zu Freileitungen

Beste Lösungen für effiziente Stromübertragung

Der stetig steigende Energiebedarf von Industrie und Haushalten sowie die Integration der erneuerbaren Energien und die zunehmende Entwicklung von Megacitys erfordern einen weiteren Ausbau der Energienetze. Durch die Entkopplung von Erzeugung und Verbrauch wird es zunehmend komplexer, die sichere und stabile Stromübertragung umweltverträglich und auf eine gesellschaftlich akzeptierte Weise zu gewährleisten.

Die Zukunft der Stromübertragung

Die Zukunft der Stromübertragung

Die bestehenden Energienetze müssen immer höhere Leistung transportieren – oft an der Grenze ihrer Belastungsfähigkeit. Gleichzeitig steigen auch die Entfernungen zwischen den Orten, an denen Strom erzeugt und verbraucht wird, insbesondere bei Strom aus erneuerbaren Energien. In Deutschland entstehen zum Beispiel im Rahmen der Energiewende zunehmend große Windparks im Norden und Photovoltaikanlagen im Süden. Der dort erzeugte Strom muss transportiert werden.

Darüber hinaus erfordern die Entwicklung von Megacitys und der Zuwachs an neuen Abnehmern, wie z. B. aus dem Bereich der Elektromobilität, eine zunehmende Hochleistungsübertragung in städtischen Zentren bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen. Hier werden verstärkt kompakte unterirdische Übertragungslösungen eine Rolle spielen.

 

Unterirdische Energieübertragung

Durch die unterirdische Energieübertragung wird das Erscheinungsbild der Landschaft geschont und optisch weniger beeinträchtigt. Gleichzeitig wird bei unterirdischer Übertragung der notwendige Flächenbedarf deutlich verringert.

Schmale Trassen, hohe Leistung

Die Hochleistungsübertragung von Strom stellt Projektentwickler und Projektplaner vor große Herausforderungen: Die Gewährleistung einer sicheren, preisgünstigen und umweltfreundlichen Versorgung ist das Ziel. Hinzu kommen in manchen Regionen gesellschaftliche Herausforderungen: Die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber großen Stromtrassen ist oft gering – in diesen Fällen kann eine unterirdische Verlegung die Lösung sein. In größeren Städten und in der Nähe von zentralen Infrastrukturkomplexen wie bspw. Flughäfen fehlt meist der Platz für raumgreifende Freileitungen, so dass hier kompakte unterirdische Lösungen das Mittel der Wahl sind. 

Referenzen

Erfolgsstorys

Wenn Freileitungen für die Stromübertragung keine Option sind, müssen die Leitungen unterirdisch verlegt werden. Siemens hat mit seinen Kunden in über 20 Ländern der Welt zahlreiche Leitungsprojekte erfolgreich umgesetzt und bietet ein vollständiges Lösungsportfolio für gasisolierte Übertragungsleitungen (GIL) und Hochspannungskabelanlagen.

Referenz Schluchseewerk AG
Referenz Bayernwerk AG

Downloads, Support und Services

Weitere Informationen

Hier finden Sie unsere Broschüren, Kontaktdaten für individuelle Beratungsgespräche sowie weiterführende Informationen.

Power Transmission Service

Siemens unterstützt die Entwicklung der Stromübertragungs- und Verteilnetze mit einem starken und wegweisenden Serviceteam.

Mehr erfahren

Power Transmission Service

Siemens unterstützt die Entwicklung der Stromübertragungs- und Verteilnetze mit einem starken und wegweisenden Serviceteam.

Mehr erfahren

Technische Lösungen

Umweltverträgliche Stromübertragung

Die sichere Übertragung von Strom über weite Entfernungen wird immer wichtiger und aufwendiger. Das gilt insbesondere für die unterirdische Übertragung von Strom mit hohen Leistungsdichten bei minimalem Umwelteingriff. Neben technisch optimierten und zuverlässigen Lösungen für die verlustarme Übertragung ist die Akzeptanz der Bevölkerung beim Neubau und bei der Modernisierung von Leitungen entscheidend. Siemens bietet für jede Herausforderung das passende Lösungsportfolio, individuell abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

Umweltverträgliche Stromübertragung
Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Support Center:
Customer Support Center