Lösungen für Hochspannungsgleich-stromübertragung (HGÜ)

image

Stärken Sie Ihr Übertragungsnetz mit unseren HGÜ-Lösungen

Systeme für Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ) werden in einer zunehmend von Digitalisierung, Dekarbonisierung und dezentraler Erzeugung geprägten Energielandschaft immer wichtiger. Sie stellen die effizienteste Möglichkeit dar, große Mengen Strom über weite Strecken zu übertragen, tragen zur Netzeinbindung von »grünem« Strom bei und stabilisieren dreiphasige Netze.

Sie haben individuelle Fragen oder möchten einen Termin für eine persönliche Beratung vereinbaren?
Kontaktieren Sie den Kundenservice
image

Gasisolierte Schaltanlagen für Gleichstromanwendungen (DC-GIS)

Leistungsfähig, effizient, zuverlässig

HGÜ-Systeme stärken und verbessern die Nachhaltigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit bestehender Stromversorgungssysteme. 

 

Sie ergänzen die vorhandene Wechselstrom-Infrastruktur durch

  • hocheffiziente Stromübertragung über lange Strecken
  • den Netzzugang für erneuerbare Energien  onshore- und offshore
  • grenzüberschreitende Netzverbindungen
  • vollständig regelbare Stromübertragung in beide Richtungen
  • die Verbindung von asynchronen Netzen und Netzen mit unterschiedlichen Frequenzen
  • Leistungsverbesserungen und Abschirmung von Wechselstromnetzen gegen kaskadierende Ausfälle

 

Als Pionier auf dem Feld der HGÜ-Technik bietet Siemens ein umfassendes Portfolio an effizienten und nachhaltigen Lösungen für alle HGÜ-Anwendungen.

ULTRANET- Das weltweit erste HVDC PLUS-System mit Vollbrückentechnologie

Das Besondere an einer Zusammenarbeit mit Siemens ist die Innovationskraft, die wir in dieser Form sonst noch nie erlebt haben.

Dipl. -Ing. Ludger Meier, Leiter Betrieb/Projektierung, Amprion

Eine Partnerschaft für den gesamten Lebenszyklus

Lösungen und Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus

Solutions and services for the entire life cycle
image

Von der Idee zum individuellen Business Case

  • Analyse des aktuellen Netzes und seines Status, Ermittlung künftiger Anforderungen
  • Bestimmung notwendiger sowie empfehlenswerter Erweiterungen und Verbesserungen für die Erfüllung künftiger Anforderungen
  • Machbarkeitsstudien und FEED-Studien
  • Entwicklung von Grundkonzepten und Detailkonstruktion
  • Unterstützung beim Ausbau erneuerbarer Energien und bei der Entwicklung zukünftiger Energiestrategien
image

Von der Idee zum individuellen Business Case

  • LCC- und VSC MMC-Technik in verschiedenen Topologien
  • Herausragende Effizienz und Verfügbarkeit im Betrieb
  • Entwicklung kundenspezifischer Lösungen, die allen individuellen betrieblichen Anforderungen und Konzepten gerecht werden
  • Auf Anfrage schlüsselfertige Lösungen aus einer Hand
  • Fachkundige Projektbegleitung und Unterstützung durch Siemens in allen Projektphasen von der frühesten Planung über die Projektabwicklung bis zum Service
image

Alles für den effizienten und zuverlässigen Betrieb Ihres HGÜ-Systems

  • Investitionsschutz und Maximierung der Konverterleistung
  • Berücksichtigung von Verschleiß, technischer Entwicklung sowie veränderten Marktstrukturen und -anforderungen
  • Reibungslose und erfolgreiche Sanierungs- und Modernisierungslösungen sichern oder verbessern die Wettbewerbsfähigkeit des Systems
  • Individuelle Strategie für jedes Projekt auf Basis der langjährigen Erfahrungen von Siemens rund um das Thema HGÜ
  • Frühzeitige Einbindung und präzise Planung, sodass alle individuellen Anforderungen und Zeitvorgaben erfüllt werden
  • Kontinuierlicher Austausch für höchste Planungssicherheit
  • Fachkundige Projektbegleitung und Unterstützung durch Siemens in allen Projektphasen von der frühesten Planung über die Projektabwicklung bis zum Service
image

Alles für den effizienten und zuverlässigen Betrieb Ihres HGÜ-Systems

  • Vor-Ort-Check des Systemzustands (»Health Check«) mit detailliertem Bericht und Empfehlungen zur Verbesserung der Verfügbarkeit sowie zur Verlängerung der Lebensdauer
  • Frühzeitige Fehlererkennung und Vermeidung von Ausfällen durch Zustandsüberwachung und Diagnose auf Basis von Online-Daten
  • 24/7-Fernüberwachung, Analysen und Handlungsempfehlungen durch Siemens Experten
  • Asset-Management und herstellerunabhängige Beratung
  • Wartungsverträge, Vor-Ort-Services und -Reparaturen, technische Hotline und Wartungsmanagement
  • Schnelle und zuverlässige Ersatzteilversorgung, Ersatzteilmanagement
  • Kundenspezifische Bedienerschulung in Schulungsräumen, auf Testfeldern und an der Anlage vor Ort

Downloads, Support und Service

Erfahren Sie mehr über HVDC

Laden Sie sich unsere HVDC Broschüren und Flyer herunter. Sie bietet Ihnen eine Übersicht über alle technischen Details und Anwendungsfelder.