Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Unsere Live-Tank-Leistungsschalter im Überblick

Wir bieten Ihnen Live-Tank-Leistungsschalter für Anwendungen von 72,5 kV bis 800 kV, bis 80 kA. Je nach Anforderung können Sie zwischen Live-Tank-Leistungsschaltern mit dreipoligem (ein Antrieb für drei Pole) oder einpoligem (drei Antriebe für drei Pole) Antrieb wählen, sowie zwischen Porzellan- oder Verbundisolatoren. Ob Einsatz bei extremen Temperaturen oder in Erdbebenregionen – unsere Live-Tank-Schalter eignen sich für unterschiedlichste Anwendungen. Bei diesen Schaltanlagen ist die Unterbrechereinheit im Allgemeinen während des Betriebs nicht geerdet – sie steht unter Hochspannung.

Die wichtigsten Eigenschaften:

  • Für Anwendungen von 72,5 kV bis 800 kV, bis 80 kA
  • Federspeicherantrieb (3AP) oder elektrohydraulischer Antrieb (3AT)
  • Selbstkompressionsprinzip (≤ 245 kV) oder dynamisches Selbstkompressionsprinzip (≥ 245 kV)
  • Einpoliger (FI, FE) oder dreipoliger (FG) Antrieb
  • Temperaturbereich: -60 bis +55 °C
  • Porzellan- oder Verbundisolatoren
  • Erdbebensicher bis 0,3 g oder 0,5 g
  • Gasverlustrate von unter 0,1 % pro Jahr
  • Typgeprüft nach neuesten internationalen Normen

 

Ihre Vorteile:

  • Einfacher Aufbau und Inbetriebsetzung: nur wenige Baugruppen
  • Inspektion nach 12 und Wartung nach 25 Jahren
  • Garantie für 10.000 Schaltspiele
  • Lebensdauer bis zu 50 Jahre
  • Mehr als 107.000 gelieferte Leistungsschalter weltweit beweisen Best Practice und Langzeiterfahrung
  • Minimale Transportkosten
  • 24 Stunden Service-Hotline
  • Zeit- und Kostenersparnis durch unser weltweites Fertigungsnetzwerk

Unsere Live-Tank-Produktfamilien

image

3AP-Leistungsschalterfamilie von 72,5 kV bis 800 kV

Unsere Hochspannungs-Live-Tank-Schalter sind mit dreipoligem Antrieb auf einem gemeinsamen Basisträger (FG), mit einpoligem Antrieb ebenso auf einem gemeinsamen Basisträger (FE) oder mit einpoligem Antrieb auf separaten Basisträgern (FI) ausgestattet.

3AP1-Leistungsschalter bis 300 kV sind mit einer Unterbrechereinheit je Pol ausgerüstet und 3AP2-Leistungsschalter bis 550 kV enthalten zwei Unterbrechereinheiten. Für Anwendungen von 362 kV bis 550 kV können die Leistungsschalter optional mit Einschaltwiderständen ausgerüstet werden (3AP3). Der 3AP4 enthält 4 Unterbrechereinheiten je Pol und kann auf Wunsch ebenfalls mit Einschaltwiderständen geliefert werden (3AP5).

Technische Daten

image
Alle Werte gemäß IEC, andere Werte auf Anfrage.
image

3AV-Leistungsschalter mit Vakuumtechnologie

Die neue Generation der Hochspannungs-Leistungsschalter basiert auf mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Produktion von Mittelspannungs-Vakuum-Schaltröhren und über 5,5 Millionen gelieferten Einheiten.

Siemens hat diese bewährte Technologie nun in Hochspannungs-Energieversorgungsnetze ab 72,5 kV eingeführt.

Die neuen Vakuum-Leistungsschalter bieten zuverlässiges Schaltvermögen, bedürfen selbst bei häufigen Ausschaltungen keiner Wartung und sind darüber hinaus umweltfreundlich, da sie frei von Treibhausgasen wie z.B. SF6 sind.

Technische Daten

image
Alle Werte gemäß IEC, andere Werte auf Anfrage / *Prototyp
image

3AT-Leistungsschalter mit Doppeldüsensystem

Der 3AT-Leistungsschalter mit Doppeldüsensystem eignet sich besonders für Spezialanwendungen wie rückzündungsfreie Unterbrechung kleiner induktiver und kapazitiver Ströme sowie Ausschaltung aller Arten von Kurzschlüssen bis 80 kA sowie für HVDC Anwendungen.

Technische Daten

image
Alle Werte gemäß IEC, andere Werte auf Anfrage.

Downloads, Support und Services

Unsere Services für Sie

Hier finden Sie Details zu unseren Live-Tank-Leistungsschaltern und können sich über unsere Dienstleistungen informieren.

Wir helfen Ihnen gerne bei Montage, Inbetriebsetzung, Diagnose und Störungen

image

Prüffelder Schaltwerk Berlin

Auf unseren akkreditierten Prüffeldern führen wir Komponentenprüfungen durch.
Prüffelder Schaltwerk Berlin
image

Technische Simulationen

Numerische Simulation und analytische Berechnungsmethoden für eine effiziente Produktentwicklung.

Technische Simulationen

Kontakt

Bestseller, Trendsetter oder Kraftpaket

Entsprechend Ihren Anforderungen finden Sie in unserem Portfolio den passenden Live-Tank-Schalter für Ihre Anwendungen.