Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Unsere Mittelspannungsableiter im Überblick

Wir bieten eine Vielzahl an Produktfamilien für unterschiedlichste Anforderungen.

Die Wahl eines Ableiters hängt von der Anwendung und vom zu schützenden Betriebsmittel ab:

Überspannungsableiter für Verteilnetze
Siemens Ableiter 3EK bieten Transformatoren, Leistungsschaltern, Mittelspannungsschaltanlagen und Mittelspannungsverteilnetzen einen optimalen Schutz gegen Überspannungen.
 

Überspannungsableiter mit hohem Energieaufnahmevermögen
Neben den typischen Schutzanwendungen in Mittelspannungsverteilnetzen, bietet Siemens zusätzlich Ableiter vom Typ 3EJ mit einem höheren Energieaufnahmevermögen in Kombination mit einem niedrigen Schutzpegel an. Die Mittelspannungsableiter 3EJ schützen Generatoren, Motoren, Schmelzöfen, Trocken-Transformatoren sowie Flugfeldbeleuchtung, Kabelmantel und Umrichter für Antriebe gegen Überspannungen.
 

Sonderanwendungen
Für Anwendungen, bei denen ein Überspannungsableiter mit Silikongehäuse und gerichteter Druckentlastung gefordert wird, bietet Siemens die 3EQ0-Produktreihe an.

Für den Überspannungsschutz von Generatoren und Motoren, in Kombination mit einer erhöhten Kurzschlussfestigkeit von bis zu 300 kA, bietet Siemens die Überspannungsableiter 3EP-G im Porzellangehäuse an.

Die Produktfamilien

image

Siemens 3EK4 und 3EK7-Silikonableiter mit Käfigdesign bieten einen hervorragenden Schutz gegen Überspannungen in Mittelspannungsverteilnetzen.

 

Siemens Käfigdesign-Ableiter 3EK4 und 3EK7 sind hervorragend geeignet für den zuverlässigen Schutz von:

 

  • Transformatoren
  • Leistungsschaltern
  • Mittelspannungsschaltanlagen
  • Mittelspannungsverteilnetzen

 

Der aus vorgespannten GFK- (glasfaserverstärkter Kunststoff) Stäben gebildete Käfig gewährleistet eine hohe mechanische Festigkeit der Konstruktion.

 

Das Silikongehäuse wird direkt auf die Metalloxid (MO)-Widerstände und den umgebenden Käfig aus GFK-Stäben gespritzt. Dies erzeugt eine zuverlässige Abdichtung, die jegliches Eindringen von Feuchtigkeit unterbindet und das Auftreten von Teilentladungen vermeidet.

 

Da die MO-Widerstände nicht von einer starren mechanischen Ummantelung umschlossen sind, kann es selbst im seltenen Fall einer elektrischen Überlastung nicht zu einem kritischen Druckanstieg im Ableiter kommen. Der gebildete Lichtbogen kann, ohne das mechanische Grundgerüst zu beschädigen, nach außen gelangen. Eine Gefahr, dass  Teile aus dem Inneren des Ableiters nach außen geschleudert werden, besteht nicht. Das innovative Käfigdesign von Siemens bietet eine große Sicherheit.

 

Silikon ist stark hydrophob. Dadurch kann sich kein leitender Feuchtigkeitsfilm bilden und Schmutzablagerungen werden durch den Hydrophobietransfer unschädlich gemacht. Silikon ist flammhemmend und im Brandfall selbstverlöschend. Diese Eigenschaften ermöglichen einen wartungsfreien und zuverlässigen Betrieb der 3EK-Ableiter.

 

Siemens bietet zwei Produkttypen für die Anwendung in Verteilnetzen an, die sich in der mechanischen Festigkeit unterscheiden:

3EK4 – für Bemessungsspannungen bis zu 36 kV, hohe mechanische Festigkeit.

3EK7 – für Bemessungsspannungen bis zu 60 kV, sehr hohe mechanische Festigkeit.

 

Der bewährte Überspannungsableiter vom Typ 3EK7 ist auch in einer Variante für die Innenraumanwendung verfügbar. Der 3EK7-Ableiter für die Innenraumanwendung ist ein Käfigdesign-Ableiter, der die gleichen Eigenschaften bietet wie die Variante für die Freiluftanwendung.

Technische Daten

image
Maximalwerte
 
 
3EK4
3EK7
Netzspannung kV 45 72,5
Maximale Bemessungsspannung kV 36 60
Maximale Dauerspannung kV 29 48
Ableiterklasse Nennableitstoßstrom

Thermisches Nenn-

ladungsableitvermögen

Ladungsableit-

vermögen

   
  kA C C    
DH 10 1,1 0,4 X X
Nenn-Kurzschlussstrom     kA 20 20
Hochstoßstrom     kA 100 100
image

Siemens 3EK8-Silikonableiter mit wrap design bieten einen hervorragenden Schutz gegen Überspannungen in Mittelspannungsverteilnetzen.

 

Siemens wrap design-Ableiter sind hervorragend geeignet für den zuverlässigen Schutz von:

  • Transformatoren
  • Leistungsschaltern
  • Mittelspannungsschaltanlagen
  • Mittelspannungsverteilnetzen

 

Das Silikongehäuse wird direkt auf die Metalloxid (MO)-Widerstände gespritzt. Dies erzeugt eine zuverlässige Abdichtung, die jegliches Eindringen von Feuchtigkeit unterbindet und das Auftreten von Teilentladungen vermeidet.

 

Im extrem seltenen Fall einer elektrischen Überlastung kann es nicht zu einem kritischen Druckanstieg im Ableiter kommen, da die MO-Widerstände nicht von einer starren mechanischen Ummantelung umschlossen sind. Der gebildete Lichtbogen kann direkt durch das glasfaserverstärkte wrap design nach außen gelangen, ohne das mechanische Grundgerüst zu beschädigen. Eine Gefahr, dass  Teile aus dem Inneren des Ableiters nach außen geschleudert werden, besteht nicht.

 

HTV-Silikon (high-temperature vulcanized silicone) ist stark hydrophob. Dadurch kann sich kein leitender Feuchtigkeitsfilm bilden und Schmutzablagerungen werden durch den Hydrophobietransfer unschädlich gemacht. Silikon ist flammhemmend und im Brandfall selbstverlöschend. Diese Eigenschaften ermöglichen einen wartungsfreien und zuverlässigen Betrieb der 3EK8-Ableiter.

 

3EK8-Ableiter können mit den gleichen Zubehören geliefert werden wie die 3EK7-Ableiter.

Technische Daten

 
 
3EK8
Netzspannung kV 40,5
Maximale Bemessungsspannung kV
36
Maximale Dauerspannung kV
29
Ableiterklasse (IEEE)   A
Nennableitstoßstrom
kA 10
Thermisches Nenn-Ladungsableitvermögen
C 0,4
Ladungsableitvermögen C 3,0
Nenn-Kurzschlussstrom kA 20
Hochstoßstrom kA 100
image
Sobald ein Überspannungsvorgang das Energieaufnahmevermögen eines Ableiters übersteigt, können die Metalloxid-Widerstände beschädigt  werden und einen Ausfall des Ableiters verursachen. Es entwickelt sich ein Fehlerstrom und an den beiden Armaturen des Ableiters bildet sich ein Lichtbogen. Geschmolzenes Metall kann auf die Erde fallen und ein Feuer entfachen.
 
Aus diesem Grund können Mittelspannungsableiter vom Typ 3EK mit einem Arc Protection System (APS) ausgestattet werden, das an beiden Enden des Ableiters installiert wird. Das APS besteht aus ineinander verschachtelten Elektroden, die so gestaltet sind, dass der Strom ein magnetisches Feld generiert, dessen Kraft den Lichtbogen um das Ableitergehäuse dreht. Dadurch wird die Bildung von geschmolzenem Material der Endarmaturen abgeschwächt und somit das Risiko von Waldbränden in hohem Maße reduziert.

 

Das APS ist für die Ableitertypen 3EK4 und 3EK7 verfügbar. Ableiter mit APS werden besonders in heißen und trockenen Regionen mit einem hohen Risiko von Waldbränden – wie dem Westen der USA und Südaustralien – empfohlen.


Die Ableiter können außerdem mit einer sichtbaren Ausfallmeldung  ausgerüstet werden. Im Falle einer Störung erscheint eine rote Anzeige am unteren Ende des Ableiters.

Siemens Mittelspannungsableiter mit APS erfüllen alle Anforderungen des Cal Fire’s Power Line Fire Prevention Field Guide (2008). Sie haben erfolgreich alle erforderlichen Tests bestanden. Siemens Ableiter mit APS verzeichnen eine beträchtlich geringere Funkenrate als Ableiter ohne APS.

image

3EJ-Silikonableiter mit Käfigdesign

Siemens 3EJ-Silikonableiter mit Käfigdesign bieten einen hervorragenden Schutz gegen Überspannungen in Mittelspannungsverteilnetzen.


Sie sind hervorragend geeignet für den zuverlässigen Schutz von:

  • Generatoren
  • Motoren
  • Schmelzöfen
  • Trocken-Transformatoren
  • Flugfeldbeleuchtungen
  • Kabelmänteln
  • Kondensatoren und Kondensatorbänken
  • Umrichtern für Antriebe

 

Der aus vorgespannten GFK-(glasfaserverstärkter Kunststoff) Stäben gebildete Käfig gewährleistet eine hohe mechanische Festigkeit der Konstruktion.

Das Silikongehäuse wird direkt auf die Metalloxid-Widerstände und den umgebenden Käfig aus GFK-Stäben gespritzt. Dies erzeugt eine zuverlässige Abdichtung, die jegliches Eindringen von Feuchtigkeit unterbindet und das Auftreten von Teilentladungen vermeidet.

 

Da die MO-Widerstände nicht von einer starren mechanischen Ummantelung umschlossen sind, kann es selbst im seltenen Fall einer elektrischen Überlastung nicht zu einem kritischen Druckanstieg im Ableiter kommen. Der gebildete Lichtbogen kann, ohne das mechanische Grundgerüst zu beschädigen, nach außen gelangen. Eine Gefahr, dass  Teile aus dem Inneren des Ableiters nach außen geschleudert werden, besteht nicht. Das innovative Käfigdesign von Siemens bietet eine große Sicherheit.

Silikon ist stark hydrophob. Dadurch kann sich kein leitender Feuchtigkeitsfilm bilden und Schmutzablagerungen werden durch den Hydrophobietransfer unschädlich gemacht. Silikon ist flammhemmend und im Brandfall selbstverlöschend. Diese Eigenschaften ermöglichen einen wartungsfreien und zuverlässigen Betrieb der 3EJ-Ableiter.

 
Siemens bietet fünf Produkttypen für Anwendungen mit hohem Energieaufnahmevermögen an, die sich im Schutzpegel unterscheiden:
  • 3EJ2 – für Bemessungsspannungen bis  zu 54 kV, mittleres Energieaufnahmevermögen
  • 3EJ3 – für Bemessungsspannungen bis  zu 54 kV, hohes Energieaufnahmevermögen
  • 3EJ4 – für Bemessungsspannungen bis  zu 54 kV, sehr hohes Energieaufnahmevermögen
  • 3EJ0 – für Bemessungsspannungen bis  zu 15 kV, sehr niedrige Schutzpegel, für den Schutz gegen Schaltüberspannungen
  • 3EJ9 – für Bemessungsspannungen bis  zu 15 kV, sehr niedrige Restspannungen, für den Schutz gegen Schaltüberspannungen


Der bewährte Überspannungsableiter vom Typ 3EJ4 ist auch in einer Variante für Innenraumanwendungen verfügbar. Der 3EJ4-Ableiter für Innenraumanwendungen ist ein Käfigdesign-Ableiter, der die gleichen Eigenschaften bietet wie die Variante für Freiluftanwendungen.

Die Überspannungsableiter 3EJ0 und 3EJ9 sind  mit extrem niedrigen Schutzpegeln für den Schutz gegen Schaltüberspannungen optimiert. Die Überspannungsableiter vom Typ 3EJ0 werden in Kabelnetzen bis zu 15 kV eingesetzt. Für Kraftwerke und ausgedehnte Kabelnetze sollten Überspannungsableiter vom Typ 3EJ9 verwendet werden. Diese haben ein höheres Energieaufnahmevermögen und einen besseren Schutzpegel.

Technische Daten

image
Maximalwerte
 
3EJ2
3EJ3
3EJ4
3EJ0
3EJ9
Netzspannung kV 72,5 72,5 72,5 15 15
Maximale Bemessungsspannung kV 54 54 54 15  15
Maximale Dauerspannung kV 43 43 43 10,6 10,6

Ableiter-

klasse

Nennableit-

stoßstrom

Thermische Nenn-

Energieaufnahme-

fähigkeit

Ladungs-

ableitvermögen

         
  kA kJ / kVr C          
SL 10 4,0 0,4       X  
SL 10 4,0 2,0         X
SL 20 4,0 3,6         X
SM 10 7,0 2,0 X        
SH 20 10 2,8   X      
SH 20 14 3,6   X      
SH 20 18 6,0     X    

Nenn-Kurz-

schlussstrom

    kA 50 65 50 20 50
Hochstoßstrom       100 100 100 100 100
image
Für Anwendungen, bei  denen ein Ableiter im Silikongehäuse in Kombination mit einer gerichteten Druckentlastung gefordert wird, bieten wir den 3EQ0 für Bemessungsspannungen bis zu 45 kV an.


Die Gehäusematerialien des Ableiters im Verbundgehäuse bestehen aus Silikon und glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Das im Spritzgussverfahren direkt auf die GFK-Rohre aufgebrachte Silikon sorgt für Zuverlässigkeit, und eine hervorragende Spezialabdichtung an beiden Enden des Überspannungsableiters verhindert wirksam Teilentladungen sowie das Eindringen von Feuchtigkeit und garantiert einen jahrzehntelangen störungsfreien Betrieb.

Die Kombination von Silikon und einem glasfaserverstärkten Kunststoffrohr sorgt außerdem für eine hervorragende mechanische Belastbarkeit der Konstruktion.

 

Der Silikonableiter im Verbundgehäuse bietet ein sehr hohes Maß an Sicherheit: Im Falle einer Überlastung oder im äußerst seltenen Fall eines Kurzschlusses des Überspannungsableiters wird der Lichtbogen direkt durch eine Druckentlastungsöffnung gezielt nach außen geführt.


Der Überspannungsableiter kann daher so ausgerichtet werden, dass die Gefahr von Schäden an Anlagen und Verletzungen von sich in der Nähe befindlichen Personen verhindert bzw. minimiert wird. Es gelangen keine Teile aus dem Inneren des Ableiters nach außen, und das bruchsichere Gehäuse bleibt intakt.


Siemens 3EQ0-Ableiter im Rohrdesign-Silikongehäuse sind hervorragend geeignet für den zuverlässigen Schutz von:

  • Generatoren
  • Motoren
  • Schmelzöfen
  • Trocken-Transformatoren
  • Flugfeldbeleuchtungen
  • Kabelmänteln
  • Kondensatoren und Kondensatorbänken
  • Umrichtern für Antriebe

Technische Daten

image
Maximale Werte
 
3EQ0
Netzspannung kV 45
Maximale Bemessungsspannung kV 45
Maximale Dauerspannung kV 36
Ableiterklasse Nennableiterstrom

Thermische Nenn-Energie-

aufnahmefähigkeit

Ladungsableitvermögen  
  kA kJ / kVr C  
SL 10 5,0 1,2 X
SM 10 7,0 2,0 X
SH 20 10 2,8 X
Nenn-Kurzschlussstrom kA 50
Hochstoßstrom kA 100
image

3EP-G-Porzellanableiter

Siemens 3EP-Porzellanableiter bieten neben einem maximalen Schutz gegen Überspannungen eine speziell entwickelte Druckentlastung. Im Falle einer Überlastung wird der Lichtbogen direkt durch eine Druckentlastungsöffnung gezielt nach außen geführt. Im Inneren des Ableiters baut sich kein Druck auf und es gelangen keine Teile aus dem Inneren des Ableiters nach außen, wodurch die Gefahr von Schäden an Anlagen und Verletzungen von sich in der Nähe befindlichen Personen verhindert bzw. minimiert wird.

Für den Überspannungsschutz von Generatoren und Motoren, die einen sehr hohen Kurzschlussstrom benötigen, bietet Siemens den 3EP-G-Porzellanableiter an, der einen Kurzschlussstrom bis zu 300 kA bietet.

 

Die Abdichtung der 3EP-G-Ableiter verhindert wirksam Teilentladungen sowie das Eindringen von Feuchtigkeit und garantiert einen jahrzehntelangen störungsfreien Betrieb. Die Nutzung von blasenfreiem Schwefel-Zement anstatt korrodierendem Portlandzement schützt die MO-Widerstände und verhindert Alterungseffekte.


Die MO-Widerstände der 3EP-G-Ableiter sind von einem starren, verstärkten Käfig aus GFK-Stäben umschlossen.

Siemens Porzellanableiter vom Typ 3EP-G sind hervorragend geeignet für den zuverlässigen Schutz von:

  • Generatoren
  • Motoren
  • Schmelzöfen
  • Trocken-Transformatoren
  • Flugfeldbeleuchtungen
  • Kabelmänteln
  • Kondensatoren und Kondensatorbänken
  • Umrichtern für Antriebe

Technische Daten

Maximale Werte
 
 
3EP-G
Netzspannung
  kV 72,5
Maximale Bemessungsspannung
  kV 51
Maximale Dauerspannung
  kV 40,8
Ableiterklasse
Nennableitstoßstrom
Nenn-Energieaufnahmefähigkeit Ladungsableitvermögen
 
  kA kJ / kVr
C  
SM 10 7,0 2,0 X
SH 20 10 2,8 X
Nenn-Kurzschlussstrom
  kA 300
Hochstoßstrom
  kA 100