Schutztechnik für die digitale Substation

image

Hochperformante Schutztechnik macht Ihre Stromversorgung zukunftsfähig

Schutztechnik ist unverzichtbar für Netzbetreiber, Stromversorger, Industrieunternehmen jeder Branche. Siemens ist seit über 100 Jahren mit seiner immer wieder innovativen Schutztechnik erfolgreich. Das bedeutet: Die Anwender sind nachhaltig überzeugt – von den Produkten und Lösungen, vom Service, von der Partnerschaft mit einem echten Global Player. Siemens ist der ideale Partner, um die Herausforderungen der digitalen Zukunft zu meistern.

Möchten Sie immer auf dem Laufenden bleiben?
Newsletter bestellen

Schutztechnik-Produkte - Sicherheit und Effizienz für Ihren Netzbetrieb

image
SIPROTEC 5

SIPROTEC 5

Mit SIPROTEC 5 steht Ihnen eine neue, höchst modulare und damit flexible Generation intelligenter, digitaler Feldgeräte zur Verfügung. SIPROTEC 5 bietet eine ausführliche Produktpalette mit modularen Elementen für jede Anwendung und Anforderung.

image
REYROLLE

REYROLLE

Reyrolle sind digitale High-Tech-Produkte, in denen in allen Phasen der Produktentwicklung, Herstellung und Testphase die neueste Software eingesetzt wird. 


Das Resultat: digitalen Schutztechnik-Produkte der Weltklasse, die in aller Welt eingesetzt werden. 

image
SIPROTEC Compact

SIPROTEC Compact

Die Geräte der SIPROTEC Compact Familie bieten eine umfassende Funktionsvielfalt in einem erstaunlich kompakten und damit platzsparenden Gehäuse. Ob als Hauptschutz oder als Backupschutz: Ein einziges SIPROTEC Compact Gerät schützt das Betriebsmittel vor jedem denkbaren Fehlerfall.

image
SIPROTEC 4

SIPROTEC 4

In der SIPROTEC 4 Gerätefamilie wurde die Integration von Schutz-, Steuerungs-, Mess- und Automatisierungsfunktionen in einem Gerät wegweisend umgesetzt. Die homogene Systemplattform, das einzigartige Engineeringprogramm DIGSI 4 und die hohe Felderfahrung aus mehr als einer Million Geräten – durch diese einzigartigen Vorteile genießt die SIPROTEC 4 Gerätefamilie höchste Wertschätzung bei Anwendern in aller Welt.

image
Software

Software

SIPROTEC- und Reyrolle-Geräte können mit neuester Software einfach, zuverlässig und sicher ausgelegt, eingestellt, überwacht, automatisiert und ausgewertet werden.

image
Zubehör

Zubehör

Für seine Schutztechnik-Produkte bietet Siemens eine umfassende Auswahl an Zubehör. Damit lassen sich die Anwendungsmöglichkeiten und die Performance nochmals erweitern.

image

Höchste Verfügbarkeit auch unter extremen Umwelteinflüssen

Modular, flexibel, intelligent

Mit SIPROTEC 5 bietet Siemens das umfassendste Schutztechnik-Portfolio der Branche.

 

SIPROTEC 5 ist der Maßstab für Schutz, Automatisierung und Überwachung Ihres Netzes. Als maximal modulare und damit flexible Generation intelligenter, digitaler Feldgeräte bietet SIPROTEC 5 eine umfassende Produktpalette mit modularen Elementen für jede Anwendung und Anforderung, die exakt auf Ihre Anwendung konfigurierbar ist.

 

SIPROTEC 5 steht für maximalen Schutz und höchste Flexibilität über den gesamten Lebenszyklus. Profitieren Sie vom führenden Anbieter auf dem Gebiet der Schutztechnik, dem globalen Partner an Ihrer Seite.

 

Erfahren Sie mehr zu SIPROTEC 5

Online-Konfigurator

Gestalten Sie Ihre perfekte Lösung mit SIPROTEC 5. Nutzen Sie hierfür unseren Online-Konfigurator. Er bringt Sie mit wenigen Klicks zu Ihrer Wunschlösung.
 

Online Configurator

Schutztechnik global

image

Reyrolle sind High-Tech-Schutzprodukte für den Weltmarkt

Kompromisslos für maximale Performance: In allen Phasen der Produktentwicklung, Herstellung und Testphase von Reyrolle-Produkten wird die neueste Technologie eingesetzt. Das Resultat: digitalen Schutztechnik-Produkte der Weltklasse, die in aller Welt eingesetzt werden. Auch in Zukunft wird es immer wieder neue  Innovationen unter dem Markennamen Reyrolle als Teil des Siemens-Konzerns geben.

 

Erfahren Sie mehr zu Reyrolle Schutztechnik

Performance, die Sie weiterbringt

Eine neue, flexible Generation innovativer und intelligenter Feldgeräte. Erfahren Sie mehr darüber, wie SIPROTEC 5 Sie bei Ihrer Arbeit unterstützt.

Schutztechnik-Produkte für Ihren Erfolg

Innovative Schutztechnik von Siemens steht seit über einem Jahrhundert für zuverlässige Stromversorgung sowie sicheren und effizienten Netzbetrieb. Das Portfolio an Produkten und Lösungen ist umfassend und erfüllt alle denkbaren Anforderungen. Hier finden Sie einige weitere Beispiele.

Process bus in Digital Substations
SIPROTEC 6MU85

Prozessbus mit SIPROTEC

Für Schutzfunktionen ist die Messung von Strömen und Spannungen erforderlich. Die analogen Messgrößen werden über Wandler in der Primäranlage erfasst, dem Schutzgerät zur Verfügung gestellt und dort vom Schutzalgorithmus verarbeitet.

 

Konventionelle Lösung

Die konventionellen Wandler der Schaltanlage werden direkt mit den Schutzgeräten über parallele Kupferleitungen verdrahtet. Diese Lösung ist bewährt, jedoch verdrahtungsaufwändig, hat physikalische Grenzen (Genauigkeit und Sättigung) und birgt die Gefahr offener Stromwandlerkreise.

 

Prozessbus-Lösung 

Bei dieser innovativen Lösung wird eine Merging Unit in die Nähe der Wandler platziert. Die Merging Unit erfasst die Messwerte der Wandler, digitalisiert diese und sendet sie per Messwert-Datenstrom  (SMV) über Glasfaser-Ethernetkabel an ein oder mehrere Schutzgeräte.

 

Die Schutzrelais arbeiten nicht mehr mit Analogwerten, sondern nutzen direkt die Digitalwerte aus dem Sampled Measured Values (SMV) Datenstrom.

 

Die Merging Unit ist die interoperable Schnittstelle zwischen Primär- und Sekundärtechnik für Prozessbuslösungen gemäß den Standards IEC 61869 und IEC 61850-9-2. Die Messwerte konventioneller und nicht konventioneller Wandler werden in standardisierte, Ethernet-basierte Messwerttelegramme (SMV) umgewandelt. 

 

Vorteile:

  • Kostensparend - weniger Kupferverkabelung, schnellere Installation und Inbetriebnahme
  • Unabhängig - Interoperabilität ermöglicht herstellerunabhängige Lösungen gemäß IEC 61850
  • Flexibel und skalierbar - einfachere Anpassung an zukünftige Anforderungen und Integration einer  breiteren Palette an Datenquellen (unabhängige Signalrangierungen)

 

Mit dem Einsatz nicht-konventioneller Wandler (LPIT) ist die Prozessbuslösung noch wirtschaftlicher.

  • Kostensparend - geringerer Platzbedarf und 90 % Gewichtsreduzierung bei Messwandlern
  • Kostensparend - ein LPIT Typ in allen Feldern für Schutz und Messung dank breitem Übertragungsbereich
  • Betriebssicher - Gefahr offener Stromwandlerkreise nicht mehr gegeben oder reduziert

 

image

Erdschlusswischer-Relais

Niederohmige Erdschlüsse werden in der Regel von Schutzgeräten wie dem SIPROTEC 7SN60 sicher beherrscht. Die hohe Abtastrate der SIPROTEC 5 Geräte erlaubt die Integration neuer, empfindlicher, digitaler Verfahren zur sicheren Erkennung von hochohmigen Erdschlüssen. Hier sind die Signalanteile, die durch das Entladen und Aufladen der Erdkapazitäten des Netzes hervorgerufen werden, von besonderem Interesse.

 

Die Wirkleistung im Nullsystem ist ein gutes Kriterium zur Bestimmung der Erdschlussrichtung. Da die Aufladung bei hochohmigen Erdschlüssen über längere Zeit stattfindet, ist dieser Wirkleistungsanteil während dieser Zeit vorhanden und kann ab Fehlereintritt integriert werden. Damit ergibt sich die Wirkenergie im Nullsystem.

 

Strahlennetze stellen für die Bestimmung der Richtung kein Problem dar. In vermaschten Netzen können betriebliche Nullströme das Richtungsergebnis verfälschen. Diese betrieblichen Nullströme werden für die korrekte Richtungsbestimmung durch den neuen Algorithmus eliminiert.

Vorteile:

  • Steigert die Verfügbarkeit, schont Einrichtungen
  • Kostenersparnis durch Integration in SIPROTEC 5
  • Sehr hohe Empfindlichkeit – Erkennung hochohmiger Fehler mit Fehlerwiderständen von bis 5 kOhm
  • Erkennung sehr kurzer Erdschlüsse von wenigen Millisekunden
  • Ideal geeignet in geschlossenen Ringen oder vermaschten Netzen, da keine Beeinflussung durch betriebliche Nullströme
  • Einfache Einstellung der Funktion

 

image

Lichtbogenschutz

Lichtbogenschutz ist eine relativ neue Technik zur schnellen Abschaltung von Lichtbogenfehlern an Sammelschienen und in metallgekapselten Schaltanlagen und den dazu gehörigen Anschlusskästen. Der Lichtbogen wird mit einem optischen Sensor erkannt und über einen Signaleingang an das Schutzgerät gemeldet, das auch den Laststrom des Systems überwacht. Herkömmliche Schutztechniken auf Strombasis haben mitunter Schwierigkeiten bei der Erkennung von Lichtbogenfehlern, was zu langen Abschaltzeiten führen kann. Lange Abschaltzeiten vergrößern das Risiko für umstehendes Personal und die Schäden an Anlage und Betriebsmitteln. Durch das optische Erkennungsverfahren kann der Lichtbogenschutz die Lichtbogenfehler schnell abschalten.

image

PMU

Mit Phasor Measurement Units (PMUs) wird an ausgewählten Stationen des Übertragungsnetzes eine Messung von Strom und Spannung nach Betrag und Phase vorgenommen. Durch die hochgenaue Zeitsynchronisierung (über GPS) können die Messwerte (Synchrophasor) aus verschiedenen, weit voneinander entfernten Unterstationen miteinander verglichen werden und aus den Phasenwinkeln und dynamischen Verläufen Rückschlüsse auf den Systemzustand und dynamische Ereignisse wie Leistungspendelungen gezogen werden. 

 

Alle SIPROTEC 5 Geräte unterstützen die PMU-Funktionalität. Wird die Option “Phasor Measurement Unit“ gewählt, so ermitteln die Geräte Strom- und Spannungszeiger, versehen diese mit hochgenauen Zeitstempeln und senden sie zusammen mit weiteren Messwerten (Frequenz, Frequenzänderungsgeschwindigkeit) über das Kommunikationsprotokoll IEEE C37.118 an eine Auswertestation. Mit Hilfe der Synchrophasoren und des Auswerteprogrammes SIGUARD PDP können Netzpendelungen automatisch erkannt und Alarme in der Leitstelle ausgelöst werden. 

 

SIGUARD PDP (Phasor Data Processor) ist ein System zur Netzüberwachung (Grid Monitoring, Wide Area Monitoring), das als Messgrößen Zeiger (Synchrophasor) aus Phasor Measurement Units als Messwertgeber nutzt. Es hilft die aktuelle Netzsituation schnell zu erkennen und stellt Pendelungen und Ausgleichsvorgänge ohne Verzögerung transparent dar. Eine Abbildung der jeweiligen Netztopologie ist dazu nicht erforderlich. Das Tool unterstützt das Leitstellenpersonal bei der Beurteilung kritischer Netzsituationen und trägt dazu bei, passende Maßnahmen zu ergreifen. Da sämtliche Messergebnisse gespeichert werden, lassen sich Netzstörungen in kürzester Zeit analysieren

image

Schutz von Kondensatorbänken

Zuverlässige Fehlererfassung in Kondensatorbatterien bei Schutz des Filterkreises. Schützt Ihre Kondensatorbatterien und erhält somit die Netzstabilität.

image

Engineering Software DIGSI 5

DIGSI 5 ist das universelle Engineering-Werkzeug für die Parametrierung, Inbetriebnahme und Bedienung aller SIPROTEC 5 Geräte. Seine innovative Bedienoberfläche enthält kontextsensitive Bedienhinweise. Die einfache Verbindung mit dem Gerät über USB ermöglicht einfaches und effizientes Arbeiten mit einem Gerät. Die volle Leistungsstärke von DIGSI 5 entfaltet sich, wenn Sie es mit einem Netzwerk von Schutzgeräten verbinden: Dann können Sie mit allen Geräten einer Unterstation in einem Projekt arbeiten. DIGSI 5 bietet überlegene Bedienbarkeit und ist für Ihre Arbeitsabläufe optimiert. Nur die Informationen werden angezeigt, die Sie zur Erledigung Ihrer Aufgaben tatsächlich benötigen. Durch erweiterte Filtermechanismen können diese weiter reduziert werden. Die konsequente Verwendung ausgeklügelter und einheitlicher Mechanismen in den Bedienoberflächen erfordert weniger Schulung.