Netzqualität optimieren – mehr wissen für mehr Stabilität

image

Die Netzqualität messbar verbessern mit SICAM Power Quality

Die Verfügbarkeit von Energie ist ein wichtiger Beitrag zur Versorgungsqualität, aber nicht der einzige. Für eine ausreichende Versorgungsqualität ist neben der Qualität des Service vor allem die Qualität der Spannung entscheidend. Allein in Europa verursacht schlechte Spannungsqualität jährlich 150 Milliarden Euro Schaden durch Ausfallzeiten in Produktion und IT. 

Möchten Sie immer auf dem Laufenden bleiben?
Newsletter bestellen

Die Produkte - alles, was Sie für optimale Netzqualität brauchen

image
Netzqualitätsschreiber

Netzqualitätsschreiber

Die Verwendung der Informationen aller angebundenen Netzqualitätsgeräte und Berichtsfunktionen ist unerlässlich, um System- und Netzqualitätsprobleme sowie Leistungsstörungen aufzuspüren und darauf zu reagieren. Deshalb haben eine zuverlässige Datenbewertung sowie eine effektive Informationsgenerierung in diesem Szenario erste Priorität.

image
Messgeräte

Messgeräte

Leistungsüberwachungssysteme unterstützen einfache Überwachungsaufgaben sowie komplexere Aufgaben wie Kontrolle der Leistung, Steuerung und Erkennung, wo Energie verbraucht wird, und Lastprofile von Versorgungsabschnitten. Sie gestatten die Kostenzuordnung und die weitere, sorgfältige Senkung der Energiekosten, mit Zielsetzung auf bestimmte Einrichtungen.

image
Störschreiber

Störschreiber

 

Die Stromnetze sind komplexer geworden. Daher ist eine großflächige Überwachung unerlässlich geworden. Bei der Störschreibung und Weitbereichsüberwachung geht es also darum, unter Berücksichtigung der Gegebenheiten des Weitbereichs zu verstehen, was gerade passiert, wobei der Fehlerort, das Schutzverhalten und die Netzstabilität bis hin zur Überwachung der Synchrozeiger-Messung analysiert werden. Dafür werden Störschreiber und Phasor Measurement Units (PMU) eingesetzt.

 

image
Digitale Umformer

Digitale Umformer

Nutzen Sie die Überwachung von Strömen, Spannungen, Oberschwingungen als wertvolle Leistungswerte für Planung und Betrieb. So steigern Sie die Verfügbarkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit des Netzes.

image
Software

Software

Das wachsende Bewusstsein hinsichtlich der Energieeffizienz führt dazu, dass die Versorgungsqualität immer mehr Aufmerksamkeit erhalten wird. Es ist deshalb unerlässlich, Auswertungssysteme zu definieren, die dafür ausgelegt sind, alle Bereiche einer Analyseapplikation zu unterstützen. Siemens bietet ein nahtloses Systemsoftware-Portfolio für die Unterstützung aller notwendigen Netzauswertungsanwendungen.

Starkes Portfolio für ein starkes Netz

Der Schlüssel zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Stromversorgung ist die genaue Kenntnis der Gegebenheiten des örtlichen Netzes durch Nutzung aller verfügbaren, mit dem System verbundenen Quellen. Siemens bietet ein komplettes Portfolio für die Netzüberwachung, Netzqualitätsaufzeichnung, Störschreibung, Phasor Measurement und Systemsoftwareanwendungen.

SICAM Power Quality

Netzqualität und Messung von Siemens: weltweit im Einsatz

image
image
image

Mehr Wissen und Informationen per Mausklick