SIMATIC Safety Integrated – all built in

image

Eine Steuerung, ein Engineering, eine Kommunikation für Standard- und fehlersichere Automatisierung

SIMATIC Safety Integrated ist die nahtlose Integration von Maschinensicherheit in das Automatisierungssystem der SIMATIC. Das System aus Hard- und Software bietet den Vorteil, dass die Safety-Funktionalität bereits integriert ist und kein zweites, zusätzliches System benötigt wird.

 

Diese echte Integration verschafft nicht nur Einsparpotentiale hinsichtlich Hardware und Engineering, sondern bietet auch die Möglichkeit die Sicherheit optimal an das Maschinendesign anzupassen.    

Sie möchten regelmäßige Updates rund um das Thema Safety Integrated erhalten?
Newsletter abonnieren

SIMATIC Safety Integrated

Integrierte Sicherheit für Ihre Automatisierungslösung der Zukunft

In Zeiten von Industrie 4.0 müssen Fertigungslinien nicht nur hochflexibel, sondern darüber hinaus auch verfügbar und kostensparend sein. Gleichzeitig gilt es, gesetzliche Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Mit den Anforderungen an die Fertigungsindustrie, die sich den Märkten anpassen muss, wachsen somit auch die Herausforderungen für die Maschinenbauer.

SIMATIC Safety Integrated setzt Sicherheitslösungen im Sinne von Totally Integrated Automation (TIA) konsequent um – durch nahtlose Integration von Schutzfunktionen in die Standardautomatisierung. Im Zusammenspiel mit den SINAMICS Antrieben und seinen integrierten Sicherheitsfunktionen über PROFINET oder PROFIBUS via PROFIsafe bietet Siemens maximale Integration und Durchgängigkeit.

Erfahren Sie mehr über die Vorteile von SIMATIC Safety Integrated – all built in
Download Broschüre

Hot Topics

Safety-News und -Highlights im Überblick

Mit SIMATIC Safety Integrated sorgen Sie schnell und effizient für mehr Maschinensicherheit in einer Vielzahl von unterschiedlichsten Anwendungsfällen.