SIMATIC HMI - Efficient to a new level

image

Von der maschinennahen Visualisierung bis zu SCADA Systemen - ein Portfolio, das Ihren Anforderungen jederzeit entspricht

Unsere Human Machine Interface-Produkte sind die intelligente Antwort auf immer komplexere Prozesse und höhere Ansprüche an die Funktionalität von Maschinen und Anlagen. SIMATIC HMI ist optimal auf Ihre speziellen Anforderungen rund um das Bedienen und Beobachten zugeschnitten. Die einzelnen Komponenten lassen sich durch den konsequenten Einsatz offener, standardisierter Schnittstellen in Hard- und Software perfekt in Ihre Automatisierungslösung integrieren

image

Web based Training

HMI Design Masterclass

SIMATIC HMI Option+

HMI-Systeme mit IT-nahen Funktionen konfigurieren

image

Die neue Applikation SIMATIC HMI Option+ fungiert als Gateway zwischen Runtime und Betriebssystem des HMI Panels und ermöglicht so den Zugriff auf komplett neue Funktionen. Die Applikation kann einfach über das ProSave Werkzeug geladen und auf dem Panel installiert und direkt konfiguriert werden.

Der Anwender kann SIMATIC HMI Option+ aus der Runtime aufrufen und sich damit einfach und ohne weitergehende IT-Kenntnisse Systeminformationen anzeigen lassen, Schnittstellen und Benutzeridentifizierung konfigurieren und weitergehende Funktionen für die Maschinenüberwachung nutzen. Damit nur befugte Mitarbeiter Zugriff auf diese Funktionen haben, lässt sich der Zugriff auf die Option+ selbstverständlich beschränken und per Passwort schützen.