Bitte benutzen Sie einen anderen Browser
Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:
Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Mit dem aktuellen Browser fortfahrenEine große Auswahl an unterschiedlichen Bauformen: von der Plattformwägezelle über den Biege- und Scherstab bis hin zur Zugkraft- und Druckkraftzellen. Unsere Wägezellen decken ein breites Spektrum an Nennlasten ab, von 3kg bis 500t. Abgerundet wird unser Spektrum durch Einbaueinheiten, die zum Schutz der Wägezelle vor Über- oder Querlasten dienen und die Montage deutlich vereinfachen. Dies ist für die beste Leistung in Sachen Genauigkeit entscheidend.
Produtkinformation
Unsere Wägezellen decken ein breites Sprektrum an Nennlasten ab, von 3kg bis zu 500t. Alle verfügen als Standardeinrichtung über eine C3 Genauigkeitsklasse nach OIML R60. Dazu bieten wir Ihnen eine Reihe von Einbaueinheiten und Zusatzkomponenten für die Wägezellen an.
Durch die umfangreichen verfügbaren Baureihen und deren Eigenschaften sind SIWAREX Wägezellen in nahezu allen Anwednungen in der der insutriellen Wägetechnik, wie z.B. Behälter- und Bunkerwaagen, Plattformwaagen, Fahrzeugwaagen, Hybridwaagen, etc. geeignet.
Download, Support, Dienstleistungen
Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik
Kontakt
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.