Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

SIWAREX Wägeelektronik für SIMATIC

Echte Integration aller Wägeprozesse in das SIMATIC Automatisierungssystem.

SIWAREX bietet ein umfangreiches Spektrum an Wägeelektronik für Kraftmessungen, Behälter-, Gemenge-, Differenzialdosier- und Absackwaagen, Bandwaagen und Schüttstrommesser. Die durchgängige SIMATIC Hardware, die nahtlose Integration in Step 7, das TIA Portal und PCS7 sowie die Langlebigkeit der Geräte sichern Ihre Invenstitionen.

Fehlerfreies Konfigurieren durch intelligente Konfiguratoren und Auswahlassistenten
TIA-Selection Tool
image
Plattform- und Behälterwaagen

Plattform-und Behälterwaagen

Das Wiegen von Silos, Behältern oder Plattformen ist in der Industrie eine gängige Aufgabe. Die entsprechende SIWAREX Elektronik bietet umfassende Eigenschaften und Funktionen, die alle  Anforderungen erfüllen.

• SIWAREX WP521: Wägemodul für SIMATIC S7-1500

• SIWAREX WP231: Wägemodul für SIMATIC S7-1200

• SIWAREX WP321: Wägemodul für SIMATIC ET 200SP

• SIWAREX U: Wägemodul für SIMATIC S7-300/400

image
Dosier-, Abfüll- und Absackwaagen

Dosier-, Abfüll- und Absackwaagen


Mit hoher Genauigkeit mischen und dosieren, und möglichst schnell packen und füllen – das sind typische Ansprüche vieler Industrien. Die entsprechende SIWAREX Elektronik bietet umfassende Eigenschaften und Funktionen, die alle  Anforderungen erfüllen.

• SIWAREX WP251: Wägemodul für SIMATIC S7-1200

• SIWAREX FTA: Wägemodul für SIMATIC S7-300/400

image
Bandwaagen

Bandwaagen

Kies-, Zement-, Kohle-, Recycling- und Bergbauindustrien erfordern genaue Gewichtmessungen des Förderguts anhand von Bandwaagen. Die entsprechende SIWAREX Elektronik bietet umfassende Eigenschaften und Funktionen, die alle  Anforderungen erfüllen.

• SIWAREX WP241: Wägemodul für SIMATIC S7-1200

• SIWAREX FTC: Wägemodul für SIMATIC S7-300/400

image
Differenzial-Dosierwaagen

Differenzial-Dosierwaagen

Extruder beschicken und Zusatzstoffe beigügen werden von der Diffenrenzial-Dosierwaage problemlos gemeistert. Die entsprechende SIWAREX Elektronik bietet umfangreiche Funktionalitäten, um diese Waagen in Ihr SIMATIC Automatisierungssystem zu integrieren.

image
Kraft- und Drehmomentmessungen

Kraft-und Drehmomentmessungen

Die schnelle Messung von Kraft und Drehmoment sind Schlüsselfaktoren für die Fertigungs-, Verpackungs- und Maschinenbauindustrie. Das SIMATIC ET 200SP Analogeingangmodul Al 2xSG 4-/6-wire HS ist die optimale Lösung für diese Ansprüche.

image
Ex-Interfaces

Ex-Interfaces

Das SIWAREX IS interface ermöglicht die Verbindung von in gefährdeten Bereich installierten Wägezellen mit der SIWAREX Wägeelektronik im sicheren Bereich.

Produktinformation

Einfache Integration der SIWAREX Wägemodule in das SIMATIC Umfeld

Wiegen, Abfüllen, Einpacken und Dosieren. Einfacher und effektiver den je.

Mit Modulen von SIWAREX.

SIWAREX steht für eine nahtlos in das SIMATIC Umfeld integrierte Wägetechnologie. Durchgängige Verbindungstechnologie und Diagnose, frei editierbare Benutzerschnittstellen und sichere, direkte Kommunikation durch den CPU System Bus, ermöglichen die Erstellung eines Wägesystems auf höchstem Niveau. Als integrierter Teil des TIA Portals, Step 7 und PCS 7, sind alle Anforderungen moderner und komplexer Wägesystemen und deren Umfelds einfach realisierbar.

Entdecken Sie die Welt der Verwiegung mit Siemens
Download Broschüre

Referenzen

Was Kunden über Siemens Wägetechnik sagen

image
image

Download, Support,Dienstleistungen

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Broschüren & Flyer

Bestelltools und Kataloge

image

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Support Request
image

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungsangebote
image

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Dienstleistungskatalog
image

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Training Services
image

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Functional safety